html{display:none} SEL-2741 Switch Ethernet | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-2741

      Switch Ethernet

      O SEL-2741 permite soluções para sistemas de rede definidas por software (Software-Defined Networking – SDN) que suportam os requisitos empresariais e de tecnologia operacional (TO) que variam de controle em tempo real a sistemas de controle de processo (Process Control Systems – PCSs), sistemas de controle distribuído (Distributed Control Systems – DCSs) e SCADA. Ele foi desenvolvido especificamente para suportar os requisitos de rede IEC 61850 com o desempenho e a segurança cibernética líderes do setor. O SEL-2741 funciona de forma confiável, mesmo nas condições ambientais mais adversas encontradas nas concessionárias e industrias.

      Download do software: SEL-5056 Software-Defined Network Flow Controller

      Opções de transceptor SFP

      A partir de

      USD 5.080

      Tire suas dúvidas

      (0/250)

      *Este campo é obrigatório.


      Crie uma segurança de rede mais forte — controle exatamente o que é permitido em sua rede com a arquitetura de negar por padrão e inspeção de pacotes de múltiplas camadas em cada hop com o TO SDN fornecido pelos softwares SEL-2741 e SEL-5056 Software-Defined Network Flow Controller. O TO SDN permite que você controle quais dispositivos são permitidos em sua rede e quais conversas cada dispositivo tem permissão. Apenas os pacotes que correspondem às conversas autorizadas são encaminhados; todos os outros são descartados ou enviados para seu sistema de detecção de intrusões. O TO SDN também aumenta a segurança cibernética dos sistemas, eliminando recursos de rede obsoletas e propensos a ataques, como tabelas MAC, RSTP - Rapid Spanning Tree Protocol, multicast e broadcast.

      Melhore o desempenho de failover — o TO SDN projeta redes de maneira proativa, trazendo mais precisão e previsibilidade para redes de infraestrutura crítica, suportando de forma confiável até mesmo os sinais dos sistemas de controle mais exigentes, como o Sampled Values. O tempo de failover é inferior a 100 μs, duas ordens de magnitude menor do que aqueles alcançados com tecnologias de sistemas de rede existentes. E, sem portas bloqueadas para RSTP, todas as portas SEL-2741 podem ser usadas para fluxos de comunicação.

      Simplifique a coleta de dados NERC CIP — use o SEL-2741 para estabelecer controles de segurança inline, não sujeitos a bypass de segurança para portas e serviços. Use o SEL-2741 e o SEL-5056 com o aplicativo SEL Flow Auditor para automatizar a coleta e o relatório de informações do NERC CIP-007-6 R1.1 sem varreduras perigosas ou movimentações onerosas das equipes técnicas, que abordam o gerenciamento de segurança do sistema de portas abertas e serviços em ativos cibernéticos.

      Gerencie a escalabilidade da rede e o gerenciamento de mudanças — gerencie sua rede, não switches pontuais. O software SEL-5056 Software-Defined Network Flow Controller proporciona controle de rede centralizado, fazendo interface com os switches SEL-2741 para configurar a rede e gerenciar todas as alterações de rede. Todas as adições e alterações de rede são gerenciadas em conjunto por meio de transações entre o software do controlador de fluxo e os switches afetados, eliminando a necessidade de atualizar as configurações nos switches individualmente.

      Opções flexíveis de compra — monte o switch de 24 portas perfeito para você com opções metálicas ou SFP, fontes duplas de alimentação de ampla faixa e entradas digitais. O SEL-2741 é compatível com SFPs de fibra da SEL e de outros fabricantes com um gerenciamento poderoso . Todas as 24 portas aceitam velocidades de 100 Mbps ou 1 Gbps para suportar até mesmo as aplicações de barramento de processo mais exigentes.

      Sincronize o tempo na LAN com precisão — o SEL-2741 atua como um relógio de Protocolo de Tempo Preciso (Precision Time Protocol – PTP) transparente, suportando o perfil do sistema de potência IEEE C37.238-2017 para garantir a sincronização de tempo de sub-microssegundos dos dispositivos finais.

      Características

        1. 1

          Indicadores gerais de status

        2. 2

          LEDs de status da fonte de alimentação

        3. 3

           LEDs de status da porta Ethernet (três modos de LED disponíveis)

        4. 4

          Etiqueta configurável

        5. 5

          Porta de controlador de fluxo fora de banda

        6. 6

          Opções de montagem em rack, superfície ou painel

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        1. 1

          24 portas Ethernet  

        2. 2

          Duas entradas digitais

        3. 3

          Um contato de alarme forma C

        4. 4

          Opções de fonte de alimentação redundantes

        1
        2
        3
        4

      Detalhes

      O SDN oferece segurança cibernética de confiança zero

      O SEL-2741 fornece controle de acesso à rede com negar por padrão e gerenciamento de comunicações seguras, protegendo o plano de controle com OpenFlow 1.3 sobre o protocolo Transport Layer Security (TLS).

      Compatível com a norma IEC 61850

      O software SEL-5056 pode importar arquivos SCD 61850 e automatizar o provisionamento de rede.

      Desempenho em ambientes adversos

      O SEL-2741 atende às normas IEEE 1613 e IEC 61850-3, pode ser instalado em ambientes internos ou em gabinetes externos apropriados e é classificado para temperaturas operacionais de -40 a 85 graus Celsius.

      Operações confiáveis e rápida restauração de faltas

      Compatível com as normas IEC61850-3 e IEEE1613. Ele mantém a configuração do fluxo durante os ciclos de potência mesmo quando o controlador de fluxo está offline. Resolva faltas na rede em menos de 2 microssegundos.

      Alta largura de banda e opções flexíveis de porta

      Todas as 24 portas possuem capacidade gigabits e podem ser encomendadas como metálicas 100/1000BASE-T ou SFP. Mescle e combine tipos de portas em grupos de 4 para criar o switch perfeito. Consulte opções de transceptor SFP.

      Fácil utilização

      Aceita interfaces de orquestração para provisionamento de circuitos ponta a ponta, comissionamento automatizado e vários modos de LED para fácil resolução de problemas local.

      Consciência situacional

      A funcionalidade SDN no SEL-2741 integra-se ao SEL-5056 Flow Controller para configuração centralizada, gerenciamento de alterações, diagnóstico operacional e estatísticas de telemetria.

      Capacidade de manobra

      Suporta largura de banda total do backplane com taxa de dados de pacote de 24 Gbps full duplex, sem bloqueio.

      Controle de acesso à rede para redes de diversos tamanhos

      Fornece inspeção de pacotes de múltiplas camadas em todo o encaminhamento de rede para cada fluxo nas camadas 1, 2, 3 e 4. A tabela de fluxo comporta 8.192 entradas de fluxo.

      Qualidade de serviço (QoS) (QoS: “Quality of Service”)

      Fornece gerenciamento de prioridade de tráfego através de quatro filas de WRR (Weighted Round Robin) 8:4:2:1.

      Sincronização de tempo

      Suporte para Relógio Transparente PTP para perfis IEEE C37.238-2011, IEEE C37.238-2017 e IEC61850-9-3:2016 e sincronização de switch através de NTP ou ACTS (Authenticated Controller Time Synchronization).

      Entradas digitais

      O SEL-2741 proporciona a integração perfeita do sistema com a funcionalidade controlada por lógica.

      Registro e diagnóstico

      Gere e envie eventos de registro diretamente para um servidor central através de UDP ou protegido com TLS, compatível com SNMPv3 para diagnóstico do switch.

      Opções flexíveis de instalação

      O SEL-2741 é um dispositivo 1U que está disponível para montagem em painel, em superfície ou em rack. A fonte de alimentação dupla suporta uma ampla faixa de tensões de alimentação e fontes integradas redundantes.

      Transceptores SFP

      Escolha a partir de uma variedade de transceptores SFP que atendam às especificações ambientais e as temperaturas exigidas dos produtos SEL.

      Opções de transceptor SFP

      Opções de montagem

      O SEL-2741 está disponível em um pacote de hardware para montagem em painel, em superfície ou em rack para atender às necessidades de sua aplicação.

      Versão mínima do software

      Vídeos

      Construa a melhor rede de comunicação com SDN

      How to Use SEL-5056 Software: Installation and Adoption

      How to Use SEL-5056 Software: Establishing Logical Connections

      Video Playlists

      Comissionamento SDN

      • SEL-5056 Using the Learn & Lock Feature
      • Commission and User Creation with the SEL-5056 Flow Controller
      • Adopt SEL-2740S Using the SEL-5056 Flow Controller
      • Adopt Hosts using the SEL-5056 Flow Controller

      Configuração de Comunicação SDN

      • SEL-5056 SDN Quick Start
      • SEL-5056 Logical Connections Part 1- CSTs and Logical Connection Definitions
      • SEL-5056 Logical Connections Part 2- Creating CSTs
      • SEL-5056 Logical Connections Part 3- Creating Unicast Logical Connections
      • SEL-5056 Logical Connections Part 4- Creating Multicast Logical Connections
      • Enabling SEL Relay Failover Mode with the SEL-5056 Flow Controller

      Gestão e Resolução de Problemas SDN

      • Backing Up and Restoring SEL-5056 Databases
      • SEL-2740S Redundancy and Replacement with the SEL-5056 Flow Controller

      Versões mais recentes do firmware

      Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

      Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
      SEL-2741 R102-V0 SEL-2741S-R102-V0-Z001001-D20250815 21/08/25 ~1252300001
      SEL-2741 R102-V0 SEL-2741M-R102-V0-Z003001-D20251017 17/10/25 ~1242000001

      Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

      Versão mínima do software