html{display:none} SEL-2742S Switch de Rede Definida por Software | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2742S

Switch de Rede Definida por Software

O SEL-2742S é um switch de 12 portas para ambientes industriais, montado em superfície ou trilho DIN. O SEL-2742S é combinado com o Controlador de fluxo de rede definido por software SEL-5056 para melhorar a segurança cibernética da LAN com uma abordagem de negação por padrão para encaminhamento do tráfego de rede. As redes definidas por software (SDN) simplificam o gerenciamento de rede, o controle de mudanças e a coleta de dados para auditorias de segurança cibernética.

O SEL-2742S é projetado e construído para operação em ambientes adversos, atendendo aos requisitos da IEEE 1613. O SEL-2742S opera de –40 a +85°C (–40 a +185°F) e as conexões de fonte de alimentação dupla fornecem conectividade às fontes de energia primária e de backup.

A partir de

USD 2.930

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Crie uma segurança de rede mais forte – controle exatamente o que é permitido na sua rede através da arquitetura "deny-by-default" do SEL-2742S. O SDN SEL utiliza quatro camadas de regras correspondentes para verificar todos os pacotes de entrada nos switches. Só são encaminhados os pacotes que correspondem aos critérios configurados pelo usuário. O SDN também aumenta a segurança cibernética dos sistemas, eliminando recursos de rede propensos a ataques, como tabelas MAC, RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), multicast e transmissão.

Melhore o desempenho de failover – o SDN permite que você predefina todos os caminhos de rede, trazendo mais precisão para as redes de infraestrutura crítica e melhorando os tempos de failover para menos de 100 μs, duas ordens de magnitude mais rápidas do que as obtidas com a tecnologia de rede tradicional. Sem portas bloqueadas para RSTP, todas as portas SEL-2742S podem ser utilizadas para fluxos de comunicação.

Gerencie a escalabilidade da rede e o gerenciamento de mudança – utilize o SEL-5056 para gerenciar todas as mudanças da rede sem afetar os serviços e as aplicações existentes. Todas as adições e alterações de rede podem ser configuradas de forma centralizada e enviadas para definir a rede de switches SEL-2742S.

Teste e valide programaticamente sua Rede – reduza os prazos de implementação e elimine os erros utilizando o SEL-5056 para configurar programaticamente a implementação da rede e validar todas as configurações e contingências antes do comissionamento.

Sincronize o tempo com precisão na LAN – o SEL-2742S atua como um relógio PTP (Protocolo de Tempo Preciso) transparente, suportando o perfil do sistema de energia IEEE C37.238 para garantir a sincronização de tempo de submicrossegundos nos dispositivos finais.

Características

    1. 1
      Porta de gerenciamento Ethernet
    2. 2
      Conexões para duas fonte de alimentação
    3. 3
      Duas portas 10/100BASE-T PoE+
    4. 4
      Quatro portas de 1 Gbps – metálica, fibra monomodo, ou fibra multimodo
    5. 5
      Seis portas 10/100BASE-T – metálica ou fibra multimodo
    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1
      Chassi robusto que opera de – 40 a + 85°C (–40 a + 185°F)
    2. 2
      Clipe DIN superior
    1
    2

Detalhes

Crie uma segurança mais forte em sua rede.

Controle de acesso Deny-by-default (negação por padrão)

Crie uma maior segurança de rede

Topologia de rede independente com engenharia de tráfego proativa de caminhos de dados primários e secundários

Gerencie sua rede de forma centralizada.

Visibilidade completa da rede com controle de mudanças e gerenciamento de mudanças sem interrupções

Assegure o desempenho de aplicações críticas.

Tempos de recuperação pós-falta de menos de 100 microssegundos

Distribuição PTP com precisão.

Suporte para IEEE 1588 PTP( relógio transparente com o perfil do sistema de potência IEEE C37.238)

Fornece Power over Ethernet Plus (PoE+).

Duas portas PoE+ para simplificar o uso de dispositivos para aplicações de sobreposição de TI, como vídeo e voz

Suporta fontes de alimentação primárias e de secundária.

Conexões redundantes para fontes de alimentação 24/48 V

Colete registros de forma centralizada.

Maior percepção situacional utilizando o Syslog para enviar e coletar registros de todos os switches

Atenda aos padrões Ethernet.

Suporte para IEEE 802.3 e OpenFlow 1.3 para comunicação entre o Controlador de Fluxo SEL-5056 e todos os switches

Teste de redes de forma virtual.

Validação de todas as configurações e contingências antes do comissionamento

Opere em condições extremas.

Conformidade com IEEE 1613 e uma faixa operacional de –40° a + 85°C (–40° a +185 °F)

Vídeos

A Better Network for Ethernet-Based Protection

Construa a melhor rede de comunicação com SDN

How to Use SEL-5056 Software: Installation and Adoption

How to Use SEL-5056 Software: Establishing Logical Connections

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.


Manuais de instruções