html{display:none} SEL-2740S Switch de Rede Definido por Software | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-2740S

      Switch de Rede Definido por Software

      O SEL-2740S foi projetado para funcionar de forma confiável, mesmo nas condições ambientais mais difíceis comumente encontradas em aplicações elétricas e industriais. O SEL-2740S foi desenvolvido especificamente para atender aos requisitos de rede IEC 61850 com desempenho e segurança cibernética líderes do setor. A solução de rede definida por software (SDN) de tecnologia operacional (OT) atende a requisitos empresariais e de OT que variam de controle em tempo real a sistemas de controle de processo (PCSs), sistemas de controle distribuído (DCSs) e SCADA.

      Módulos SDN—Disponíveis para Encomendar Agora

      A partir de

      USD 4.950

      Tire suas dúvidas

      (0/250)

      *Este campo é obrigatório.


      Crie uma Segurança de Rede Mais Forte –Controle exatamente o que é permitido na sua rede através da arquitetura negar-por-padrão e da inspeção de pacotes multicamadas a cada etapa através do SEL-2740S. A SDN OT permite que você controle quais dispositivos são permitidos em sua rede e quais conversas cada dispositivo tem permissão. Apenas os pacotes que correspondem às conversas autorizadas são encaminhados; todos os outros são descartados ou encaminhados para o seu sistema de detecção de intrusões. A SDN OT também aumenta a segurança cibernética dos sistemas, eliminando recursos de rede antigos e propensos a ataques, como tabelas MAC, o Protocolo de Árvore de Abrangência Rápida (RSTP), multicast e transmissão.

      Melhore o Desempenho de Failover –A SDN OT projeta redes de engenharia de tráfego proativamente, trazendo mais precisão e previsibilidade para redes de infraestrutura crítica e melhorando os tempos de continuidade para menos de 100 μs, duas ordens de magnitude inferiores aos obtidos com a tecnologia de rede legada. E sem portas bloqueadas para RSTP, todas as portas SEL-2740S podem ser usadas para fluxos de comunicação.

      Simplifique a Coleta de Dados NERC CIP –Use o SEL-2740S para estabelecer controles de segurança em linha não suscetível de passagem para portas e serviços. Use o SEL-2740S e o SEL-5056 com o aplicativo Flow Auditor da SEL para automatizar a coleta e o relatório de informações do NERC CIP-007-6 R1.1 sem escaneamento perigoso ou movimentações dispendiosas de equipes técnicas por caminhão, que aborda o gerenciamento de segurança do sistema de portas abertas e serviços em ativos cibernéticos.

      Gerencie a Escalabilidade da Rede e o Gerenciamento de Mudanças –Use o SEL-5056 para gerenciar todas as mudanças na rede. Todas as adições e alterações de rede podem ser configuradas centralmente e enviadas para definir a rede de switches SEL-2740S.

      Teste e Valide Sua Rede de forma Programada–Reduza os prazos de implantação e elimine os erros usando o SEL-5056 para testar de forma programada a implementação da rede e validar todas as configurações e contingências antes de iniciar a operação.

      Sincronize o Tempo com Precisão na LAN-O SEL-2740S atua como um relógio transparente de Protocolo de Tempo Preciso (PTP), suportando o perfil do sistema de energia IEEE C37.238-2017 para garantir a sincronização de tempo de submicrossegundos nos dispositivos finais.

      Características

        1. 1

          O botão Lamp Test verifica se todos os LEDs estão funcionando e permite selecionar o modo do LED

        2. 2

          Indicadores gerais de status.

        3. 3

          LEDs de status da fonte de alimentação.

        4. 4

          LEDs de status das portas Ethernet.

        5. 5

          Há três modos de LED disponíveis para o status da porta Ethernet

        6. 6

          Porta de controlador de fluxo fora de banda.

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        1. 1

          Processador de fluxo e contato de alarme

        2. 2

          Cinco slots modulares para opções de interface Ethernet via cabo ou fibra (quatro por grupo).

        3. 3

          Conexões para duas fontes de alimentação

        1
        2
        3

      Detalhes

      Distribua o PTP com precisão.
      Suporte para relógio transparente PTP IEEE 1588 com o perfil do sistema de energia IEEE C37.238-2017

      Garanta o desempenho de aplicativos de missão crítica.
      Tempos de recuperação de rede de menos de 100 microssegundos

      Crie uma segurança de rede mais forte.
      Negue por padrão o controle de acesso, a inspeção de pacotes multicamadas a cada etapa e o plano de controle criptograficamente seguro

      Forneça coleta de log centralizada.
      Maior consciência situacional usando Syslog e SNMP para enviar e coletar logs de todos os switches

      Projete configurações exatas para corresponder à aplicação.
      Opções flexíveis do módulo Ethernet de 4 portas

      Integre perfeitamente à infraestrutura existente.
      Suporte para OpenFlow 1.3

      Simplifique o projeto da rede.
      Desempenho da rede independente da topologia com engenharia de tráfego proativa de caminhos de dados primários e secundários

      Simplifique a implementação da concessionária de energia e das redes OT industriais.
      O Controlador de Fluxo de Rede Definido por Software SEL-5056 automatiza as configurações de rede a partir dos arquivos de Descrição de Configuração de Subestação (SCD) IEC 61850.

      Teste as redes de forma programada.
      Validação de todas as configurações e contingências antes de iniciar a operação

      Forneça gerenciamento de rede centralizado.
      Visibilidade total da rede com controle formal de mudanças e gerenciamento de mudanças sem interrupções

      Opere em condições adversas.
      Conformidade com IEEE 1613, certificação KEMA e faixa de operação de –40° a +85°C (–40° a +185°F)

      Opções de Montagem.
      O SEL-2470S está disponível em um pacote de hardware de montagem em painel, montagem em superfície ou montagem em rack para atender às suas necessidades da aplicação.

      Módulos SDN
      O SEL-2740S oferece inúmeras opções de módulos SDN, incluindo interfaces Ethernet de cobre ou fibra, processadores, fontes de alimentação e placas em branco .

      Versão mínima do software

      Vídeos

      Construa a melhor rede de comunicação com SDN

      Video Playlists

      Vídeos de apoio ao comissionamento SDN

      • SEL-5056 Using the Learn & Lock Feature
      • Commission and User Creation with the SEL-5056 Flow Controller
      • Adopt SEL-2740S Using the SEL-5056 Flow Controller
      • Adopt Hosts using the SEL-5056 Flow Controller

      Videos In This Series

      • SEL-5056 SDN Quick Start
      • SEL-5056 Logical Connections Part 1- CSTs and Logical Connection Definitions
      • SEL-5056 Logical Connections Part 2- Creating CSTs
      • SEL-5056 Logical Connections Part 3- Creating Unicast Logical Connections
      • SEL-5056 Logical Connections Part 4- Creating Multicast Logical Connections
      • Enabling SEL Relay Failover Mode with the SEL-5056 Flow Controller

      Videos In This Series

      • Backing Up and Restoring SEL-5056 Databases
      • SEL-2740S Redundancy and Replacement with the SEL-5056 Flow Controller

      Versões mais recentes do firmware

      Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

      Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
      SEL-2740S R113-V1 SEL-2740S-R113-V1-Z001001-D20240501 01/05/24 ~1240900001

      Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

      Versão mínima do software