Engenharia de Serviços

Segurança Cibernética

A equipe de segurança cibernética da SEL está pronta para ser um parceiro na segurança de sua infraestrutura crítica a longo prazo.

Preparação para segurança Cibernética

Os recursos cada vez melhores dos IEDs e a tendência de aceleração das comunicações Ethernet nas redes OT oferecem maior eficiência, automação aprimorada e tempos de resposta mais rápidos, mas podem representar novos desafios de segurança.Os serviços de avaliação SEL podem melhorar sua segurança cibernética estabelecendo uma linha de base do sistema, identificando vulnerabilidades e desenvolvendo planos de melhoria.

Avaliar a presença de controles de segurança cibernética

Identificamos e documentamos todos os pontos de acesso de rede externos e internos e mapeamos todos os caminhos de comunicação para seus recursos. As portas não utilizadas podem então ser desativadas, e todos os caminhos de comunicação necessários podem ser avaliados quanto à segurança.Nossas avaliações de segurança também incluem recomendações de caminhos alternativos para minimizar os efeitos de ataques de negação de serviço e garantir que os alarmes de segurança sejam enviados e recebidos de forma confiável.Principais ofertas:
  • Avaliações conduzidas para estruturas de segurança cibernética NIST, NERC CIP e IEC 62443.
  • Desenvolvimento de planos de conformidade, risco e correção.
  • Desenvolvimento e implementação faseada de roteiros estratégicos de segurança cibernética.
  • Revisões e recomendações de governança, risco e conformidade.

Desenvolvimento de soluções de defesa cibernética

Projetos SEL para defesa em profundidade, fornecendo sistemas de rede turnkey OT com segurança integrada.

Fornecemos configuração, documentação e treinamento sobre as melhores práticas, incluindo:

  • Segurança física e segurança cibernética
  • Contas de usuário e controles de acesso.
  • Segurança da rede e da informação.
  • Proteção de caminhos de comunicação e dispositivos de endurecimento.
  • Registro, monitoramento e notificação de eventos de segurança.

Acesso remoto seguro e autenticação de usuário centralizada

Nossa equipe de segurança cibernética pode implementar soluções de acesso remoto que protegem as comunicações Ethernet e serial entre a empresa e as redes remotas e cumprem os requisitos regulamentares.

Essas soluções aproveitam os recursos de produtos como nosso OPNsense no SEL Hardware Firewall (UTM), o Gateway de segurança Ethernet SEL-3620 e o Gateway de segurança SEL-3622 para fornecer um perímetro seguro para a LAN e gerenciar senhas e acesso a IEDs.

Além de produtos e soluções, oferecemos treinamento prático de segurança cibernética no mundo real por meio da SEL University, que ensina sua força de trabalho a implementar fortes controles de acesso eletrônico usando as soluções SEL.

Validação de controle de segurança cibernética

Nosso objetivo no desenvolvimento de soluções de segurança cibernética é maximizar a confiabilidade e minimizar a intrusão dos controles em processos críticos existentes.

Podemos usar nossa sofisticada instalação de Simulador Digital em Tempo Real (RTDS) para modelar seus sistemas de proteção e automação e verificar se o sistema funcionará de forma segura e confiável com medidas integradas de segurança cibernética.

Gerenciamento contínuo do sistema

Serviços de monitoramento, resposta e recuperação de linha base

A SEL pode trabalhar com você para estabelecer uma linha base do sistema, proteger dados essenciais, desenvolver planos de resposta e recuperação e automatizar a coleta de dados para auditorias de segurança.

Fornecemos softwares de gerenciamento de ativos, simplificando a criação de linha base do sistema e o controle de versões. Também fornecemos configurações automáticas de backup e ferramentas de recuperação do sistema para ajudar a restaurar as operações normais rapidamente após um evento cibernético. Nossa equipe de segurança cibernética pode executar exercícios de simulação e fornecer manuais de procedimentos de resposta para ajudá-lo a responder de forma eficaz em qualquer cenário.

Gerenciamento de log de eventos

A equipe de segurança cibernética da SEL projeta e implementa soluções completas de monitoramento de segurança.

A SEL projetará sistemas de notificação de eventos para que você possa monitorar seu sistema com eficiência – ou podemos fazer o monitoramento com nosso serviço contínuo através de Centro de Operações de Segurança.

Coleta de dados para auditorias

Nossa equipe de segurança cibernética coletará os dados necessários e gerará documentação pronta para auditoria para ajudar a garantir que seus sistemas e processos estejam em conformidade com os padrões aplicáveis. Também podemos fornecer relatórios sobre como seu sistema se adapta aos requisitos de segurança da informação e ajudar a tomar medidas para mitigar vulnerabilidades.

Manter a segurança do sistema requer vigilância constante. A SEL pode simplificar o gerenciamento contínuo da segurança do seu sistema com soluções que incluem:

  • Monitoramento, registro e alertas de eventos de segurança.
  • Gerenciamento de ativo centralizado.
  • Controle de acesso centralizado.
  • Gerenciamento automatizado de senha para IEDs.
  • Gerenciamento de atualização de software e firmware.
  • Planejamento de resposta e recuperação.
  • Gerenciamento de conformidade.

Nosso suporte

Qualidade e segurança com que você pode contar

Todos os nossos dispositivos eletrônicos são projetados, testados e fabricados em instalações de propriedade da SEL e operadas nos Estados Unidos.

A equipe de Engenharia da SEL segue rigorosos procedimentos de engenharia nas fases de projeto, desenvolvimento, teste e comissionamento de sistemas de energia elétrica Continuamente, identificamos, monitoramos e melhoramos as nossas práticas para garantir a sua satisfação.

Praticamos gerenciamento seguro de cadeia de suprimentos, incluindo cadeias de custódia, fornecedores responsáveis e mantendo uma reserva de peças críticas em estoque. Nosso sistema de gerenciamento de qualidade é certificado seguindo os requisitos do Sistema de Gerenciamento da Qualidade ISO 9001.

Suporte sem igual

Quando você opta por uma solução da SEL, você recebe mais do que produtos e serviços, você ganha uma parceria. Nossas equipes de atendimento ao cliente são especialistas em produtos e aplicações de sistemas de energia, e estarão disponíveis por toda a vida útil de seu equipamento.

Os engenheiros de projetos da equipe de Engenharia e Serviços estão prontos para ajudá-lo nos diversos estágios do projeto, desde o planejamento até o comissionamento final do sistema. Depois disso, você terá acesso a atendimento técnico gratuito dos engenheiros de aplicação da SEL pelo tempo em que os produtos SEL permanecerem em serviço.

Conteúdo relacionado

Dúvidas? Fale conosco!

Um representante da SEL entrará em contato com você. Ficaremos felizes em responder a todas as suas dúvidas e te ajudar a encontrar a melhor solução para suas necessidades.