Distribution / Transmission

Systèmes secondaires numériques

Surveiller, protéger et contrôler les équipements primaires à l'aide de dispositifs numériques intelligents et de communications numériques.

Systèmes secondaires numériques

Les systèmes secondaires numériques assurent des fonctions complètes de protection, de surveillance et de contrôle dans le poste électrique.
Voir ce que les systèmes secondaires numériques comprennent 

Solutions de barres de processus

Nous fournissons des systèmes de barres de processus qui sont conçus pour répondre aux exigences de votre système et à vos objectifs opérationnels.
Voir nos solutions de barres de processus 

Nos services

Nous avons des dizaines d'années d'expérience dans la conception, l'installation et la prise en charge de systèmes de barres de processus.
Faites équipe avec nous pour y arriver 

Notre assistance

Nous nous efforçons de ne pas être de simples fournisseurs, mais des partenaires sur lesquels vous pouvez compter.
Voyez comment nous assistons nos clients 
Les systèmes secondaires numériques, également appelés postes électriques numériques, utilisent des DEI et des communications numériques pour protéger, surveiller et contrôler l'équipement primaire et les lignes électriques d'un poste électrique. Ces systèmes offrent de nombreux avantages à la fois dans le centre de contrôle et sur le site du poste électrique, notamment :
  • concentration sécurisée des données, collecte des événements, visualisation du système et accès d'ingénierie pour améliorer la connaissance de la situation et la gestion des actifs.
  • Réduction des coûts d'ingénierie par projet grâce à des conceptions de systèmes reproductibles qui peuvent être appliquées à des postes électriques nouveaux ou existants.
  • Amélioration de la disponibilité du système et allongement des intervalles de maintenance grâce à des vérifications de diagnostic automatique et à des alertes lorsqu'une défaillance ou une anomalie est détectée dans le système secondaire.
  • Remplacement des longs fils de cuivre encombrants sur le site du poste électrique par un petit nombre de câbles à fibres optiques, qui ne transportent pas de courant et sont insensibles aux interférences électromagnétiques.
  • Réduction des coûts de construction et de maintenance grâce à la réduction du câblage en cuivre et à la simplification du câblage sur le terrain, ainsi qu'à la diminution des incidents de sécurité et des dysfonctionnements liés au câblage.

Aperçu du système secondaire numérique

Les systèmes secondaires numériques peuvent être composés de communications de barres de processus et de communications de barres de centrale électrique. Il s'agit d'un système de communication distinct, mais qui se chevauche et est interconnecté, conçu pour remplir différentes fonctions dans le poste électrique.
DSS_Power_System_Interactive_Overview_20230214_fr.png
1
2
3
4
  1. Dispositifs au niveau du posteContrôleurs d'automatisation, ordinateurs et Dispositifs de communications qui assurent la collecte des données, la visualisation de l'IHM, l'accès sécurisé à l'ingénierie et les communications avec le SCADA.
  2. Dispositifs de niveau baieRelais et autres DEI qui reçoivent des données au niveau du processus et effectuent des actions de protection, de surveillance et de contrôle.
  3. Dispositifs au niveau du processusLes DEI qui numérisent et transmettent des données au niveau du processus, telles que les tensions, les intensités, l'état des disjoncteurs, les alarmes et la température. Ils envoient également des commandes de déclenchement ou de fermeture des disjoncteurs.
  4. Équipement primaireÉquipement du système électrique utilisé pour générer, transformer, transmettre et distribuer l'énergie électrique, y compris les générateurs, les transformateurs de mesure, les disjoncteurs et les interrupteurs.
DSS-Power-System-Station-Bus.png
1
2
3
4
5
6
7
8
  1. IHMLes IHM qui permettent de visualiser localement l'état des dispositifs et les alarmes, ainsi que la possibilité pour les utilisateurs d'émettre des commandes de contrôle locales.
  2. Passerelle de poste électrique Contrôleurs d'automatisation qui assurent la conversion des protocoles, la concentration des données et un point d'accès cybersécurisé pour communiquer avec le SCADA ou d'autres systèmes distants.
  3. Communications SCADAContrôleurs d'automatisation et Dispositifs de communications qui envoient des données et reçoivent des signaux de commande à partir de systèmes de contrôle et d'acquisition de données (SCADA) ou d'autres systèmes distants.
  4. Accès d'ingénierieAccès local permettant aux ingénieurs ou à d'autres membres du personnel de configurer, de tester et de collecter des données à partir des DEI des postes électriques.
  5. Réseau de barres de posteDispositifs de communications, tels que les commutateurs Ethernet, qui sécurisent et acheminent les communications entre les dispositifs au niveau de la baie et de la centrale électrique.
  6. Dispositifs de protection et contrôleRelais et autres DEI qui reçoivent des données au niveau du processus et coordonnent les actions de protection et les commandes de contrôle en réponse à des défauts ou à d'autres événements du système.
  7. Synchronisation de temps précisLes sources temporelles, telles que les horloges satellites, qui maintiennent une heure précise grâce aux signaux GPS et la distribuent aux DEI à l'aide du Protocole de précision temporelle (PTP) ou du protocole IRIG-B, garantissant ainsi la synchronisation des données.
  8. Relais sur le siteRelais de protection robustes placés dans des armoires extérieures à proximité des équipements primaires pour réduire le câblage en cuivre sur le site du poste électrique.
DSS_Power_System_Interactive_Overview_20230214_fr.png
1
2
3
4
5
  1. Dispositifs de protection et contrôleRelais et autres DEI qui reçoivent des données au niveau du processus et coordonnent les actions de protection et les commandes de contrôle en réponse à des défauts ou à d'autres événements du système.
  2. Synchronisation de temps précisLes sources temporelles, telles que les horloges satellites, qui maintiennent une heure précise grâce aux signaux GPS et la distribuent aux DEI à l'aide du Protocole de précision temporelle (PTP) ou du protocole IRIG-B, garantissant ainsi la synchronisation des données.
  3. Réseau de barres de processusDispositifs de communicationss, tels que les commutateurs Ethernet, qui sécurisent et acheminent les communications entre les dispositifs au niveau du processus et au niveau de la baie. Il est possible de mettre en œuvre des réseaux dupliqués et le protocole de redondance parallèle (PRP) afin de garantir la disponibilité du réseau pour les signaux de protection critiques.
  4. Unités de regroupement des données de protectionLes DEI qui échantillonnent et numérisent les mesures de tension, les mesures d'intensité et les états binaires de l'équipement primaire et transmettent ces données aux dispositifs de protection et de contrôle.
  5. Unités de regroupement des données auxiliairesLes DEI qui mesurent et transmettent des données auxiliaires, telles que la température, les états et les alarmes, aux dispositifs de protection et contrôle.

Systèmes de barres de poste

Les communications de barres de postes électriques sont utilisées pour les schémas d'automatisation des postes électriques, les communications SCADA, l'accès d'ingénierie sécurisé, les IHM locales, et bien plus encore. Les systèmes de barres de poste utilisent facilitent la surveillance et le contrôle des systèmes primaires et secondaires.

Systèmes de barres de processus

Les communications de barres de processus permettent aux dispositifs numériques du site de transférer les signaux d'état et les mesures du système primaire (tension, intensité et état du disjoncteur) aux dispositifs de protection du centre de contrôle. Les dispositifs du site, tels que les unités de regroupement, sont en interface directe avec l'équipement principal pour mesurer et numériser les données du processus à grande vitesse, ainsi que pour recevoir des signaux de commande transférés depuis les relais et y donner suite.Les systèmes de barres de processus peuvent également être utilisés dans le cadre d'une solution de protection et de contrôle centralisée (CPC).

Éléments communs et structures des systèmes de barres de processus

Les communications numériques via un réseau ou des connexions directes permettent aux dispositifs de partager des informations au niveau du processus à partir de l'équipement principal et de coordonner les actions de protection. Les communications en réseau doivent bénéficier d'une largeur de bande élevée, d'une faible latence et d'une disponibilité maximale.Unités de regroupement (ou unités d'interface de processus) convertissent les signaux analogiques provenant de l'équipement primaire en données numériques, puis transmettent ces données aux dispositifs de protection par le biais d'un câble à fibre optique. Les unités de regroupement peuvent être des dispositifs autonomes qui effectuent une conversion A/N puis transmettent les données en continu, ou des unités de regroupement intelligentes qui effectuent une logique et une protection locales. Les unités de regroupement peuvent également actionner des dispositifs de terrain en fonction de décisions locales et effectuer une conversion N/A des signaux reçus dans les messages numériques.Les dispositifs de protection analysent les signaux envoyés par les unités de regroupement et renvoient des signaux de commande aux unités de regroupement. La synchronisation temporelle est nécessaire lorsque les données de protection sont collectées à partir de plusieurs points.Les données auxiliaires, telles que la température, l'état et les alarmes, sont collectées par d'autres dispositifs numériques et mises à la disposition des dispositifs de protection par le biais de connexions directes ou d'un réseau de poste électrique.

Solutions de barres de processus SEL

SEL propose des solutions de barres de processus offrant deux méthodes différentes d'échange de signaux de commande et de valeurs analogiques échantillonnées à partir de l'équipement primaire : 
  • Les systèmes basés sur des valeurs échantillonnées (SV) qui utilisent les protocoles SV, GOOSE et les protocole de précision de précision temporelle (PTP) de la norme CEI 61850. 
  • Les systèmes basés sur la liaison de domaine temporel (TiDL) qui utilisent le protocole SEL T. 
Ces systèmes peuvent être appliqués dans les mêmes postes électriques et utiliser d'autres dispositifs numériques et protocoles pour les données auxiliaires et les communications de barres de centrale électrique. Il est également possible d'installer des relais SEL directement sur le site afin de bénéficier des mêmes avantages qu'une solution de barres de processus, tels que la réduction du câblage en cuivre.

Barres de processus basées sur la  norme CEI 61850-9-2 SV

Les solutions SEL SV sont basées sur la norme CEI 61850 et compatibles avec la norme CEI 61869 afin d'optimiser la flexibilité et l'interopérabilité.Les unités de regroupement intelligentes avec fonctions de protection intégrées numérisent les signaux analogiques de l'équipement primaire et les publient à l'aide du protocole CEI 61850-9-2 SV vers les DEI d'abonnés, via un réseau commuté ou des connexions directes. Les unités de regroupement et les DEI échangent des informations de manière bidirectionnelle à l'aide de messages GOOSE qui transmettent les commandes de déclenchement et d'autres signaux de contrôle, l'état et la santé de l'équipement, la configuration des barres, l'état du disjoncteur et les alarmes. Les valeurs analogiques échantillonnées sont synchronisées dans le temps à l'aide du protocole de précision temporelle. Des réseaux dupliqués peuvent être mis en œuvre à l'aide du protocole de redondance parallèle (PRP) afin d'améliorer la disponibilité des communications.En savoir plus sur les solutions de barres de processus basées sur la technologie SV

Barres de processus basées sur les TiDL SEL

Les solutions SEL TiDL utilisent des connexions directes point à point et le protocole SEL T déterministe dans le temps pour échanger à la fois des valeurs analogiques échantillonnées et des signaux de commande, créant ainsi une solution de barres de processus simplifiée et robuste.

Les unités de regroupement SEL-TMU TiDL effectuent une conversion A/N et transmettent les données de protection aux relais TiDL, qui envoient des signaux de commande aux dispositifs SEL-TMU, le tout à l'aide du protocole SEL T. Le protocole SEL T étant déterministe dans le temps, il ne nécessite aucune source de temps externe pour synchroniser les données de protection. Le système peut utiliser des protocoles supplémentaires pour les données auxiliaires et la communication entre les relais.

En savoir plus sur les solutions de barres de processus basées sur la technologie TiDL

Relais sur le sitePlacer des relais sur le site du poste électrique, aussi près que possible de l'équipement primaire, est un moyen simple et peu coûteux d'obtenir un grand nombre des avantages fondamentaux d'un système de barres de processus, tels que l'élimination des longs fils de cuivre, sans avoir besoin de dispositifs supplémentaires.Les relais SEL robustes sont conçus pour fonctionner à des températures allant de -40° à +85°C (-40° à +185°F) et ont un historique de plusieurs décennies de performances fiables dans les environnements difficiles des postes électriques. Des clients du monde entier ont installé des relais SEL dans des armoires extérieures et ont obtenu d'excellents résultats.Les relais du site du poste électrique permettent d'améliorer les fonctions de protection et de surveillance, y compris les éléments à ondes progressives et à domaine temporel pour améliorer la surveillance de la qualité de l'énergie et la protection des systèmes existants. Ils peuvent être intégrés dans les communications de barres de centrale électrique et utiliser une large gamme de protocoles pour la collecte de données, l'accès technique et la visualisation du système à partir du centre de contrôle. Les relais situés sur le site du poste électrique peuvent également échanger des signaux de protection et des verrouillages avec d'autres relais.En savoir plus sur les solutions de relais sur le site

Barres de processus auxiliaires

Les unités d'interface de processus et les technologies de communication augmentent les unités de regroupement liées à la protection en numérisant des données autres que la tension et l'intensité de l'équipement primaire. Les solutions de barres de processus auxiliaires prennent en charge d'autres conceptions de barres de processus et peuvent être utilisées pour la commande et le déclenchement de manière autonome.Les communications des barres de processus auxiliaires utilisent de nombreux protocoles pour différentes données. L'état binaire, les alarmes, les contrôles et les valeurs analogiques calculées sont transmis en utilisant les communications SEL Mirrored Bits et CEI 61850 GOOSE, tandis que les messages du module SEL-2600 RTD sont utilisés pour les données de température. Les applications utilisent la norme CEI 61158 EtherCAT pour une variété de données, telles que l'oscillographie et les synchrophaseurs. (EtherCAT® est une marque déposée et une technologie brevetée de Beckhoff Automation GmbH, Allemagne.)

Considérations relatives à la conception des systèmes de barres de processus

La mise en œuvre de barres de processus doit, dans la mesure du possible, réduire la complexité au minimum. Pour atteindre cet objectif, la conception doit tenir compte de l'interopérabilité, de la mise en réseau, de la synchronisation temporelle, de la cybersécurité et de toute collecte de données auxiliaires nécessaire.

Interopérabilité

Un poste électrique peut comprendre des systèmes de barres de processus utilisant une variété de protocoles. La norme CEI 61850, qui définit des protocoles tels que la norme CEI 61850-9-2 SV et les messages GOOSE, permet de s'assurer que les dispositifs de différents fournisseurs utilisent un ensemble commun de protocoles et fonctionnent ensemble dans un système de barres de processus. Les relais équipés de SV communiquent également avec les relais équipés de TiDL et d'autres dispositifs par le biais de communications sur la barre de centrale électrique à l'aide de protocoles communs. Cette flexibilité permet aux postes électriques d'intégrer des systèmes de barres de processus à une variété de protocoles de barres de centrale électrique, tels que DNP3, FTP, Telnet, HTTP, CEI 61850 MMS et GOOSE.

Communications

Les communications des barres de processus doivent répondre à des exigences rigoureuses en matière de confidentialité, de sécurité et de performance. Un dispositif de cybersécurité solide est nécessaire pour empêcher tout accès non autorisé aux systèmes protégeant les infrastructures critiques.Étant donné que les relais et les unités de regroupement communiquent en permanence, les réseaux de barres de processus doivent disposer d'une bande passante élevée et de temps de basculement rapides afin de garantir que les commandes de contrôle sont délivrées à des vitesses de protection. Les connexions directes, telles que celles utilisées dans les systèmes TiDL, répondent aux exigences de performance et de sécurité des communications de protection sans nécessiter d'ingénierie de réseau.Les systèmes en réseau basés sur Ethernet répondent aux exigences de performance en utilisant des méthodes telles que les réseaux locaux virtuels pour segmenter le trafic, la solution de mise réseau défini par logiciel (SDN) de la technologie opérationnelle SEL (OT) pour obtenir des temps de basculement rapides, et les réseaux dupliqués avec le protocole PRP pour garantir la disponibilité. Alors que la technologie traditionnelle de duplication des PRP peut masquer les défaillances et introduire des « défauts dangereux indétectables », tels que définis par la norme CEI 61508, les améliorations de protocole de redondance parallèle de SEL détectent et signalent d'elles-mêmes les défaillances des messages, ce qui incite à prendre des mesures correctives et à améliorer la fiabilité.En savoir plus sur OT SDNDe notre base de connaissances :

Synchronisation temporelle

Les systèmes de barres de processus en réseau nécessitent des données de protection alignées dans le temps pour générer des signaux de déclenchement et de contrôle qui sont à la fois précis quant à la nature d'un défaut et opportuns quant à l'apparition d'un défaut. Une synchronisation temporelle précise peut être obtenue par l'intermédiaire des horloges satellites externes et les protocoles PTP ou IRIG-B.L'utilisation de protocoles déterministes et non routables, tels que le protocole SEL T utilisé dans les systèmes TiDL, permet de synchroniser les données analogiques échantillonnées provenant des unités de regroupement, ce qui supprime la nécessité d'une source de temps externe pour distribuer le temps à l'unité de regroupement.De notre base de connaissances :

Cybersécurité

La cybersécurité est un élément essentiel des systèmes de barres de processus. Toutefois, les systèmes OT et IT répondant à des objectifs différents, les solutions de cybersécurité pour les uns peuvent ne pas être les plus appropriées pour les autres.

Préserver la disponibilité grâce aux méthodes de protection de la confidentialité

Les réseaux ont recours à des méthodes de confidentialité pour préserver la disponibilité des données et en restreindre l'accès. Les connexions directes assurent la confidentialité en isolant physiquement les voies de communication, tandis que les solutions SDN assurent la confidentialité en refusant toutes les communications réseau qui ne répondent pas à un ensemble de règles prédéfinies. Dans les architectures Ethernet traditionnelles, les dispositifs de passerelle de sécurité interdisent l'accès au trafic extérieur à l'aide de caractéristiques telles qu'un réseau local virtuel, un réseau privé virtuel, des pare-feu, la détection de virus et de logiciel malveillant, la gestion des mots de passe et les autorisations d'accès utilisateur.Les liens privés entre les dispositifs permettent de détecter immédiatement les perturbations intentionnelles ou non des flux de données. Les dispositifs qui détectent ces perturbations peuvent émettre des alarmes ou prendre des mesures correctives automatiques pour préserver la confidentialité.La technologie SEL-SDN est spécialement conçue pour répondre aux exigences de cybersécurité des applications OT, telles que les réseaux de barres de processus.

Les méthodes de confidentialité réduisent la disponibilité

Les connexions réseau qui ne sont pas conçues pour préserver la confidentialité nécessitent souvent des méthodes de confidentialité coordonnées telles que la sécurité de la couche transport (TLS) au sein de chaque dispositif afin de masquer les données, généralement par cryptage, ce qui les rend illisibles pour les autres dispositifs et les utilisateurs non autorisés. Cette méthode est déconseillée dans les systèmes secondaires car la charge de traitement supplémentaire et le temps nécessaire pour crypter et décrypter les données peuvent ralentir l'action de protection. Le cryptage empêche également les ingénieurs, les techniciens, les autres dispositifs et les systèmes qui n'ont pas les capacités de décryptage appropriées d'avoir accès aux données. En outre, la fréquence accrue des mises à jour des micrologiciels nécessaires pour se tenir au courant des technologies de confidentialité constitue un obstacle sérieux au maintien de la disponibilité des systèmes, exige que les dispositifs soient mis à jour simultanément et introduit de nouvelles vulnérabilités au niveau de la chaîne d'approvisionnement et du personnel. Les conséquences involontaires qui portent atteinte à la fiabilité de la protection sont notamment le temps d'arrêt des dispositifs pendant les mises à niveau des micrologiciels pour remédier aux failles de sécurité et l'absence de communication entre les dispositifs jusqu'à ce qu'ils soient tous mis à niveau avec la même version de micrologiciel. De notre base de connaissances :

Données auxiliaires

Les dispositifs de protection, de contrôle et de surveillance collectent et numérisent des données telles que la température, l'état, les alarmes, etc. pour compléter les données numérisées d'intensité et de tension fournies par les unités de regroupement. La plupart des dispositifs de protection, de contrôle et de surveillance SEL prennent en charge les entrées traditionnelles de TC/TP et de messages numériques, et de nombreux dispositifs SEL prennent également en charge les entrées analogiques basse énergie (LEA) et les entrées de bobine de Rogowski. Ces dispositifs peuvent publier ces informations par le biais de messages numériques à d'autres DEI en cas de besoin.

Services d'ingénierie de SEL

Les systèmes numériques secondaires peuvent être aussi simples ou sophistiqués que l'exige l'application, mais de nombreux facteurs importants doivent être pris en considération lors de la conception du système.Associez-vous aux services d'ingénierie de SEL pour créer une solution clé en main qui réponde aux besoins de votre système et vous permette d'en avoir le contrôle. Les ingénieurs d'application SEL fournissent une formation approfondie sur tous les produits appliqués dans une solution, afin que vous puissiez atteindre vos objectifs opérationnels une fois le système mis en place.

Notre assistance

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients depuis la création de l'entreprise il y a près de 40 ans - une raison majeure pour laquelle nous sommes le fournisseur de relais de protection le plus fiable d'Amérique du Nord et le numéro un des services publics internationaux en termes de prix, de service et d'assistance.
Les dispositifs SEL sont conçus pour une durée de vie d'au moins 20 ans, et chaque dispositif fabriqué par SEL bénéficie d'une garantie décennale, la meilleure de l'industrie de l'énergie électrique. S'ils tombent en panne sous garantie, la réparation et le remplacement sont gratuits. Nous faisons toujours tout ce qui est en notre pouvoir pour réparer tout produit retourné, qu'il soit conforme ou non à notre garantie.

Robuste et fiable, garanti

Les produits SEL sont conçus et fabriqués pour les environnements les plus difficiles au monde, dépassant toutes les normes de l'industrie en matière de température, de décharges et de contraintes électriques. Un vernis de protection en option pour les cartes de circuits imprimés ajoute un niveau supplémentaire de protection contre les contaminants dans les environnements extrêmes.Nos produits ont un temps moyen entre les défaillances (MTBF) de plus de 700 ans, sur la base des performances observées sur le terrain. Cela signifie que si vous avez 700 produits SEL installés dans vos systèmes, vous pouvez vous attendre à ce que moins d'un dispositif tombe en panne par an, quelle qu'en soit la raison, qu'il s'agisse d'un défaut ou d'un facteur externe tel qu'une surtension, une surintensité, des dommages causés par la faune ou une exposition environnementale.
Chaque dispositif que nous fabriquons est accompagné d'une assistance technique gratuite à vie. Les équipes d'assistance de SEL sont basées dans des bureaux régionaux du monde entier et sont composées d'ingénieurs d'application spécialisés dans nos produits et dans les applications de réseau électrique.Quelle que soit la fréquence de vos appels ou l'ancienneté de vos produits SEL, nos professionnels du service clientèle et du soutien technique sont prêts à vous aider. 

Bulletins de sécurité et mises à jour

Nous informons les propriétaires de produits des mises à jour et des correctifs de sécurité pendant toute la durée de vie du produit. Les mises à jour de logiciel et de micrologiciel sont distribuées directement à nos clients par l'intermédiaire d'un transfert de fichiers sécurisé. Leur authenticité et leur intégrité sont vérifiables par le biais des signatures numériques et des hachages cryptographiques.  En savoir plus sur les notifications de sécurité 

SEL offre une assistance de cybersécurité complète pour chaque solution, système et produit que nous fournissons. Nous pratiquons également une gestion sécurisée de la chaîne d'approvisionnement et aidons nos clients à se conformer aux normes applicables en matière de chaîne d'approvisionnement et de cybersécurité.

Bulletins de sécurité et mises à jour

Nous examinons et testons minutieusement le code de nos produits, ce qui nous permet de mieux contrôler leur qualité, leur sécurité et leur fonctionnalité. Les clients sont informés des mises à jour et des correctifs de sécurité pendant toute la durée de vie de chaque produit SEL.

Atténuation des cyberattaques

Nous fournissons librement un large éventail de meilleures pratiques de cybersécurité que vous et votre équipe pouvez commencer à utiliser immédiatement pour améliorer la sécurité de vos systèmes et atténuer le risque d'une cyberattaque dommageable. Et si vous devez répondre à des exigences réglementaires ou avez besoin d'une aide d'expert pour mettre en œuvre des solutions de cybersécurité, les professionnels des cyberservices SEL sont prêts à s'associer à vous pour y parvenir.

Services et assistance en matière de cybersécurité

De l'évaluation du système, de la définition de la base de référence à l'élaboration de la solution de cyberdéfense et de la gestion continue du système, notre suite complète de services de sécurité peut vous aider à renforcer vos défenses et à rationaliser les demandes de maintenance et de conformité. Les contrats d'assistance en matière de cyberservices peuvent comprendre la réponse aux incidents, les audits, le renforcement du système, la gestion des correctifs et des mises à jour, et plus encore, en fonction de vos besoins anticipés.

Contacter les cyberservices de SEL

SEL répond à vos besoins en matière de formation de la main-d'œuvre et de formation continue par le biais de séminaires, de présentations lors de conférences et de salons professionnels, et de cours de l'Université SEL.Les cours de SELU et un grand nombre de nos séminaires fournissent des heures de développement professionnel (PDH) pour le maintien des licences d'ingénieur professionnel (PE). Les cours et les séminaires peuvent être dispensés sous différentes formes, notamment l'apprentissage en ligne à son propre rythme, les salles de classe virtuelles, les webinaires en direct et enregistrés, et en personne.Nous pouvons également travailler avec vous pour développer une formation adaptée aux besoins spécifiques de votre personnel.

Offres de formation et d'enseignement

Systèmes secondaires numériques Ressources pédagogiques

Des questions ? Contactez-nous !

Si vous avez des questions sur les produits, les services, les solutions ou l'assistance SEL, contactez-nous. Nos professionnels du service et de l'assistance sont prêts à vous fournir les réponses dont vous avez besoin.

Une assistance imbattable

Les équipes d'assistance de SEL sont basées dans des bureaux régionaux du monde entier et sont composées d'ingénieurs d'application spécialisés dans nos produits et dans les applications de réseau électrique.

L'assistance technique pour les dispositifs fabriqués par SEL est toujours gratuite. Quelle que soit la fréquence de vos appels ou la durée de service de vos produits SEL, vous pouvez joindre un expert SEL qui sera en mesure de vous fournir le service et l'assistance dont vous avez besoin.

Notre équipe de cybersécurité est toujours disponible pour vous proposer les informations et les ressources nécessaires pour assurer la sécurité et l'efficacité de vos réseaux et systèmes critiques OT. Les contrats d'assistance en matière de cyberservices peuvent comprendre la réponse aux incidents, les audits, le renforcement du système, et plus encore, en fonction de vos besoins anticipés.