html{display:none} ICON Réseau optique de communications intégrées | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 8:14
Loaded: 6.09%
Stream Type LIVE
Remaining Time 8:14
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    ICON

    Réseau optique de communications intégrées

    Le SEL ICON est un multiplexeur WAN (wide-area-networking) optimisé pour des applications industrielles et de service public. Vous pouvez configurer ICON pour qu'il fonctionne comme un multiplexeur temporel (TDM) ou Ethernet, permettant à la plateforme de traiter les cas d'utilisation du réseau suivants :

    • Technologie opérationnelle (OT) isolée (transport SONET)
    • OT isolée (transport Ethernet)
    • Technologie de l'information IT/OT convergent
    • Migration des services analogiques loués
    • Synchronisation temporelle distribuée sur le réseau

    La mise en réseau synchrone virtuelle ICON (VSN) conserve les caractéristiques de performances TDM lors de la conversion vers Ethernet en tant que protocole de transport.

    Outre l'encapsulation des services critiques dans le conteneur VSN pour un transport déterministe, l'ICON peut allouer des services non critiques, comme la vidéo et le SCADA, dans l'Ethernet standard IEEE 802.1Q en dehors du conteneur VSN. L'ICON utilise ainsi efficacement la bande passante pour les services Ethernet et offre la flexibilité nécessaire pour prendre en charge le transport de tous les services du poste électrique dans une zone étendue.

    En combinant les options de transport Ethernet et TDM avec une gamme complète d'interfaces de données, l'ICON simplifie la migration des technologies réseau héritées vers une solution d'IT/OT convergent à base de paquets. L'ICON interagit avec les réseaux centraux basés sur la commutation multiprotocole des étiquettes (MPLS) ou basés sur Ethernet de classe opérateur (Carrier Ethernet) pour fournir un multiplexeur périphérique de l'OT durci pour les applications stratégiques.

    Logiciel de système de gestion de réseau (NMS) client/serveur SEL-5051/SEL-5052

    Modules ICON — maintenant disponibles à la commande

    Lire ICON News ou s'y abonner

    À partir de

    7 850 USD

    Demande d'informations supplémentaires

    (0/250)

    *Ce champ est requis.


    Protection de ligne de transmission : mise en œuvre d'une protection différentielle de courant et de plans de déclenchement de transfert direct avec des relais SEL. L'ICON peut transporter des circuits de téléprotection de relais sur des réseaux SONET, Ethernet, T1 et E1. Vous pouvez appliquer le module ICON Transfer Trip Module (TTM) pour détecter ou évoquer les contacts de fermeture dans les schémas de protection du pilote. Le réseau ICON surveille la latence de canal en temps réel et génère des rapports en conséquence. La sélection du chemin le plus court entre les borniers comme le chemin principal garantit que le système revient toujours à votre configuration principale en cas de défaillance d'un chemin et de restauration. Ces caractéristiques, associées à des spécifications de fonctionnement environnementales IEEE 1613 robustes, font de l'ICON l'outil idéal pour les applications de réseau électrique critiques.

    Distribution temporelle : distribuer les informations de temps sur le réseau WAN ICON, tout en maintenant une précision supérieure à 1 µs. Vous pouvez utiliser l'ICON pour les applications de protection et de surveillance du service public d'électricité, telles que l'enregistrement des perturbations du réseau électrique, les mesures du synchrophaseur et la collecte de données SER (enregistreur séquentiel d'évènements). Chaque nœud ICON peut être chronométré à l'aide du GPS, de l'IRIG-B ou du profil de télécommunication IEEE 1588. Chaque nœud ICON peut générer des références temporelles de profil de puissance IRIG-B et IEEE 1588 pour les DEI dans les postes électriques. Une précision de synchronisation inférieure à ‹1 µs peut être maintenue si le réseau ICON est verrouillé sur une référence appropriée (horloge GPS ou Stratum 1). Grâce à de multiples références temporelles, le réseau ICON est résistant aux pannes du GPS, localisées ou à grande échelle, aux défaillances de l'équipement, et à la mystification GPS. Le SEL-5051/5052 permet une surveillance et un dépannage centralisés de la synchronisation temporelle.

    Surveillance de la sécurité : utilisez l'ICON pour créer des applications de sécurité pour les postes électriques. Vous pouvez connecter des capteurs de clôture, de mouvement, de panneau et d'ouverture de porte aux entrées numériques du contrôleur d'automatisation programmable discret SEL-2440 CAPD et pouvez connecter des éclairages clignotants, des sirènes, et des éclairages du poste électrique aux sorties de commande. Le réseau ICON peut ensuite transmettre les informations en retour à un maître SCADA.

    Optimisation de réseau CEI 61850 : assurez une performance optimale des systèmes basés sur la norme CEI 61850 par la prise en charge des réseaux locaux virtuels et des « tuyaux Ethernet » (Epipes). Les « tuyaux Ethernet » peuvent contenir les commandes de diffusion de couche 2, telles que les messages d'évènement de poste électrique générique orienté objet (GOOSE) de la norme CEI 61850, et les isoler du reste du trafic non essentiel sur le réseau, garantissant ainsi des voies de communication de données à latence très faible entre les dispositifs électroniques intelligents (DEI).

    Agrégation des communications : consolidez les circuits DS1/E1 et DS0/E0 entre les sites sur le réseau WAN ICON pour remplacer les circuits loués et optimiser les performances du réseau. Les modules ICON FXS, FXO, et VF à 4 fils prennent en charge les téléphones analogiques, les autocommutateurs privés, les fax, et les circuits modem existants. L'ICON accepte les circuits DS1 et E1 canalisés à partir de n'importe quelle source, et vous pouvez conditionner les différents circuits DS0/E0 pour qu'ils se terminent n'importe où dans le réseau.

    Communication synchrophasique :transportez des mesures de phaseur synchronisées (synchrophaseurs) pour fournir une mesure en temps réel des quantités électriques dans un réseau électrique. Vous pouvez utiliser ces mesures de synchronisation temporelle pour l'analyse et de contrôle du réseau électrique. ICON fournit toutes les synchronisations et les communications Ethernet nécessaires pour que le synchrophaseur puisse générer des rapports d'information. ICON distribue le temps sur l'ensemble du réseau et permet d'obtenir une précision supérieure à 1 µs entre tous les terminaux du réseau lors de l'utilisation de transport SONET ou Ethernet. Cela permet aux systèmes du synchrophaseur de continuer à fonctionner avec précision, même dans le cas d'une défaillance GPS locale ou à l'échelle du système.

    Sécurité et protection des infrastructures essentielles :protégez les infrastructures essentielles et obtenez la conformité aux normes CIP (protection des infrastructures critiques) du NERC grâce au logiciel client de système de gestion de réseau (NMS) SEL-5051 et au logiciel serveur NMS SEL-5052, qui assurent la gestion des mots de passe, le chiffrement et l'authentification de session ainsi que la génération automatique de rapports de sécurité pour toutes les modifications apportées aux réglages système, au micrologiciel et au matériel. 

    Fonctionnement dans des conditions environnementales difficiles :L'ICON de SEL résiste aux vibrations, aux surtensions électriques, aux décharges électrostatiques et aux transitoires rapides. Il présente une plage de température de fonctionnement comprise entre –20 °C et +65 °C. En outre, il satisfait ou dépasse les exigences des normes IEEE 1613 pour les dispositifs de mise en réseau de communication dans les postes d'énergie électrique. L'ICON est proposé sous forme de châssis à montage sur bâti standard de 19 pouces ou sous forme d'ensemble cube compact pour les applications où l'espace est limité.

    Caractéristiques

      1. 1

        Modules de ligne protégée améliorés

      2. 2

        Module asynchrone pour circuits EIA-232, EIA-422 et EIA-485

      3. 3

        Conditionnement conforme à IEEE 1613

      4. 4

        Entrées de contacts alimentées de manière interne

      5. 5

        Interface de téléprotection IEEE C37.94

      6. 6

        Sous-modules FXS et FXO

      7. 7

        Module de déclenchement de transfert

      8. 8

        Ports de sortie IRIG-B

      9. 9

        Module serveur pour la gestion de réseau, les alarmes d'E/S, et une référence temporelle GPS

      10. 10

        Commutateur Ethernet à 8 ports

      11. 11

        Sept emplacements pour les modules d'accès

      12. 12

        Doubles blocs d'alimentation redondants

      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      11
      12
      1. 1

        Modules de ligne protégée améliorés

      2. 2

        Module serveur

      3. 3

        Deux emplacements pour modules d'accès (accès Ethernet et modules Quattro présentés)

      4. 4

        Doubles blocs d'alimentation redondants

      1
      2
      3
      4

    Détails

    Version minimale de logiciel

    Vidéos

    Communications du réseau WAN

    Des performances de classe de protection sur un réseau convergent

    Configuration de base du SEL ICON par USB

    Dernières versions du micrologiciel

    Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

    Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
    SEL-8020-01 R113-V0 SEL-8020-01-R113-V0-Z008001-D20180511 31/05/2018 ~1181510001
    SEL-8021-01 R116-V1 SEL-8021-01-R116-V1-Z010002-D20250626 03/07/2025 ~1251840001
    SEL-8021-01V R302-V1 SEL-8021-01-R302-V1-Z009001-D20250626 03/07/2025 ~1251840001
    SEL-8022-01 R103-V1 SEL-8022-01-R103-V1-Z004002-D20250626 10/07/2025 ~1251910001
    SEL-8029-01 R101-V0 SEL-8029-01-R101-V0-Z001001-D20131105 16/11/2013 ~1133200001 or ~3133200001
    SEL-8030-01 R132-V1 SEL-8030-01-R132-V1-Z025007-D20260330 03/04/2026 ~3260930001
    SEL-8035-01 R107-V0 SEL-8035-01-R107-V0-Z003002-D20180815 25/08/2018 ~1182370001
    SEL-8036-01 R104-V2 SEL-8036-01-R104-V2-Z004001-D20250626 10/07/2025 ~1251910001
    SEL-8036-02 R104-V2 SEL-8036-02-R104-V2-Z004001-D20250626 10/07/2025 ~1251910001
    SEL-8041-01 R105-V0 SEL-8041-01-R105-V0-Z004001-D20210212 24/09/2021 ~1212670001
    SEL-8041-04 R105-V0 SEL-8041-04-R105-V0-Z004001-D20210212 24/09/2021 ~1212670001
    SEL-8051-01 R106-V0 SEL-8051-01-R106-V0-Z003001-D20171004 07/10/2017 ~1172800001
    SEL-8051-02 R106-V0 SEL-8051-02-R106-V0-Z003001-D20171004 07/10/2017 ~1172800001
    SEL-8051-11 R100-V2 SEL-8051-11-R100-V2-Z001001-D20221130 09/12/2022 ~1223420001
    SEL-8051-12 R100-V2 SEL-8051-12-R100-V2-Z001001-D20221130 09/12/2022 ~1223420001
    SEL-8051-21 R100-V0 SEL-8051-21-R100-V0-Z001001-D20250806 02/10/2025 ~1252750001
    SEL-8051-22 R100-V0 SEL-8051-22-R100-V0-Z001001-D20250806 02/10/2025 ~1252750001
    SEL-8053-01 R109-V0 SEL-8053-01-R109-V0-Z004001-D20240216 09/03/2024 ~1240690001
    SEL-8053-02 R101-V0 SEL-8053-02-R101-V0-Z001001-D20240216 09/03/2024 ~1240690001
    SEL-8053-11 R101-V0 SEL-8053-11-R101-V0-Z001001-D20240216 09/03/2024 ~1240690001
    SEL-8053-12 R101-V0 SEL-8053-12-R101-V0-Z001001-D20240216 09/03/2024 ~1240690001
    SEL-8055-01 R100-V0 SEL-8055-01-R100-V0-Z001001-D20190228 16/04/2019 ~1191060001
    SEL-8056-01 R100-V0 SEL-8056-01-R100-V0-Z001001-D20180711 02/05/2019 ~1191220001
    SEL-8057-01 R102-V0 SEL-8057-01-R102-V0-Z001001-D20240902 17/08/2024 ~1242290001
    SEL-8057-02 R103-V0 SEL-8057-02-R103-V0-Z002002-D20220525 01/09/2022 ~1222440001
    SEL-8057-03 R100-V1 SEL-8057-03-R100-V1-Z001001-D20250110 25/01/2025 ~1250250001
    SEL-8057-11 R101-V0 SEL-8057-11-R101-V0-Z001001-D20240902 28/08/2024 ~1242410001
    SEL-8057-12 R102-V0 SEL-8057-12-R102-V0-Z002001-D20250530 06/06/2025 ~1251560001
    SEL-8057-14 R100-V0 SEL-8057-14-R100-V0-Z001001-D20231221 13/01/2024 ~1240130001
    SEL-8057-15 R100-V1 SEL-8057-15-R100-V1-Z001001-D20241113 04/12/2024 ~1243390001
    SEL-8065-01 R104-V0 SEL-8065-01-R104-V0-Z002001-D20150901 09/09/2015 ~1152520001
    SEL-8065-02 R100-V0 SEL-8065-02-R100-V0-Z001001-D20190827 04/12/2019 ~1193380001
    SEL-8065-11 R100-V0 SEL-8065-11-R100-V0-Z001001-D20221104 14/12/2022 ~1223480001
    SEL-8065-12 R100-V0 SEL-8065-12-R100-V0-Z001001-D20221104 14/12/2022 ~1223480001
    SEL-8066-01 R104-V0 SEL-8066-01-R104-V0-Z001001-D20230630 08/07/2023 ~1231870001
    SEL-8067-01 R104-V0 SEL-8067-01-R104-V0-Z001001-D20150512 29/05/2015 ~1151490001

    Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

    Version minimale de logiciel

    Numéro de pièce du câbleTerminaisonNotesUtilisé avecSchéma
    C808LC ou STCâble à fibres optiques multimodes 62,5/125 µm, monofibres ou bifibres, 1 m à 300 mPLM, EPLM, EBAM, Nx64FAfficher
    C809LC ou STCâble à fibre optique monomode 9/125 µm, monofibre ou bifibre, 1 m à 300 mPLM, EPLM, EBAM, Nx64FAfficher
    C953BNC–BNCCâble IRIG-B, 1 à 500 mPLM, EPLM, serveurAfficher
    C965TNC–TNCCâble GPS, 1 à 340 piedsServeurAfficher
    CA605RRJ45–RJ45Câble Ethernet de catégorie 5e, 1 à 330 piedsEAM, EBAM, serveurAfficher
    C664USB-A–USB-BCâble USB, 6,5 piedsServeurAfficher
    C575Molex : câbles étamésEntrée de contact, connecteur Molex 50579402 à deux positions, 3 à 100 piedsServeurAfficher
    C622RRJ48C–RJ48CCâble DS1/T1/E1, 1 à 330 piedsDS1/E1 Async/Sync/ PsyncAfficher
    C649RJ48C : câbles étamésCâble DS1/T1/E1, 1 à 330 piedsDS1/E1 Async/Sync/PsyncAfficher
    C394RJ48C (Double) : RJ48C femelleCâble de combinaison DS1/T1 pour connexions redondantes (1 × 1 protégées). Utilisez C394 avec un câble croisé C622R ou équivalent RJ48C à RJ48C.DS1 PsyncAfficher
    C437RJ45-DB25 femelleCâble EIA-422, 1 à 100 pieds422 synchronisationAfficher
    C471RJ45-DB37 femelleCâble EIA-422, 1 à 6 pieds422 synchronisationAfficher
    C392RRJ48C-DB25 femelleCâble ITU-T G.703, 1 à 330 piedsG.703Afficher
    C616RRJ45-DB9 mâleCâble à circuit unique EIA-232 pour la connexion à un dispositif ETD, 1 à 100 piedsDonnées asynchrones, Async-CBAfficher
    C609RRJ45-DB9 femelleCâble à circuit unique EIA-232 pour la connexion à un dispositif ETD, 1 à 100 piedsDonnées asynchrones, Async-CBAfficher
    C612MRJ45-DB9 mâleCâble à circuit unique EIA-232 avec IRIG-B pour la connexion à un dispositif ETD, 1 à 100 piedsDonnées asynchronesAfficher
    C612RJ45-DB9 femelleCâble à circuit unique EIA-232 avec IRIG-B pour la connexion à un ETD, 1 à 100 piedsDonnées asynchronesAfficher
    C607RRJ45 : câbles étamésCâble à triple circuit EIA-232 ou EIA-422/485 (circuits à 2 ou 4 fils) pour la connexion à un bornier sur un dispositif ECD ou ETD, 1 à 100 piedsDonnées asynchrones, Async-CB, VF 4 fils, pontage 4 filsAfficher
    C629NRJ45–RJ45Câble croisé EIA-232/422/485 pour la connexion à un dispositif ECD ou à un autre module de données Async ICON, 1 à 100 piedsDonnées asynchrones, Async-CBAfficher
    C480RJ45-DB9 femelleCâble EIA-232 avec écrous de montage pour la connexion à un émetteur-récepteur ECD ou à un câble existant, 1 à 6 piedsDonnées asynchrones, Async-CBAfficher
    C611RJ45–DB9 femelle (double)Câble à circuit double EIA-232 pour la connexion à deux dispositifs ETD, 3 à 100 piedsDonnées asynchrones, Async-CBAfficher
    C611MRJ45–DB9 mâle (double)Câble à circuit double EIA-232 pour la connexion à deux dispositifs ETD, 3 à 100 piedsDonnées asynchrones, Async-CBAfficher
    C648RJ45–DB9 mâle (triple)Câble EIA-232 pour la connexion à trois dispositifs ETD, 1 à 50 piedsDonnées asynchrones, Async-CBAfficher
    C612TRJ45–DB9 mâle avec BNCCâble EIA-232 avec IRIG-B pour la connexion à un dispositif ETD, 2 à 100 piedsDonnées asynchronesAfficher

    ICON - Software Tab

    Configuration Software

    SEL-5051/5052 Client/Server Network Management System (NMS) Software

    Manage SEL ICON networks with either standalone SEL-5051 Client Software or a combination of SEL-5051 Client and SEL-5052 Server Software. SEL-5051 Client Software connects to SEL-5052 Server Software to provide an efficient solution for managing network access for multiple users.

    Learn more and download on the SEL-5051/5052 software page.