Le logiciel synchroWAVe Event aide les ingénieurs à diagnostiquer le comportement d'un relais de protection lors d'un défaut du réseau électrique. Il s'agit d'une solution puissante mais facile à utiliser pour afficher et analyser les rapports d'évènements du relais SEL et les fichiers COMTRADE. Pour en savoir plus, téléchargez votre version d'essai GRATUITE de 60 jours du logiciel synchroWAVe Event.
Comparaison des caractéristiques
Licence pour un utilisateur : 658 USD
Analyser les données d'évènement du relais : Tracez l'oscillographie du relais, affichez les amplitudes et les angles du phaseur et surveillez l'état des éléments numériques. Naviguez parmi les évènements grâce aux fonctions de zoom et de panoramique intégrées.
Rapports d'évènements avec alignement temporel : Coordonnez facilement plusieurs temps de rapports d'évènements pour une comparaison et une analyse précises des signaux provenant de plusieurs relais ou de rapports d'évènements passés.
Effectuer des calculs : Créez des équations pour analyser des conditions de déclenchement spécifiques. Tracez instantanément les résultats des calculs pour une analyse rapide des évènements. La bibliothèque de fonctions intégrée crée des possibilités de calcul infinies.
Visualiseur COMTRADE : Permet d'afficher les rapports COMTRADE provenant de diverses sources dans synchroWAVe Event pour une analyse complète des fichiers COMTRADE.
Visualiser les éléments de distance : Analysez le fonctionnement des éléments de distance du relais de protection avec le diagramme circulaire mho exact. Le diagramme circulaire mho permet de tracer les caractéristiques de l'impédance apparente et de l'élément de distance pour l'analyse.
Enregistrer le temps de configuration de l'analyse : créez des modèles d'analyse personnels et spécifiques au relais pour fournir une vue personnalisée du fonctionnement du relais. Enregistrez et partagez des modèles pour une analyse après évènement plus efficace.
Comprendre les performances des éléments différentiels : affichez les rapports de différentiels de courant tracés directement sur le plan alpha complexe. En prenant en charge les lignes à deux et plusieurs terminaux, vous pouvez superposer le rapport différentiel à la région de retenue pour identifier rapidement le moment où l'élément différentiel est détecté. Expérimentez avec d'autres régions de retenue pour explorer les effets d'autres réglages de protection.
Visualisation avancée de la localisation de défaut : Le système de protection différentielle, d'automatisation et de contrôle avancé de la ligne SEL-411L, le système de protection de ligne de domaine temporel SEL-T400L et le relais de ligne à ultra-grande vitesse SEL-T401L peuvent enregistrer des données d'ondes progressives pour fournir une localisation de défaut très précise. synchroWAVe Event génère un diagramme de réseau Bewley à partir des données d'ondes progressives pour permettre la visualisation, l'analyse et la compréhension des ondes progressives enregistrées pour un évènement.
Faites glisser les curseurs dans le rapport d'évènements pour comparer les mesures.
Tracez l'oscillographie de relais, affichez les amplitudes et les angles du phaseur et surveillez l'état des éléments numériques. Naviguez parmi les évènements grâce aux fonctionnalités de zoom et de panoramique intégrées.
Ajoutez rapidement des signaux analogiques et numériques aux graphiques en filtrant les signaux au fur et à mesure que vous tapez dans la barre de recherche.
Créez des équations pour analyser des conditions de déclenchement spécifiques. Tracez instantanément les résultats des calculs pour une analyse rapide des évènements. La bibliothèque de fonctions intégrée crée des possibilités de calcul infinies.
Coordonnez facilement les temps de rapports d'évènements pour une comparaison et une analyse précises des signaux provenant de plusieurs relais ou de rapports d'évènements passés.
Chargez un nouvel enregistrement d'évènements ou ajoutez des enregistrements à la session d'analyse en cours. Les formats de rapport suivants sont pris en charge : COMTRADE (y compris ceux utilisés pour visualiser et analyser les ondes progressives), SEL ASCII Event Report (.EVE), ASCII compressé (.CEV), Valeurs séparées par des virgules (.CSV), Rapport de démarrage du moteur (.MSR) et Enregistreur séquentiel d'évènements (.SER).
Analysez le fonctionnement de l'élément de distance avec le diagramme circulaire Mho. Le diagramme circulaire Mho fournit un plan d'impédance sur lequel tracer les caractéristiques de l'impédance apparente et de l'élément de distance.
Activez et désactivez rapidement chacune des zones d'élément de distance.
Faites glisser le curseur tout au long de l'évènement pour afficher l'impédance apparente. L'indicateur à point jaune indique où se trouve l'impédance sur le plan.
Voir l'élément de distance comme le relais le voit. Observez comment la caractéristique circulaire mho se déplace en réponse aux changements de la tension de polarisation.
Permet d'ajuster facilement la longueur de ligne en fonction des mises à jour reçues du terrain. Utilisez plusieurs emplacements de crêtes pour ajuster la vitesse ou le temps de propagation des ondes afin de compenser la baisse de ligne, la température de l'air et l'humidité. Intégrez ces informations dans les réglages de relais pour un meilleur fonctionnement de relais.
Consultez les arrivées d'ondes progressives détectées par le SEL-T400L, le SEL-T401L ou le SEL-411L au niveau du terminal. Le diagramme de Bewley montre le chemin de propagation des ondes mobiles le long de la ligne de transmission et les réflexions des terminaux de défaut et de ligne.
La localisation de défaut est représentée par la barre grise verticale. Des ondes progressives partent de ce point dans chaque direction.
Importez facilement des enregistrements d'évènements qui contiennent des ondes progressives à partir des relais SEL-T401L, SEL-T400L ou SEL-411L aux deux extrémités de la ligne. Faites glisser les curseurs de temps pour les aligner sur la crête de l'onde mobile initiale arrivée à chaque terminal de ligne afin d'obtenir une localisation de défaut très précise. Si vous le souhaitez, affinez les résultats en plaçant des curseurs de temps supplémentaires sur les ondes mobiles qui arrivent à chaque terminal après répercussion sur le défaut ou le terminal opposé.
Permet de visualiser la propagation de l'onde mobile par le biais du défaut après répercussion sur un terminal. La différence d'heure d'arrivée entre l'onde mobile initiale au niveau du terminal local et la première onde mobile répercutée par le défaut peut être utilisée pour localiser le défaut à l'aide d'une méthode à simple extrémité. L'heure d'arrivée d'une onde mobile répercutée sur le terminal distant et propagée par l'intermédiaire du défaut permet de régler la vitesse ou le temps de propagation de l'onde mobile.
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.
synchroWAVe Event offre un essai gratuit de 60 jours des caractéristiques sous licence. Après la période d'essai de 60 jours, vous pouvez acheter une licence ou continuer à utiliser les caractéristiques sans licence. Visitez la page de comparaison de synchroWAVe Event pour afficher les caractéristiques sous licence par rapport aux fonctions sans licence.
La licence de synchroWAVe Event n'a pas de date d'expiration. Une fois la licence synchroWAVe Event acquise, vous pouvez utiliser cette version sous licence à perpétuité. La licence s'applique à toutes les mises à niveau avec le même numéro de version majeure. Par exemple, le numéro de version majeure de la version 1.3.2 fait référence au premier chiffre, il s'agit donc d'une version majeure 1.x.x. La licence ne fonctionne pas avec une version 2.x.x de synchroWAVe Event.
synchroWAVe Event est fourni sous forme d'une licence par ordinateur. Contactez votre représentant commercial SEL local pour obtenir des licences d'entreprise.
Cliquez ici pour plus d'informations sur le portail de licences clients permettant de gérer vos licences logicielles.