html{display:none} SEL-3555 Contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC) | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-3555

      Contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC)

      Le SEL-3555 est notre modèle de RTAC le plus puissant, avec un traitement multicĹ“ur et des options de RAM configurables capables d'exĂ©cuter plusieurs applications simultanĂ©ment et de rĂ©pondre aux exigences les plus strictes de l'industrie. Grâce Ă  l'IHM Web intĂ©grĂ©e en option avec un port d'affichage local, il n'est pas nĂ©cessaire d'ajouter un ordinateur. IdĂ©al pour les applications les plus exigeantes, ce modèle intègre jusqu'Ă  256 dispositifs et prend en charge jusqu'Ă  100.000 points de donnĂ©es.

      Pour plus d'informations sur la plateforme d'automatisation RTAC, ses applications et d'autres modèles disponibles, consultez la page de la plateforme RTAC.

      À partir de

      10 600 USD

      Demande d'informations supplémentaires

      (0/250)

      *Ce champ est requis.


      MatĂ©riel robuste : le RTAC est conçu et testĂ© pour respecter ou dĂ©passer la norme IEEE 1613 et les spĂ©cifications de relais de protection pour les conditions environnementales difficiles et pour rĂ©sister aux vibrations, aux surtensions Ă©lectriques, aux transitoires rapides et aux tempĂ©ratures extrĂŞmes. Le RTAC ne comporte ni ventilateur ni pièce mobile, ce qui augmente sa durĂ©e de vie. Pour une protection supplĂ©mentaire, vous pouvez commander un vernis de protection pour le protĂ©ger contre les conditions environnementales difficiles et les contaminants atmosphĂ©riques, tels que le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et l'humiditĂ©.

      Configuration simple et transparente : concevez rapidement un système d'automatisation intĂ©grĂ© qui inclut la conversion de protocole, les communications SCADA, l'intĂ©gration CEI 61850, les synchrophaseurs, la synchronisation temporelle, la gestion de donnĂ©es et la logique programmable. De nouveaux outils d'automatisation sont continuellement ajoutĂ©s pour simplifier les applications complexes, telles que la surveillance des conditions, l'enregistrement de dĂ©faut de perturbation, la configuration des cartes de points SCADA, l'archivage et l'alarme en cas de modification des donnĂ©es. Voir le manuel du logiciel acSELerator RTAC SEL-5033 pour plus d'informations sur nos extensions logicielles d'automatisation.

      Prise en charge Ă©tendue des protocoles : concentrez et gĂ©rez les donnĂ©es des relais (nouveaux et hĂ©ritĂ©s) et autres DEI grâce Ă  notre vaste ensemble de protocoles. Les protocoles SCADA standard sont inclus avec l'achat de tout RTAC, y compris DNP3, CEI 60870-101/104, Modbus, et plus encore.  

      Sécurité intégrée : le RTAC est conçu avec une cybersécurité dès le matériel. Exe-GUARD, la technologie anti logiciel malveillant par liste d'approbation, accroît la sécurité, faisant du RTAC le premier produit du marché à inclure une solution antivirus avec liste d'approbation qui ne nécessite pas de mises à jour de correctifs par l'utilisateur final. Faites du RTAC le point d'accès sécurisé à votre poste électrique ou à votre usine grâce à un ensemble complet d'outils d'accès d'ingénierie. Authentification à l'aide d'une authentification centrale LDAP ou RADIUS ou d'une authentification locale des utilisateurs basée sur les rôles . Restreindre l'accès des utilisateurs à l'ensemble des fonctions nécessaires pour effectuer le travail grâce à un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) configurable. Enregistrer l'activité de l'utilisateur dans le journal de la séquence d'évènements (SOE) et transmettre les notifications via Syslog. Cryptage des données critiques et des accès d'ingénierie via le protocole SSH et la sécurité de la couche de transport (TLS). Le RTAC assure l'authentification et établit des connexions d'accès d'ingénierie pour les périphériques connectés en série et en réseau local.

      Logique personnalisĂ©e : crĂ©ez vos propres solutions logiques dans le moteur logique intĂ©grĂ© CEI 61131, qui est fourni en standard avec chaque contrĂ´leur d'automatisation. CrĂ©ez une logique utilisateur personnalisĂ©e et accĂ©dez Ă  toutes les balises du système, y compris les diagnostics, les E/S de contact, les donnĂ©es de protocole et les statistiques de communication , afin d'offrir une flexibilitĂ© de contrĂ´le inĂ©galĂ©e.

      IHM du poste électrique : fournissez une surveillance, un contrôle et une annonciation rentables sur site et à distance pour les postes électriques et autres processus en installant l'IHM Web en option, disponible pour la plupart des modèles de RTAC et l'Axion SEL-2240. Le logiciel acSELerator Diagram Builder SEL-5035 représente facilement la base de données de balises RTAC pour réduire le temps de développement de l'écran.

      Caractéristiques

        1. 1

          Bouton-poussoir d'essai de lampe

        2. 2

          DEL d'activité Ethernet

        3. 3

          DEL d'activité de port série

        4. 4

          DEL d'activitĂ© SSD

        5. 5

          Voyants Ă  DEL bicolores programmables

        6. 6

          2 ports USB 3.1 en face avant

        7. 7

          Jusqu'à quatre disques SSD échangeables à chaud

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        1. 1

          Ports DVI-D

        2. 2

          2 ports Gigabit Ethernet haute vitesse

        3. 3

          4 ports USB 3.1

        4. 4

          2 ports EIA-232 intĂ©grĂ©s

        5. 5

          Port d'affichage

        6. 6

          Sortie de contact d'alarme de type C

        7. 7

          Connecteurs d'extension PCIe

        8. 8

          6 ports EIA-232/422/485

        9. 9

          Blocs d'alimentation doubles, échangeables à chaud

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9

      Détails

      Le RTAC SEL est une plateforme puissante et multifonctionnelle conçue pour les applications de services publics et industrielles les plus exigeantes. Avec un traitement précis et déterministe, des caractéristiques de cybersécurité intégrées et un matériel robuste de qualité industrielle , le RTAC garantit des performances fiables pour les opérations critiques, même dans les environnements d'exploitation les plus difficiles.

      La plateforme RTAC offre une gamme d'options matĂ©rielles, une prise en charge complète des protocoles et un moteur logique CEI 61131 intĂ©grĂ© pour une programmation personnalisĂ©e, ce qui en fait une solution polyvalente pour une variĂ©tĂ© d'applications, allant de la concentration des donnĂ©es et de la conversion de protocole Ă  une gestion et un contrĂ´le complets de l'Ă©nergie.

      Pour plus d'informations sur la plateforme d'automatisation RTAC, ses applications et d'autres modèles disponibles, consultez la page de la plateforme RTAC.

      Version minimale de logiciel

      Video Playlists

      Principes de base du RTAC

      • SEL RTAC—Install
      • SEL RTAC—Basic Software
      • SEL RTAC—Building a Project
      • SEL RTAC—DNP Client
      • SEL RTAC—Tag Processor Intro
      • SEL RTAC—Tag Processor Logging
      • SEL RTAC—Tag Processor Logic
      • SEL RTAC—Engineering Access with Legacy Commands
      • SEL RTAC—Engineering Access with Automatic Connections
      • SEL RTAC—IEC 61131 Programming
      • SEL RTAC—IEC 61131 Functions
      • SEL RTAC—IEC 61131 Function Blocks

      IHM RTAC

      • How to Use the RTAC HMI, Part 1: acSELerator Diagram Builder Overview
      • How to Use the RTAC HMI, Part 2: Building a Project
      • How to Use the RTAC HMI, Part 3: Shared Tags

      Points forts de la version du micrologiciel du RTAC

      • SEL RTAC R153: Firmware Update
      • SEL RTAC R152: Firmware Update
      • SEL RTAC R151: Firmware Update

      Enregistreur numérique de défauts

      • How To Configure Continuous Recording on the RTAC
      • How To Configure SEL DFR Solutions

      Dernières versions du micrologiciel

      Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

      Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
      SEL-3555 R202-V0 SEL-3555-R202-V0-Z000079-D20260312 18/03/2026 ~1260770001
      SEL-3555 R201-V1 SEL-3555-R201-V1-Z000093-D20260312 18/03/2026 ~1260770001
      SEL-3555 R200-V2 SEL-3555-R200-V2-Z000182-D20260312 18/03/2026 ~1260770001
      SEL-3555 R156-V0 SEL-3555-R156-V0-Z000079-D20260312 18/03/2026 ~1260770001
      SEL-3555 R155-V1 SEL-3555-R155-V1-Z000093-D20260312 18/03/2026 ~1260770001
      SEL-3555 R154-V2 SEL-3555-R154-V2-Z000182-D20260312 18/03/2026 ~1260770001
      SEL-3555 R153-V4 SEL-3555-R153-V4-Z000183-D20260312 18/03/2026 ~1260770001

      Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent gĂ©nĂ©ralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

      Version minimale de logiciel

      Onglet logiciel du RTAC - abrégé

      Logiciel de configuration

      Logiciel acSELerator RTAC SEL-5033

      acSELerator RTAC est une application intuitive et facile à utiliser conçue pour configurer la famille de produits du contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC) SEL, y compris l'Axion SEL-2240. Le logiciel offre une large gamme d'outils en option, de modules complémentaires et d'extensions de bibliothèque.

      Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel acSELerator RTAC.


      Bibliothèques et extensions RTAC

      Une large gamme de bibliothèques et d'extensions basĂ©es sur la norme CEI 61131 est disponible pour la plateforme RTAC. Les instructions relatives aux bibliothèques et aux extensions sont disponibles dans la RĂ©fĂ©rence de programmation et par l'intermĂ©diaire du menu d'aide du RTAC acSELerator.

      Pour en savoir plus sur les bibliothèques et les extensions disponibles, consultez la page de la plateforme RTAC.


      Logiciel acSELerator Diagram Builder SEL-5035

      Diagram Builder est une application qui permet aux utilisateurs de créer et de gérer des projets de visualisation pour l'IHM basée sur le Web en option conçue pour les contrôleurs d'automatisation en temps réel (RTAC) SEL.

      Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Diagram Builder.


      Logiciel acSELerator Architect SEL-5032

      Architect permet aux utilisateurs de configurer et de documenter les systèmes CEI 61850 qui incluent les communications GOOSE, les communications Ă  valeurs Ă©chantillonnĂ©es (SV) ou MMS (Manufacturing message Specification). Architect compare automatiquement les fichiers SCL aux exigences de la norme CEI 61850 pour garantir la conformitĂ© aux normes.

      Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Architect.


      Collecte de données automatisée

      Suite d'applications de gestion et automatisation des données (DMA) SEL

      Disponibles sur la plateforme Blueframe, les applications de DMA collectent, stockent et gèrent automatiquement des informations spécifiques au dispositif, telles que l'oscillographie, les données de séquence d'évènements (SOE), les réglages du dispositif et les informations de propriété. Elles permettent également une rotation automatisée des mots de passe et des audits rationalisés du dispositif.

      Pour en savoir plus, consultez la page du logiciel de DMA.


      Visualisation et analyse

      Logiciel d'évènement SYNCHROWAVE SEL-5601-2

      Synchrowave Event aide les ingénieurs à diagnostiquer la cause des perturbations du réseau électrique, y compris les défauts. Il s'agit d'une solution puissante et facile à utiliser pour afficher et analyser les rapports d'évènements SEL et les fichiers COMTRADE.

      Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Synchrowave Event.

      Onglet des protocoles pris en charge par le RTAC

      • Protocoles client
        • CDC Type II
        • Courier
        • CP 2179
        • DNP3 sĂ©rie, LAN/WAN DNP3
        • Ethernet/IP — client de messagerie explicite*
        • Protocole de transfert de fichiers (FTP)/FTP sĂ©curisĂ© (SFTP)*
        • Flex Parse
        • CEI 60870-5-101/104
        • CEI 60870-5-103
        • CEI 61850 MMS et services d'archivage du client MMS*,1
        • Synchrophaseurs IEEE C37.118
        • LG 8979
        • RTU Modbus, TCP Modbus
        • OPC UA*,2
        • Protocoles SEL
        • SES-92
        • Protocole simple de gestion de rĂ©seau (SNMP)
      • Protocoles de serveur
        • CDC Type II
        • DNP3 sĂ©rie, LAN/WAN DNP3
        • Ethernet/IP — adaptateur de messagerie implicite*
        • FTP/SFTP
        • CEI 60870-5-101/104
        • MMS et services d'archivage serveur MMS CEI 61850*
        • Synchrophaseurs IEEE C37.118
        • LG 8979
        • RTU Modbus, TCP Modbus
        • OPC UA*,2
        • Protocoles SEL
        • SES-92
        • Agent SNMP
      • Protocoles pair Ă  pair
        • GOOSE CEI 61850*
        • Liste de variables globales de rĂ©seau (NGVL)
        • Communications SEL Mirrored Bits
      • Protocole de barre omnibus du site (Fieldbus)
        • Modules d'E/S EtherCAT Ă  SEL-2240 Axion*,3

      *Caractéristique en option.
      1Non prise en charge sur les SEL-3505 et SEL-3505-3. 
      2Uniquement prise en charge sur les SEL-3350 RTAC, SEL-3555, SEL-3560S et SEL-3560E.
      3Uniquement prise en charge sur les SEL-3530-4, SEL-2241, SEL-3350 RTAC, SEL-3555 et 3560E. Pour que les SEL-3555 et SEL-3560E prennent en charge l'EtherCAT, ils doivent être configurés de manière à intégrer la carte d'extension SEL-3390E4.

      Numéro de pièce du câbleTerminaisonLongueurNotesSchéma
      C605ADB-9 mâle
      0,3 m a 30 m
      (1 Ă  100 pi)
      Câble série SEL RJ45 (RS-232, ETD-ETD, RJ-45 M/DB-9 M, IRIG-B, contrôle de flux matériel)Afficher
      C489DB-9 mâle
      0,3 m a 30 m
      (1 Ă  100 pi)
      Câble série SEL RJ45 vers SEL DNP (RS-232, ETD-ETD, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B)Afficher
      C478A**DB-9 femelle
      0,3 m a 1,8 m
      (1 Ă  6 pi)
      Câble adaptateur sĂ©rie SEL RJ45 (RS-232, ETD-ECD, RJ45 M/DB-9 F, IRIG-B, alimentation par la broche 1, contrĂ´le de flux matĂ©riel) Afficher
      C478N**DB-9 femelle + BNC
      0,3 m a 1,8 m
      (1 Ă  6 pi)
      Câble adaptateur sĂ©rie SEL RJ45 (RS-232, ETD-ECD, RJ45 M/DB-9 F/BNC F, IRIG-B, alimentation par la broche 1, contrĂ´le de flux matĂ©riel)Afficher
      C605DB-9 mâle
      0,3 m a 1,8 m
      (1 Ă  6 pi)
      Câble sĂ©rie SEL RJ45 (RS-232, ETD-ETD, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B, alimentation par la broche 1, contrĂ´le de flux matĂ©riel)Afficher
      C605R*DB-9 mâle
      0,3 m a 30 m
      (1 Ă  100 pi)
      Câble sĂ©rie SEL RJ45 (RS-232, ETD-ETD, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B, contrĂ´le de flux matĂ©riel) Afficher
      C477DB-9 mâle
      0,3 m a 45,7 m
      (1 Ă  150 pi)
      Câble série SEL RJ45 vers GE DNP E/S (RS-485, RJ45 M/DB-9 M)Afficher
      C607Fils étamés
      0,3 m a 100 m
      (1 Ă  330 pi)
      Câble série SEL RJ45 pour serveur de terminal (RJ45 M/fils d'étain)Afficher
      C616DB-9 mâle
      0,3 m a 30 m
      (1 Ă  100 pi)
      Câble sĂ©rie SEL RJ45 (RS-232, ETD-ECD, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B, alimentation par la broche 1, contrĂ´le de flux matĂ©riel)Afficher
      C629ARJ45
      0,3 m a 30 m
      (1 Ă  100 pi)
      Câble série SEL RJ45 (RS-232, ETD-ETD, RJ45 M/RJ-45 M, IRIG-B)Afficher
      C629R*RJ45
      0,3 m a 30 m
      (1 Ă  100 pi)
      Câble série SEL RJ45 (RS-232, ETD-ETD, RJ45 M/RJ-45 M, IRIG-B, contrôle de flux matériel)Afficher
      C659DB-9 mâle + BNC
      0,3 m a 30 m
      (1 Ă  100 pi
      Câble sĂ©rie SEL RJ45 (RS-232, ETD-ETD, RJ45 M/DB-9 M/BNC M, IRIG-B, alimentation par la broche 1, contrĂ´le de flux matĂ©riel)Afficher
      C972BNC
      0,3 m a 39,6 m
      (1 Ă  130 pi)
      Câble série SEL RJ45 (IRIG modulé, RJ45 M/BNC M)Afficher
      C256BNC
      0,3 m a 152 m
      (1 Ă  500 pi)
      Câble série DB-9 pour IRIG-BAfficher
      C481Femelle Ă  25 broches
      0,3 m a 30 m
      (1 Ă  100 pi)
      Câble série SEL RJ45 (RS-232, équipement de circuit de données (ECD)) pour modemAfficher
      C618DB-9 mâle
      0,3 m a 30 m
      (1 Ă  100 pi)
      Câble série SEL RJ45 (RS-232, équipement de circuit de données (ECD)) pour modemAfficher

      *Ce câble est à double blindage (contient à la fois des blindages tressés et à feuille métallique) avec le blindage connecté à la coque aux deux extrémités du câble, pour une meilleure immunité aux perturbations électriques qui peuvent causer la perte de données.

      **Ces câbles sont destinés à être connectés aux câbles série SEL existants avec un connecteur DB-9 et des émetteurs-récepteurs à fibre optique de la série SEL-2800.