html{display:none} SEL-2902 Panneau adaptateur RJ45 à DB-9 | Schweitzer Engineering Laboratories
SEL-2902 Panneau adaptateur RJ45 à DB-9

SEL-2902

Panneau adaptateur RJ45 à DB-9

Bientôt disponible

Réaménagez facilement les ports RJ45 en connecteurs DB-9 à l'aide du panneau adaptateur SEL‑2902. Le SEL‑2902 vous permet de conserver les câbles et émetteurs-récepteurs série existants lors de la mise à niveau d'un RTAC SEL‑3530 ou d'un processeur de communications SEL‑2020/2030/2032 vers les plateformes informatiques en série SEL‑3300.

À partir de

330 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Options de montage flexibles : des options de montage en båti, en surface et sur rail DIN sont disponibles pour prendre en charge différents types d'installations. Le SEL‑2902 fournit une plateforme de montage solide pour les émetteurs-récepteurs de la série SEL.

Profondeur réglable pour des réingénieries pratiques : le SEL‑2902 est réglable par incréments de un pouce, de 7 à 11 pouces de profondeur. En s'adaptant à la profondeur des autres dispositifs SEL, il n'est pas nécessaire de remplacer ou de réorienter les câbles de communication existants.

Gestion des câbles : assurez-vous que les câbles sont en place et bien organisés. Le SEL‑2902 comprend des oreilles de montage compatibles avec la plupart des supports de gestion des câbles tiers dotés de montages sur bâti de 19 pouces.

Caractéristiques

    1. 1

      2U, montage sur bâti de 19 pouces

    2. 2

      Réglages de profondeur de 7 à 11 pouces

    1
    2
    1. 1

      Ports RJ45 blindés

    2. 2

      Ports DB-9 femelles blindés

    3. 3

      Vis de mise à la terre

    4. 4

      Oreilles de montage pour le support de gestion des câbles

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Ports RJ45 blindés

    2. 2

      Ports DB-9 femelles blindés

    3. 3

      Vis de mise à la terre

    4. 4

      Oreilles de montage pour montage en surface ou montage sur rail DIN en option

    1
    2
    3
    4

Détails

Option de montageApplications prévuesKits d'accessoires
Montage sur bâti de 19 poucesRéaménagement du SEL‑2020/2030/2032 et du SEL‑3530 en une installation SEL‑3350 pour retenir les câbles de communications série*Câbles Ethernet de 1 pied (qté : 16) 
Montage en surfaceNouvelles installations qui utilisent des émetteurs-récepteurs série SEL ou installations avec des restrictions de montage ou des exigences de montage à distance
Installations qui nécessitent ou préfèrent un montage sur rail DIN
Kit de montage sur rail DIN

*Comprend des oreilles de montage pour le support de gestion des câbles

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.