html{display:none} SEL-3360 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3360

Le SEL-3360 est une plateforme informatique polyvalente conçue pour résister aux conditions environnementales difficiles dans les applications de services publics et industrielles. Le SEL-3360 peut être configuré comme une plateforme d'applications Blueframe ou comme un ordinateur industriel exécutant un système d'exploitation Microsoft Windows ou Linux. Pour le modèle de contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC) associé, voir le SEL-3560.

Le SEL-3360 est une plateforme informatique puissante et compacte montée en surface et équipée d'un processeur Intel Xeon quatre cœurs à 2,0 ou 2,8 GHz. Sur commande, SEL Blueframe et les systèmes d'exploitation serveur Microsoft Windows 10 IoT Enterprise ou Microsoft Windows peuvent être préinstallés en usine sur le SEL-3360. Des kits de conversion des systèmes d'exploitation sont également disponibles pour la mise à niveau du matériel existant. En outre, des pilotes de réseau et de port série SEL sont disponibles pour prendre en charge l'installation de systèmes d'exploitation Linux tiers.

En utilisant une mémoire à ECC (code correcteur d'erreurs) et en éliminant toutes les pièces mobiles, telles que les disques durs rotatifs et les ventilateurs, les plateformes informatiques SEL atteignent l'un des temps moyens entre défaillances (MTBF) les plus élevés de l'industrie. Conçue, fabriquée et testée selon les mêmes normes que nos relais de protection, chaque plateforme informatique SEL est livrée avec une garantie décennale de pointe et est fabriquée aux États-Unis.

Tableau comparatif des plateformes informatiques SEL

À partir de

4 470 USD Calculez le coût total de possession

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Blueframe : améliorez la gestion du réseau OT de votre réseau électrique, simplifiez les correctifs de sécurité et assurez la disponibilité avec la plateforme d'applications SEL Blueframe. Vous pouvez configurer les plateformes informatiques SEL (SEL-3350, SEL-3355, SEL-3360) avec Blueframe pour gérer et exploiter les applications SEL conteneurisées telles que les applications DMA (Gestion et Automatisation des données).

Ordinateur Kiosk : choisissez le SEL-3360 pour les applications d'utilisateur à distance qui nécessitent la puissance d'un PC haute performance. Grâce à son faible encombrement, le SEL-3360 offre une grande puissance de calcul dans un espace limité (avec un processeur Intel Xeon quatre cœurs cadencé à 2,0 ou 2,8 GHz ). Grâce au refroidissement passif et à une large plage de températures, il est possible d'installer des plateformes informatiques SEL dans des endroits où les ordinateurs du commerce ne survivraient pas. Avec l'une des valeurs MTBF les plus élevées de l'industrie, le SEL-3360 peut fonctionner avec peu ou pas de maintenance, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement sans surveillance.

Appareil logiciel du fabricant d'équipement d'origine (OEM) que vous expédiez actuellement un appareil robuste, souhaitiez déployer votre logiciel en tant qu'appareil dédié pour les conditions environnementales difficiles, ou soyez juste au stade de l'idée, pensez à revendre le SEL-3360 avec un recouvrement personnalisé spécialement conçu pour votre entreprise.

Systèmes de contrôle distribués déplacez vos applications de contrôle gourmandes en ressources informatiques aussi près de votre équipement que nécessaire. Un faible encombrement et une large plage de températures permettent d'installer le SEL-3360 sur des sites où de nombreux ordinateurs ne seraient pas adaptés ou ne fonctionneraient pas. Comme les plateformes informatiques SEL peuvent être installées n'importe où, utilisez-les pour assurer le contrôle local de l'équipement, même en cas de perte de communications avec le centre de commande maître. Unités de service à distance utilisant la fonctionnalité Intel AMT (Active Management Technology) intégrée.

Poste de travail d'ingénierie : est conforme ou supérieur aux spécifications IEEE 1613 et des relais de protection pour les conditions environnementales difficiles avec le SEL-3360 qui est conçu pour résister aux vibrations, aux surtensions électriques, aux régimes transitoires rapides et aux températures extrêmes. Vous pouvez accéder à la station de travail d'ingénierie à distance et en toute sécurité à l'aide de Microsoft Windows Remote Desktop tunnellisé sur IPsec ou au moyen de la technologie Intel AMT avec KVM distant sur IP.

Caractéristiques

    1. 1

      Bouton de test de voyant à DEL

    2. 2

      Indicateurs à DEL d'alarme et d'état opérationnel

    3. 3

      Voyants à DEL d'état de liaison de port Ethernet et voyants de réseau

    4. 4

      Voyants à DEL de transmission et de réception de port série

    5. 5

      Voyant à DEL d'activité du disque dur

    6. 6

      Trois voyants à DEL bicolores programmables

    7. 7

      Deux ports USB 3.1 sur le panneau avant

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    1. 1

      Deux ports DVI-D

    2. 2

      Deux ports Gigabit Ethernet grande vitesse

    3. 3

      Quatre ports USB 3.1

    4. 4

      Prises d'entrée de ligne, de sortie de ligne et de microphone

    5. 5

      Deux ports EIA-232 intégrés

    6. 6

      Technologie de connexion d'écran DisplayPort

    7. 7

      Connexion du bloc d'alimentation externe*

      *Ajoutez un bloc d'alimentation intégré ainsi qu'une extensibilité PCIe avec le SEL-3360E (modèle extensible). Le SEL-3360S (modèle standard) est illustré.

    8. 8

      Sortie de contact d'alarme de type C

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    1. 1

      Bouton de test de voyant à DEL

    2. 2

      Indicateurs à DEL d'alarme et d'état opérationnel

    3. 3

      Voyants à DEL d'état de liaison de port Ethernet et voyants de réseau

    4. 4

      Voyants à DEL de transmission et de réception de port série

    5. 5

      Jusqu'à deux disques SSD échangeables à chaud

    6. 6

      Voyant à DEL d'activité du disque dur

    7. 7

      Trois voyants à DEL bicolores programmables

    8. 8

      Deux ports USB 3.1 sur le panneau avant

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    1. 1

      Dissipateur thermique et absence de ventilateurs ou de pièces mobiles

    2. 2

      Deux ports DVI-D

    3. 3

      Deux ports Gigabit Ethernet grande vitesse

    4. 4

      Quatre ports USB 3.1

    5. 5

      Prises d'entrée de ligne, de sortie de ligne et de microphone

    6. 6

      Deux ports EIA-232 intégrés

    7. 7

      Technologie de connexion d'écran DisplayPort

    8. 8

      Sortie de contact d'alarme de type C

    9. 9

      Deux emplacements d'extension PCIe non exclusifs

    10. 10

      Bloc d'alimentation c.a./c.c. intégrée

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

Détails

Les systèmes d'automatisation et de calcul industriels et de poste électrique exigent une disponibilité 24 h/24 7 j/7, ainsi qu'une facilité d'entretien au besoin. Les plateformes informatiques SEL sont conçues autour du concept de RAS (fiabilité, disponibilité et facilité d'entretien). Le SEL-3360 répond à ces exigences avec les éléments suivants :

Fiabilité
SEL conçoit, fabrique et teste chaque plateforme informatique en interne. Nos plateformes informatiques ont un MTBF parmi les plus élevés de l'industrie et sont assorties d'une garantie de dix ans.

Disponibilité
Conçu pour maintenir votre système opérationnel pendant de longues périodes, le SEL-3360 peut être alimenté par deux modules de bloc d'alimentation externes SEL-9331 connectés en parallèle, qui peuvent être alimentés à partir de deux sources indépendantes. La cellule du disque SATA à deux emplacements de 2,5 pouces peut être chargée avec des disques SSD et prend en charge les configurations RAID 0 et 1. Les outils uniques de SEL, comme la surveillance du système (SysMon), l'outil de sauvegarde et de récupération (BaRT) et l'horloge de surveillance, optimisent la disponibilité du système en alertant les utilisateurs de potentiels problèmes et en réduisant les temps d'arrêt grâce à la récupération automatique après une panne du système.

Facilité de maintenance
La technologie AMT d'Intel assure une grande facilité de maintenance. Les utilisateurs peuvent effectuer des diagnostics, installer des logiciels ou des systèmes d'exploitation et même commander un redémarrage à distance. De plus, SysMon de SEL consigne les évènements propres au système installé pour faciliter la récupération rapide.

Conception de matériel robuste
Les plateformes informatiques SEL sont conçues pour fournir une fiabilité optimale, sans ventilateur ni pièces mobiles, et sont couvertes par une garantie décennale. Le SEL-3360 est doté d'un bloc d'alimentation durable, d'un système de gestion thermique avancé, d'une mémoire de correction des erreurs et de disques SSD à cellule mononiveau (SLC), pour un fonctionnement fiable dans les conditions environnementales les plus difficiles.

Fonctionnement fiable : conforme aux normes de relais de protection IEEE 1613, IEEE C37.90, CEI 61850-3 et CEI 60255
Installez le SEL-3360 dans des conditions environnementales difficiles. Il est conçu pour résister à une décharge électrostatique de 15 kV, aux transitoires rapides, aux émissions conduites et rayonnées, aux chocs jusqu'à 15 g, aux vibrations sismiques et soutenues, aux surtensions et aux grandes perturbations du champ magnétique.

Plusieurs options de bloc d'alimentation
Le SEL-3360E est fourni avec une alimentation interne SEL-9331, tandis que le SEL-3360S peut être alimenté par une source externe SEL-9331 ou toute autre source de 12 V c.c. Deux modèles de bloc d'alimentation SEL-9331 sont disponibles : Haute tension (120/240 V c.a. ou 125/250 V c.c.) et basse tension (48 V c.c.).

Fonctionnalité de surveillance
Surveillez de nombreux services et conditions de système et définissez des alarmes pour ces derniers avec un contrôleur intégré qui fournit un niveau supplémentaire de fiabilité du système informatique. Le contrôleur embarqué comprend une interface de surveillance du système et de configuration d'alarme programmable.

Processeurs hautes performances Intel quatre cœurs
Le SEL-3360 est équipé de processeurs multicœurs Intel avec technologie Intel vPro et de 64 Go de RAM ECC, offrant la puissance nécessaire à toute application.

Plusieurs ports d'E/S
Connectez-vous directement aux périphériques locaux et aux interfaces réseau à haut débit avec deux ports Ethernet, des E/S audio, six ports USB 3.1, trois ports vidéo numériques et deux ports série.

Flexibilité grâce aux emplacements PCIe
Le SEL-3360E fournit deux emplacements d'extension PCI Express qui permettent d'ajouter des ports série supplémentaires, Ethernet et d'E/S, ou d'autres cartes PCI Express exigées par votre application.

Choix de systèmes d'exploitation
Vous pouvez acheter le SEL-3360 en tant que matériel uniquement ou le configurer pour une exécution avec une variété de systèmes d'exploitation Linux ou Microsoft Windows récents, pour une flexibilité et des fonctionnalités extrêmes ainsi que pour des caractéristiques de sécurité améliorées.

Grande capacité de stockage
Choisissez parmi trois options de SSD pour votre application :

  • SLC pour une endurance et une fiabilité optimales.
  • pSLC pour une capacité plus élevée, mais avec une moindre endurance.
  • TLC 3D pour une capacité maximale et un coût inférieur, mais une moindre endurance.

Avec une baie SSD à deux disques, vous pouvez créer un seul grand volume ou configurer un système RAID standard qui fournit un stockage redondant et particulièrement fiable.

Options de système d'exploitation

Le SEL-3360 prend en charge différentes options d'installation du système d'exploitation. Vous pouvez acheter la plateforme informatique en tant que matériel sans système d'exploitation installé, ce qui vous donne la possibilité d'installer votre propre image de système d'exploitation personnalisée.

Les plateformes informatiques SEL prennent en charge plusieurs configurations installées en usine, notamment la plateforme d'applications Blueframe et les systèmes d'exploitation Microsoft Windows 10 IoT Enterprise et Windows Server. Des pilotes de réseau et de port série SEL sont disponibles pour prendre en charge l'installation de systèmes d'exploitation Linux tiers.

Le SEL-3360 peut être converti entre les systèmes d'exploitation Windows et Blueframe, ce qui permet de mettre à niveau le matériel existant. Les kits de conversion prendront également en charge le système d'exploitation RTAC à l'avenir. Pour plus d'informations sur les kits de conversion de système d'exploitation, contactez votre représentant local des ventes ou du service clientèle.

Systèmes d'exploitation SEL :

  • RTAC*
  • Blueframe*

Systèmes d'exploitation tiers pris en charge :

  • Microsoft Windows 10*
  • Microsoft Windows Server*
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
  • CentOS Linux
  • Ubuntu LTS
  • SUSE Linux
  • Microsoft Hyper-V
  • Linux KVM
  • VMware ESXi1

*Système d'exploitation commandable en usine.
1Pour en savoir plus sur la compatibilité des versions de VMware, veuillez contacter le support SEL.

Processeur

Le processeur Xeon quadricœur de 2,0 GHz est fourni de série ; le processeur Xeon quadricœur de 2,8 GHz est proposé en option. 

Mémoire

4 Go de RAM ECC de série. Choisissez jusqu'à 64 Go de RAM ECC.

Options de stockage

Choisissez parmi les disques SSD à cellule mononiveau (SLC), à pseudo cellule mononiveau (pSLC) ou à cellule à trois niveaux en 3D (3D TLC), à température industrielle et à vernis de protection conforme, de 32 Go à 1 920 Go.

Bloc d'alimentation

  • SEL-3360E : Bloc d'alimentation interne SEL-9331
  • SEL-3360S : Entrée 12 V c.c., bloc d'alimentation externe SEL-9331 en option
  • Le SEL-9331 est disponible en modèles haute tension (125 à 250 V c.c. ou 120 à 240 V c.a.) et basse tension (48 V c.c.).

Cartes d'extension PCIe (SEL-3360E uniquement)

  • Carte d'adaptateur Ethernet 4 ports (jusqu'à 1)
  • Carte d'adaptateur série 6 ports (jusqu'à 2)
  • Carte d'adaptateur 2 ports et Ethernet (jusqu'à 1 seulement)

Dissipateur thermique et options de montage

Choisissez entre un dissipateur à convection standard ou un dissipateur à conduction pour répondre au mieux aux besoins de votre application.

Vernis de protection

Protégez l'équipement dans les conditions environnementales difficiles et contre les contaminants atmosphériques, tels que le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et l'humidité. En savoir plus sur le vernis de protection.

Accessoires

Un certain nombre de périphériques (par exemple, une souris, un clavier et un écran tactile) sont disponibles directement auprès de SEL en tant qu'accessoires. Les accessoires ne doivent pas altérer les spécifications fonctionnelles du produit, telles que la température, la résistance aux chocs ou vibrations.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le Catalogue d'accessoires pour plateforme informatique.

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

3360 - Onglet logiciel

Configuration

Pilotes, micrologiciels et logiciels système

SEL propose une large gamme de pilotes, de micrologiciels et de logiciels système pour les plateformes informatiques SEL-3350, SEL-3355 et SEL-3360, ainsi que pour les cartes d'extension SEL-3390.

Visitez la page de téléchargements de logiciel SEL pour trouver les téléchargements disponibles pour les plateformes informatiques SEL et les cartes d'extension.


Pilote SEL-5815 PRP pour Windows

SEL-5815 ajoute la prise en charge du protocole de redondance parallèle (PRP) conforme à la norme CEI 62439-3 aux plateformes informatiques SEL.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page produit SEL-5815.


Outil de sauvegarde et de récupération SEL (BaRT)

Utilisez SEL BaRT pour créer rapidement et facilement un instantané du système d'exploitation et de la configuration de votre plateforme informatique. SEL BaRT a été conçu spécialement pour la gamme de plateformes informatiques SEL et tire parti des caractéristiques de chaque plateforme.

En savoir plus et télécharger ici.