Protégez les générateurs mis à la terre à haute impédance des défauts de mise à la terre à l'arrêt, pendant le démarrage et lors du fonctionnement, grâce à l'injection de fréquence multisine et à la protection basée sur la surtension de neutre dans le relais de protection de mise à la terre du stator SEL-2664S.
Une protection de terre du stator 100 % fiable et sécurisée, 100 % du temps : appliquez l'injection de signal et la surtension de neutre dans le SEL-2664S pour protéger les générateurs mis à la terre à haute impédance des défauts de mise à la terre à l'arrêt, pendant le démarrage ou lors du fonctionnement.
Éliminez les zones d'ombre de protection : désignez jusqu'à quatre fréquences injectées individuelles pour vous assurer que la protection ne présente aucune zone d'ombre lors du démarrage du générateur, en utilisant l'injection de fréquence multisine unique dans le SEL-2664S.
Une protection redondante : mettre en œuvre une détection de défaut de mise à la terre du stator redondante en utilisant l'injection de fréquence unique de SEL. Le SEL-2664S est le seul produit assurant une détection redondante de défaut de mise à la terre du stator basée sur une injection.
Simplifiez l'étalonnage sur site : utilisez le module d'étalonnage SEL-4664 pour étalonner automatiquement le SEL-2664S, afin d'intégrer les paramètres spécifiques à l'installation et de rationaliser le processus de mise en service.
Huit voyants à DEL d'état pour une interface simple d'utilisation
Huit voyants à DEL d'état pour une interface simple d'utilisation
Bouton de réinitialisation cible/déclenchement
Port série EIA-232 à l'avant
Bloc d'alimentation : 125/250 V c.c. ou 110/240 V c.a.
Port série EIA-232
Port série à fibre optique EIA-232
Doubles ports Ethernet à fibre optique
Entrée de courant de neutre
VN de tension de neutre/Source d'injection (I_SRC)
Deux entrées numériques, isolées d'un point de vue optique et humidifiées intérieurement avec 24 V c.c. et quatre sorties numériques (OUT01— Type C ; OUT02, 03, 04—Type A)
Les voyants à DEL signalent la résistance d'étalonnage appliquée
Compartiment pour batterie 9 V
Ports pour fils de test (non sensibles à la polarité)
Fusible amovible
Une protection de stator pour des applications de réingénierie et sur des nouveaux équipements
Utilisez le SEL-2664S comme dispositif de protection autonome ou associé à une protection de générateur tierce ou SEL. Le SEL-2664S peut être installé en ne modifiant que très légèrement la protection de générateur existante. Il constitue un outil idéal pour toutes les applications mises à la terre à haute impédance.
Protection de terre de champ de rotor
Le relais SEL-2664S, lorsqu'il est relié au module de mise à la terre du champ SEL-2664, détecte les défauts de mise à la terre de champ en mesurant la résistance d'isolation à la terre du champ à l'aide d'un procédé d'injection de tension continue commutée.
Élimination des zones d'ombre de protection
Injectez jusqu'à quatre fréquences individuelles pour vous assurer que la protection ne présente aucune zone d'ombre lors du démarrage du générateur, en utilisant l'injection de fréquence multisine unique dans le SEL-2664S.
Protection redondante
Utilisez deux relais SEL-2664S en parallèle pour fournir une protection redondante contre les défauts de mise à la terre des stators. Dans les applications critiques, la protection redondante contribue à améliorer la disponibilité du système, pour une protection supérieure.
Conception renforcée pour les environnements défavorables
Conçu en respectant les mêmes critères d'exigence que les relais de protection SEL, le SEL-2664S résiste aux vibrations, aux surtensions électriques, aux transitoires rapides et aux températures extrêmes, conformément aux normes de l'industrie les plus strictes. Les cartes de circuits imprimés comportent un vernis de protection conforme pour fournir une barrière supplémentaire aux contaminants en suspension dans l'air, tels que le sulfure d'hydrogène, le chl're, le sel et l'humidité.
Des communications flexibles
Les multiples protocoles de communications, dont Modbus, DNP3, Telnet, CEI 61850 et FTP, assurent une intégration simple. Appliquez des schémas de déclenchement assistés par les communications avec des protocoles standard, y compris les communications Mirrored Bits et les messages GOOSE CEI 61850. Le SEL-2664S dispose d'un port série à fibre, de deux ports Ethernet à fibre et de deux ports série EIA-232.
Un matériel flexible
Disponible en versions murale, sur panneau et montage sur bâti, le SEL-2664S est alimenté par une alimentation électrique de 125/250 V c.c. Ou de 110/240 V c.a. et possède quatre contacts de sortie à déclenchement et deux entrées de contact. Huit voyants à DEL cibles et un bouton-poussoir de réinitialisation cible/déclencheur assurent une interface simple d'utilisation.
Un étalonnage sur site simple
Le module d'étalonnage SEL-4664 est utilisé lors de la mise en service pour calculer automatiquement les impédances de câbles. Ces valeurs calculées assurent plus de précision lors de la mesure de la résistance d'isolation du stator.
| Produit | Révision | ID du micrologiciel | Date de disponibilité | Numéro de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-2664S | R200-V1 | SEL-2664S-R200-V1-Z003002-D20250530 | 30/06/2025 | ~3251810001 |
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.