| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Écrans | Écran LCD de 2 lignes × 16 caractères Écran tactile en couleur de 5 pouces présentant une définition de 800 pixels × 480 pixels |
| Entrées de courant alternatif | 5 A ou 1 A |
| Entrées de tension alternative | 300 Vca ou 8 Vca |
| Bloc d’alimentation | 125 à 250 Vcc ou 120 à 240 Vca Plage de tension d’entrée : 85 à 300 Vcc ou 85 à 264 Vca 24 à 48 Vcc Plage de tension d’entrée : 19,2 à 60,0 Vcc |
| Communications | Deux ports EIA-232 et un troisième port EIA-232/EIA-485 en option utilisant un emplacement de carte d’extension. Ports Ethernet simples ou doubles :
|
| Protocoles | Standard : Modbus® RTU, Modbus TCP, DNP3, DNP3 LAN/WAN, Mirrored Bits®, SEL Fast Meter, SEL Fast SER, SEL ASCII et communications binaires, et protocole de redondance parallèle (PRP). En option : DNP3 niveau 2 (poste éloigné) et CEI 61850 |
| Cartes enfichables d’E/S | Quatre logements de carte utilisant les cartes suivantes :
|
| Température de fonctionnement | Températures nominales de performance CEI : –40 °C à +85 °C (–40 °F à +185 °F) Températures nominales de classe 1, zone 2 : –40 °C à +70 °C (–40 °F à +158 °F) Remarque : Le contraste de l’écran LCD est diminué pour des températures inférieures à –20 °C (–4 °F) et supérieures à +70 °C (+158 °F). |
| Dimensions | Montage sur panneau horizontal Hauteur : 144 mm (5,67 po) Largeur : 192 mm (7,56 po) Profondeur : 147,4 mm (5,8 po) Montage sur panneau vertical Hauteur : 192 mm (7,56 po) Largeur : 144 mm (5,67 po) Profondeur : 147,4 mm (5,8 po) |
| Montage | Montage sur panneau |