Le SEL-2240 Axion est une solution modulaire d'entrée/sortie (E/S) et de contrôle entièrement intégrée pour les applications de service public et industrielles, y compris une utilisation comme unité de terminal à distance (RTU) ou comme contrôleur logique programmable (PLC) ultra-renforcé. Avec un écran tactile couleur de 7 pouces en option, l'Axion est également idéal pour les applications en tant qu'unité de contrôle de baie.
L'Axion combine les communications, la sécurité intégrée et le moteur logique CEI 61131 de la famille de Contrôleurs d'automatisation en temps réel (RTAC) SEL avec une solide suite de modules d'E/S qui fournissent une performance de contrôle déterministe et grande vitesse sur un éseau EtherCAT. Les contrôleurs d'automatisation en temps réel SEL-3530-4, SEL-3555, SEL-3560S et SEL-3560E et le module RTAC SEL-2241 peuvent tous fonctionner comme CPU d'une plateforme Axion. Pour plus d'informations sur la plateforme d'automatisation RTAC, ses applications et d'autres modèles disponibles, consultez la page de la plateforme RTAC.
Contrôleur de cellule : combinez l'architecture évolutive de l'Axion avec un écran tactile 7 pouces entièrement intégré et le puissant moteur logique du RTAC pour une solution complète de contrôle et de surveillance de la cellule. Sa conception flexible vous permet d'étendre le dispositif pour contrôler et surveiller plus d'une centaine de dispositifs de commutation sur l'ensemble de plusieurs baies de poste électrique. Personnalisez votre unité de contrôle de baie avec une large sélection de modules d'E/S, des blocs d'alimentation simples ou redondantes et un module RTAC SEL-2241 compatible (livré avec le micrologiciel R149 ou une version ultérieure).
Solutions SEL d'enregistreur numérique de défauts (DFR) avancé : utilisez le RTAC SEL et Axion pour mettre en œuvre un système DFR avec un enregistrement d'évènement de 24 kHz qui s'étend jusqu'à 96 canaux. Mettez en œuvre une solution sans déclenchement qui prend en charge la conformité à la norme PRC-002 du NERC en enregistrant en continu des données d'oscillographie à 3 000 échantillons par seconde pendant dix jours ou plus. En outre, le système capture des centaines d'états d'entrée numérique à l'aide des modules d'entrée numérique SEL-2244-2. Conservez les données à long terme en utilisant un stockage SSD fiable dans le contrôleur pour tous les enregistrements de défauts, les enregistrements de perturbations dynamiques et les enregistrements de séquences d'évènements (SOE) dans le poste électrique.
RTU SCADA : activez la création de rapports et le contrôle de poste électrique en utilisant les protocoles de communications série et Ethernet fournis avec les modules d'E/S Axion.
Mesures TC/TP synchronisées pour un dispositif de commande avancé : utilisez des mesures TC/TP synchronisées à partir de plusieurs châssis Axion répartis sur l'ensemble d'un poste électrique et à d'autres systèmes Axion pour des applications avancées de contrôle déterministe dans le temps, y compris le délestage et le contrôle de microréseau.
Unité flexible de mesure du synchrophaseur : appliquez l'Axion comme unité de mesure de phaseur évolutive et distribuable (UGP). Un seul module RTAC du nœud Axion principal sert les données du synchrophaseur conformes à la norme IEEE C37.118.1a-2014 des nœuds PMU Axion distants. Les nœuds Axion distants utilisent le module de mesure c.a. SEL-2245-4 situé aux points de mesure.
Concentrateur GOOSE CEI 61850 : collectez une variété d'E/S de postes électriques avec les modules d'E/S numériques SEL-2244 et partagez les données avec les messages de la norme GOOSE CEI 61850. Appliquez la flexibilité du protocole du RTAC pour concentrer les données provenant de relais non CEI 61850 et les convertir en messages GOOSE.
Intégration de la gestion de l'énergie avec le système de commande industrielle : fournit une passerelle puissante entre le poste électrique et l'installation à l'aide d'Ethernet/IP. Ce protocole industriel populaire facilite la communication fiable entre les dispositifs électroniques dans les systèmes d'automatisation industrielle. Utilisez l'adaptateur Ethernet/IP RTAC afin d'échanger des données critiques pour la surveillance en temps réel, le contrôle de processus et l'intégration du réseau électrique.
Concentrateur de données SCADA : tirez parti de la prise en charge multiprotocole pour recueillir les informations SCADA et les commandes de contrôle de processus, et obtenir la synchronisation temporelle SNTP (Simple Network Time Protocol)/NTP (Network Time Protocol) par le biais d'une seule liaison de communications vers chaque dispositif Ethernet.
Écran tactile capacitif couleur de 7 pouces, 800 × 480 avec clavier à l'écran
Bouton-poussoir pour revenir à l'écran d'accueil par défaut
Port Ethernet frontal pour la configuration et la maintenance
Voyants à DEL tricolores programmables pour les informations d'alerte et d'état
Boutons-poussoirs programmables pour l'opérateur pour commandes de contrôle personnalisées
Bouton-poussoir d'essai de lampe
Voyants à DEL de diagnostic
Activité série et voyants à DEL programmables par l'utilisateur.
Deux ports Ethernet indépendants, disponibles en fibre cuivre ou LC, sont capables de fonctionner sur des sous-réseaux distincts.
Quatre ports série, sélectionnables par logiciel pour EIA-232/EIA-485.
Des faisceaux de câblage pour panneau sont proposés pour simplifier la terminaison sur site. Choisir parmi les longueurs suivantes : 2,44 m (8 pi), 4,88 m (16 pi) ou 6,1 m (20 pi).
Bloc d'alimentation redondant en option.
Toutes les entrées numériques sont prévues pour fonctionner en c.a. et en c.c., avec une précision de 1 ms pour l'horodatage.
Toutes les bornes sont clairement numérotées pour le câblage et les tests.
Choisissez les sorties numériques rapides à haute capacité de courant pour les applications exigeant une action rapide (<50 μs) ou à haute capacité de courant d'interruption (jusqu'à 10 V).
DEL indicatrice pour chaque entrée et sortie.
Les entrées analogiques c.c. sont sélectionnables par logiciel pour des plages d'entrée ±20 mA, ±2 mA ou ±10 V
Mesurez les signaux c.a. à l'aide de trois entrées de courant et de trois entrées de tension pour les fonctions d'enregistrement ou de protection.
Les sorties analogiques c.c. avec source automatique sont sélectionnables par logiciel pour ±20 mA ou ±10 V.
Collectez les mesures c.a. synchronisées (5 à 400 V, 0 à 22 V) avec une précision de 0,1 pour cent avec le module de mesure c.c. SEL-2245-4.
Sélectionnez des écrans de baie prédéfini ou configurez jusqu'à 25 écrans de baie personnalisés, à l'aide de l'application de générateur d'écran de baie Bay Screen Builder dans le RTAC acSELerator. Par le biais des 25 écrans, vous pouvez contrôler plus de 100 éléments, y compris les disjoncteurs, les sectionneurs à deux positions et les sectionneurs à trois positions. Vous pouvez également consulter des centaines de données analogiques et numériques dans des affichages contextuels.
Pour contrôler un disjoncteur ou un interrupteur de déconnexion, appuyez simplement sur l'icône de l'équipement dans l'écran de baie, sélectionnez une commande et confirmez votre sélection.
L'authentification des utilisateurs est requise avant d'émettre des commandes, ce qui garantit une sécurité robuste pour la gestion et le contrôle des dispositifs. Le clavier à l'écran complet vous permet de saisir rapidement et facilement les informations d'identification requises.
Accédez aux journaux SOE du RTAC pour voir les noms que vous pouvez personnaliser pour votre application. L'affichage SOE inclut des horodatages avec une précision en millisecondes.
Affichez des informations importantes concernant le dispositif, y compris le numéro de série du RTAC SEL, la version du micrologiciel, l'historique du projet, etc.
Consultez l'état du module Axion pour chaque emplacement et nœud du système. L'écran État du module indique de manière pratique l'état opérationnel ou d'alarme de tous les emplacements, y compris ceux des nœuds distants.
Contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC) avec E/S modulaires
L'Axion combine la plateforme RTAC puissante et multifonctionnelle avec une suite durable de modules d'E/S, ce qui en fait une solution polyvalente pour les applications industrielles et de services publics les plus exigeantes. Pour plus d'informations sur la plateforme d'automatisation RTAC, ses applications et d'autres modèles disponibles, consultez la page de la plateforme RTAC.
Contrôle et surveillance complets de la baie
Contrôlez et surveillez les disjoncteurs, les commutateurs et autres actifs essentiels du poste électrique à l'aide d'un écran tactile couleur 7 pouces. Créez jusqu'à 25 écrans de baie personnalisés à l'aide de la nouvelle application de générateur d'écran de baie (Bay Screen Builder) du logiciel RTAC acSELerator SEL-5033.
RTU et contrôleur d'automatisation programmable (PAC) dans un système unique
L'Axion comprend des E/S, des communications SCADA et la prise en charge de la logique de contrôle pour de nombreuses applications industrielles et de services publics.
Mesures de courant et de tension synchronisées
Le module Axion TC/TP fournit des mesures de courant et de tension chronologiques pour un enregistrement de forme d'onde haute précision et des algorithmes de contrôle de puissance avancés.
Mesures synchronisées à la seconde
Toutes les mesures du module de mesure c.a. SEL-2245-4 sont synchronisées à la seconde pour fournir des données synchronisées pour les schémas de contrôle de zone étendue avec plusieurs systèmes Axion.
Unité de mesure de phaseur modulaire
Flux et traitement des messages du synchrophaseur conformes à la norme IEEE C37.118.1 par l'intermédiaire du module de mesure c.a. SEL-2245-4, qui comporte 4 entrées TC et 4 entrées TP, ainsi que le module d'entrée numérique SEL-2244-2, qui possède 24 entrées numériques.
Configuration simple avec le logiciel acSELerator RTAC
Créez rapidement un système, y compris des modules d'E/S, en utilisant des modèles de dispositif standard.
Sélections d'E/S flexibles
Choisissez une combinaison personnalisée de modules d'E/S numériques adaptés à l'application. Incluez des centaines de points dans un seul panneau, tous connectés à un réseau EtherCAT déterministe.
Authentification d'utilisateur avancée et sécurité du système
Respectez les comptes d'utilisateur LDAP (Lightweight Directory Access Protocol, Protocole allégé d'accès annuaire) pour maintenir l'intégrité du périmètre de sécurité. Appliquez les politiques de contrôle des ports et de journalisation de l'entreprise en matière de sécurité pour vous conformer aux exigences de la norme CIP du NERC.
Performances d'E/S déterministes
Les E/S connectées sont mises à jour à une fréquence déterministe ; toutes les entrées fournissent des horodatages d'enregistreur d'évènements séquentiels (SER) de 1 ms.
Plus que SCADA
L'Axion inclut des protocoles de communications standard de l'industrie pour permettre plusieurs connexions SCADA ainsi que des réseaux de contrôle distribués entre de nombreux postes.
Options de mise en réseau
Mettez en œuvre des réseaux d'E/S qui utilisent des câbles à fibres optiques en option pour fournir une isolation de signal et une flexibilité exceptionnelles dans le placement des modules.
Protocoles
Concentrez et gérez les données des relais (nouveaux et hérités) et autres DEI grâce à notre vaste ensemble de protocoles.
| Produit | Révision | ID du micrologiciel | Date de disponibilité | Numéro de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-2241 | R155-V0 | SEL-2241-R155-V0-Z000037-D20250723 | 30/07/2025 | ~3252110001 |
| SEL-2241 | R154-V1 | SEL-2241-R154-V1-Z000133-D20250723 | 30/07/2025 | ~3252110001 |
| SEL-2241 | R153-V3 | SEL-2241-R153-V3-Z000151-D20250723 | 30/07/2025 | ~3252110001 |
| SEL-2241 | R152-V4 | SEL-2241-R152-V4-Z000359-D20250723 | 30/07/2025 | ~3252110001 |
| SEL-2241-2 | R201-V0 | SEL-2241-2-R201-V0-Z000037-D20250723 | 30/07/2025 | ~3252110001 |
| SEL-2245-2 | R102-V1 | SEL-2245-2-R102-V1- Z001001-D20221201 | 02/02/2023 | 3230330001 |
| SEL-2245-22 | R102-V1 | SEL-2245-22-R102-V1-Z001001-D20221026 | 15/11/2022 | 3223190001 |
| SEL-2245-221 | R102-V1 | SEL-2245-22-R102-V1-Z001001-D20221026 | 15/11/2022 | 3223190001 |
| SEL-2245-3 | R101-V0 | SEL-2245-3-R101-V0-Z001001-D20150123 | 17/02/2015 | ~1150480001 |
| SEL-2245-4 | R106-V0 | SEL-2245-4-R106-V0- Z001001-D20240411 | 29/04/2024 | ~3241200001 |
| SEL-2245-411 | R106-V0 | SEL-2245-4-R106-V0- Z001001-D20240411 | 29/04/2024 | ~3241200001 |
| SEL-2245-42 | SEL-2245-42-R105-V0- Z001001-D20250320 | 04/04/2025 | ~3250940001 |
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.
acSELerator RTAC est une application intuitive et facile à utiliser conçue pour configurer la famille de produits du contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC) SEL, y compris l'Axion SEL-2240. Le logiciel offre une large gamme d'outils en option, de modules complémentaires et d'extensions de bibliothèque.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel acSELerator RTAC.
Une large gamme de bibliothèques et d'extensions basées sur la norme CEI 61131 est disponible pour la plateforme RTAC. Les instructions relatives aux bibliothèques et aux extensions sont disponibles dans la Référence de programmation et par l'intermédiaire du menu d'aide du RTAC acSELerator.
Pour en savoir plus sur les bibliothèques et les extensions disponibles, consultez la page de la plateforme RTAC.
Diagram Builder est une application qui permet aux utilisateurs de créer et de gérer des projets de visualisation pour l'IHM basée sur le Web en option conçue pour les contrôleurs d'automatisation en temps réel (RTAC) SEL.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Diagram Builder.
Architect permet aux utilisateurs de configurer et de documenter les systèmes CEI 61850 qui incluent les communications GOOSE, les communications à valeurs échantillonnées (SV) ou MMS (Manufacturing message Specification). Architect compare automatiquement les fichiers SCL aux exigences de la norme CEI 61850 pour garantir la conformité aux normes.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Architect.
Bay Screen Builder est une application intégrée au logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030 et acSELerator QuickSet RTAC SEL-5033 qui vous permet de créer des écrans de baie personnalisés pour les dispositifs SEL avec écrans tactiles. Les écrans peuvent également être programmés pour afficher les valeurs de courant, de fréquence, de tension et autres données.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel QuickSet.
Disponibles sur la plateforme Blueframe, les applications de DMA collectent, stockent et gèrent automatiquement des informations spécifiques au dispositif, telles que l'oscillographie, les données de séquence d'évènements (SOE), les réglages du dispositif et les informations de propriété. Elles permettent également une rotation automatisée des mots de passe et des audits rationalisés du dispositif.
Pour en savoir plus, consultez la page du logiciel de DMA.
Synchrowave Event aide les ingénieurs à diagnostiquer la cause des perturbations du réseau électrique, y compris les défauts. Il s'agit d'une solution puissante et facile à utiliser pour afficher et analyser les rapports d'évènements SEL et les fichiers COMTRADE.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Synchrowave Event.
*Caractéristique en option.
1Non prise en charge sur les SEL-3505 et SEL-3505-3.
2Uniquement prise en charge sur les SEL-3350 RTAC, SEL-3555, SEL-3560S et SEL-3560E.
3Uniquement prise en charge sur les SEL-3530-4, SEL-2241, SEL-3350 RTAC, SEL-3555 et 3560E. Pour que les SEL-3555 et SEL-3560E prennent en charge l'EtherCAT, ils doivent être configurés de manière à intégrer la carte d'extension SEL-3390E4.