Pourquoi choisir SEL ?
Les dispositifs SEL sont installés dans l'ensemble du réseau électrique mondial et dans de nombreux autres secteurs qui exigent une disponibilité continue, tels que les raffineries de pétrole et les systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Chaque fois qu'un premier intervenant compte sur l'énergie électrique pour recharger de manière fiable sa radio portable, il est probablement déjà desservi par la technologie SEL.Tout comme les autres systèmes critiques que nous protégeons, les services d'urgence ont besoin d'équipements fiables. Nos solutions fonctionnent de manière fiable sans intervention humaine pendant des années, résistant à des températures allant de -40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F).Notre solution RMT est interopérable avec les principaux fournisseurs de radios et, comme nous assurons nous-mêmes la fabrication, nous pouvons offrir des délais de livraison de dix jours ou moins pour la plupart des produits. Grâce à notre garantie décennale, à notre service de réparation gratuit et à notre assistance gratuite, les responsables des radios peuvent toujours contacter un ingénieur SEL pour obtenir de l'aide.En savoir plus sur la qualité, la fiabilité et l'assistance continue de SEL.
Assistance complète pour les systèmes RMT

1
2
3
4
5
- Réglage précis du tempsL'horloge de réseau synchronisée par satellite SEL-2488 synchronise de manière fiable chaque site répéteur du réseau RMT et les équipements des centres d'appel de la sécurité publique (PSAP).
- Réseaux IP résilients et cybersécurisésLes commutateurs Ethernet SEL-2731 et SEL-2742 créent des réseaux locaux sécurisés et résilients grâce à la technologie opérationnelle (OT) et à la mise en réseau défini par logiciel (SDN).
- Mise en réseau flexibleLe réseau optique de communications intégrées ICON SEL fournit des services de transport vocal flexibles et une mise en réseau étendue.
- Surveillance à distanceUn contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC) SEL, tel que le SEL-3350 RTAC et le SEL-2240 Axion, vous permet de surveiller à distance l'ensemble du système à partir d'une seule interface.
- Informatique renforcéeLes ordinateurs robustes tels que le SEL-3355 protègent le fonctionnement des logiciels critiques sur les sites distants sans climatisation.