Localización de fallas por onda viajera

SEL ofrece los únicos relés de protección que incluyen un localizador de fallas por onda viajera, con una precisión dentro del alcance de una torre.

La tecnología de localización de fallas por onda viajera de SEL, comprobada en el campo, calcula las ubicaciones de las fallas midiendo los momentos de llegada de las ondas viajeras que se producen naturalmente causadas por una falla en la línea de transmisión.Esto proporciona una precisión mucho mayor que los métodos tradicionales basados en impedancia. Por ejemplo, en una línea de 300 km, la localización de fallas por impedancia (que suele ofrecer una precisión de aproximadamente el 2 por ciento de la longitud de la línea) requeriría la inspección visual de aproximadamente 6 km de línea. La localización de fallas por onda viajera de los relés SEL puede calcular la ubicación de la falla a 300 m (1,000 ft), independientemente de la longitud de la línea (aproximadamente el alcance de una torre para la línea de transmisión elevada típica).

Localice las fallas en las líneas de transmisión de manera rápida y precisa

Se pueden usar dos métodos diferentes para la localización de fallas por onda viajera:
  • De un solo extremo, para las aplicaciones sin canal de comunicaciones.
  • De dos extremos, que requiere dos relés con comunicaciones.
Los relés SEL con localización de fallas por onda viajera también incluyen un localizador de fallas por impedancia de respaldo, a fin de garantizar la localización de fallas confiable en la gama más amplia posible de condiciones de operación y tipos de fallas.

Localización de fallas por onda viajera de un solo extremo

El método de onda viajera de un solo extremo usa un único relé para identificar la primera onda viajera y varios reflejos de onda viajera sucesivos. Luego calcula una lista de posibles ubicaciones de falla ordenadas por prioridad.Este método es útil en aplicaciones sin comunicaciones de relé a relé o cuando el canal de comunicaciones no está funcionando.

Localización de fallas por onda viajera de dos extremos

El método de onda viajera de dos extremos mide con precisión los tiempos de llegada de la primera onda viajera en ambos terminales de línea y utiliza sincronización de tiempo entre los dos relés para calcular la ubicación de la falla.La localización de fallas por onda viajera de dos extremos puede aplicarse a líneas de dos terminales, entre ellas, líneas elevadas, líneas de cables subterráneos y líneas híbridas con una combinación de secciones elevadas y subterráneas. En las líneas con compensación de serie, el método de onda viajera de dos extremos proporciona resultados más precisos que el método de un solo extremo.Cuando se aplica a las líneas híbridas con secciones elevadas y subterráneas, la localización de fallas por onda viajera de dos extremos en el relé de protección de líneas en el dominio del tiempo SEL-T400L y el relé de línea ultrarrápido SEL-T401L compensa la falta de homogeneidad de la línea y mejora la precisión de los resultados. La localización de fallas se proporciona a la lógica de cancelación de recierre automático adaptativo (ARC) del relé en menos de 60 ms y luego se compara con los ajustes definidos por el usuario a fin de bloquear o permitir el recierre.Puede aplicar relés SEL con localización de fallas por onda viajera a líneas con múltiples terminales obteniendo las marcas de tiempo de las ondas viajeras que llegan a cada extremo y usándolas en cálculos personalizados en su software SCADA/IHM.

Mejore la confiabilidad y la seguridad del sistema

La velocidad y precisión superiores de los métodos de onda viajera pueden facilitar las funciones de control avanzado que reducen el tiempo y el costo de las reparaciones, mitigan los posibles daños a la propiedad y mejoran la seguridad del personal de las empresas suministradoras de energía y el público.

Controle el recierre automático en las líneas híbridas

Los localizadores de fallas por onda viajera de SEL proporcionan el tipo de falla y una localización de fallas precisa en cuestión de milisegundos, lo que facilita el control adaptativo del recierre automático.Use la localización por onda viajera de dos extremos con lógica de ARC para:
  • Controlar de manera adaptativa el recierre automático y el disparo de un solo polo implementando un bit de control basado en la ubicación de la falla obtenida en los terminales de línea.
  • Permitir el disparo unipolar y el recierre de fallas en secciones de línea elevada.
  • Forzar el disparo tripolar e inhibir el recierre automático para las fallas en las secciones subterráneas.

Implemente el monitoreo de línea para el mantenimiento basado en condiciones

Los relés SEL con la función de monitoreo de línea le permiten obtener un recuento de eventos tabulados según ubicación a fin de hacer un seguimiento de la actividad de baja energía y las fallas en la línea. Tras identificar las ubicaciones de problemas a partir de los recuentos de eventos de la característica de monitoreo de línea, puede prevenir las fallas limpiando o reemplazando de manera selectiva los aisladores, podando la vegetación, mejorando las soluciones antigalope de los conductores, aplicando espaciadores de línea o mejorando la protección contra rayos.

Analice registros de transitorios de resolución ultra alta

Los relés SEL-T400L y SEL-T401L incluyen registro de transitorios de resolución ultraalta que captura los datos de corriente y voltaje a una velocidad de muestreo de 1 MHz. Con el software SEL-5601-2 Synchrowave Event, puede descargar los datos de corriente y voltaje para visualizar el tiempo de las ondas viajeras iniciales y reflejadas en un diagrama de Bewley y confirmar la ubicación de fallas.También puede usar la función de registro para analizar transitorios de alta frecuencia de las energizaciones de línea, los eventos de conmutación, los reencendidos de interruptores de circuitos y las fallas autoextinguibles.

Productos de localización de fallas por onda viajera

SEL-T401L Relé de línea ultrarrápido

El SEL-T401L proporciona tiempos de operación de subciclo e incluye un conjunto completo de funciones de protección de línea primaria y de respaldo, además de monitoreo de línea, reporte de eventos de alta resolución y localización de fallas por onda viajera que identifica las fallas dentro del alcance de la torre más cercana.
  • Localización de fallas por onda viajera de dos extremos.
  • Elementos de distancia avanzados, elementos de dirección confiables y sensibles, y elementos de sobrecorriente para una solución de protección completa.
  • Localización de fallas por onda viajera que permite el recierre automático adaptativo a fin de proteger mejor las líneas híbridas.
  • Características de monitoreo y control que permiten registrar y analizar fallas y eventos del sistema, como conmutación, reencendido de interruptores y fallas autoextinguibles.
Más información 

SEL-T400L Protección de línea de dominio del tiempo

Mejore la confiabilidad del sistema con el funcionamiento de alta velocidad y la mayor precisión de localización de fallas del SEL-T400L.
  • Disparos seguros con tiempos de reacción ultrarrápidos que cubren las brechas de la protección tradicional sin dispararse en falso.
  • Localización de fallas: la localización de fallas por onda viajera identifica las fallas dentro del alcance de la torre más cercana.
  • Monitoreo y control: registre y analice las ondas viajeras producto de fallas, eventos de conmutación, reencendidos de interruptores y fallas autoextinguibles.
  • Actualizaciones de protección: con los ajustes sencillos, un chasis de tres unidades de bastidor y las herramientas de configuración e integración de SEL, es fácil reemplazar los relés existentes.
Más información 

Servicios de ingeniería

Trabajemos juntos para crear una solución de SEL para su sistema. Desde los estudios de ingeniería y el diseño del sistema a través de la puesta en marcha y la capacitación, los ingenieros de SEL aportan su inventiva y un conocimiento profundo de los principios fundamentales de los sistemas de energía eléctrica a cada proyecto. Sin importar la complejidad o la sofisticación del sistema, podemos ayudarle a protegerlo, simplificarlo y controlarlo.

Productos y servicios en los que usted puede confiar

Los productos de SEL están diseñados y fabricados para los entornos más desafiantes del mundo, y superan todas las normas de la industria en cuanto a temperatura, impactos y esfuerzo eléctrico. Un recubrimiento protector opcional para placas de circuitos añade una capa adicional de protección contra contaminantes en medioambientes agresivos.Todos los productos de SEL están respaldados por una garantía de diez años, la mejor de la industria. Si cualquier producto falla mientras está en garantía, lo repararemos o lo reemplazaremos sin cargo.

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Si tiene preguntas acerca de los productos, los servicios, las soluciones o el soporte de SEL, contáctenos. Nuestros profesionales de servicio y soporte están listos para proporcionarle las respuestas que necesita.

Soporte inigualable

Los equipos de soporte de SEL están ubicados en oficinas regionales en todo el mundo y cuentan con ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas eléctricos.

El soporte técnico de los dispositivos fabricados por SEL siempre es gratuito. Sin importar la frecuencia con la que necesite llamar o cuánto tiempo hayan estado en funcionamiento sus productos SEL, usted se comunicará con un experto de SEL que puede brindarle el servicio y soporte que necesita.

Nuestro equipo de ciberseguridad está siempre listo con la información y los recursos necesarios para mantener sus redes de TO y sistemas críticos seguros y funcionando de manera eficaz. Los contratos de soporte de servicios de ciberseguridad pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, refuerzo de seguridad del sistema y más, según sus necesidades previstas.

Más información acerca de la garantía y el soporte de SEL