html{display:none} SEL-RPM Módulo de alimentación redundante | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-RPM

Módulo de alimentación redundante

El SEL-RPM combina hasta tres fuentes de CA y una fuente de CD para proporcionar una salida de CD confiable (125 Vcd no regulados) que alimenta sus equipos de protección, monitoreo y control. Los grandes condensadores de almacenamiento de energía proporcionan alimentación continua y admiten aplicaciones de disparo y cierre de interruptores o disyuntores cuando se pierden todas las fuentes de entrada.

Precios desde

USD 2,480

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Disponibilidad y fiabilidad mejoradas de energía en subestaciones: como el módulo SEL-RPM combina varias fuentes de energía, aprovecha la diversidad de alimentación de control para garantizar el funcionamiento de equipos de protección, monitoreo y control cuando se pierde una de las fuentes. Una interrupción temporal podría provocar pérdidas más prolongadas de disponibilidad del dispositivo. La salida confiable de 125 Vcd no regulados del módulo permite minimizar los reinicios del dispositivo y garantiza el funcionamiento del equipo.

Capacidad de respaldo de alimentación: gracias a sus grandes condensadores de almacenamiento de energía, el SEL-RPM proporciona períodos de respaldo de alimentación prolongados para el equipo cuando se pierden todas las fuentes de entrada. De esta forma, se puede garantizar el funcionamiento durante interrupciones de alimentación temporales. El SEL-RPM proporciona 50 segundos de respaldo de alimentación (nominal) para una carga conectada de 25 W.

Disparo de interruptores: con el SEL-RPM, los equipos de protección y control pueden activar el disparo de interruptores antes de la pérdida de alimentación cuando haya una interrupción total de la fuente de poder. Proporciona 100 W continuos y una sobrecorriente momentánea de 30 A para el disparo de interruptores. Incluso sin fuentes energizadas, los condensadores del SEL-RPM proporcionan 1,300 vatios-segundo (nominales) de energía para activar disparos.

Facilidad de uso: el SEL-RPM no tiene puentes ni ajustes, así que es muy fácil de usar. Tampoco necesita mantenimiento porque no tiene baterías, firmware u otros componentes que se desgastan o requieren atención. Puede instalar un SEL-RPM en la sección vacía de cada panel para alimentar varios relés. Ofrece la diversidad de fuentes de un sistema doble de baterías sin el costo elevado necesario para instalar y mantener un segundo sistema de baterías.

Diversidad de fuentes de poder de control

El SEL-RPM tiene una entrada de CD y tres entradas de CA aisladas que le permiten conectarse a diversas fuentes de poder en cualquier combinación. De allí, obtiene una única salida confiable de 125 Vcd no regulados que le permite aumentar la disponibilidad del dispositivo.

RPM_app002_es

Detalles

Módulo con alimentación de múltiples fuentes

El SEL-RPM combina varias fuentes de control de poder (p. ej., una batería de CD, el servicio de la estación y un generador de respaldo) a través de tres entradas de CA y una de CD. La diversidad de fuentes de poder de control, sobre todo en estaciones sin baterías, aumenta la fiabilidad de la alimentación de control. En caso de perturbación en una de las fuentes, el resto de las fuentes continuará suministrando alimentación de control sin interrupciones al SEL-RPM.

Capacidad de respaldo de alimentación

Con una capacitancia de 126 mF, el SEL-RPM permite a los relés de protección, las computadoras y los controladores de automatización continuar funcionando a pesar de sufrir interrupciones temporales en el suministro de energía. El tiempo de respaldo de alimentación dependerá de la carga conectada y del voltaje de disparo del dispositivo conectado. Por ejemplo, durante el funcionamiento normal de un panel de protección con cuatro relés de alimentador, el tiempo de respaldo típico será de 50 segundos. Durante el funcionamiento normal de un panel de automatización, el tiempo será de 30 segundos. Para aumentar el tiempo de respaldo de alimentación, puede instalar y usar varios módulos SEL-RPM en paralelo.

Funcionamiento durante la pérdida de energía

Como el módulo SEL-RPM garantiza el funcionamiento continuo de equipos cuando pierden alimentación de control, usted puede:

  • Calcular la capacidad de respaldo de alimentación para permitir el funcionamiento de conmutadores de transferencia, el arranque de generadores de respaldo o la restauración automática.
  • Programar el interruptor para que se dispare cuando se pierdan todas las fuentes de entrada.
  • Diseñar esquemas de seguridad, como “disparo tras pérdida de alimentación de control”.
  • Alimentar los relés el tiempo suficiente para que se disparen los interruptores y se almacenen los registros de evento.

Próximamente: Recubrimiento protector (opcional)

El recubrimiento protector de la placa de circuitos proporciona al SEL-RPM un nivel de protección adicional en entornos hostiles y contra contaminantes volátiles, como sulfuro de hidrógeno, cloro, sal y humedad.

Videos

Presentación del módulo de alimentación redundante SEL-RPM

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.