html{display:none} ICON Red óptica de comunicaciones integradas | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 8:14
Loaded: 2.01%
Stream Type LIVE
Remaining Time 8:14
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    ICON Red óptica de comunicaciones integradas

    ICON

    Red óptica de comunicaciones integradas

    El SEL ICON es un multiplexor de redes de área amplia, optimizado para aplicaciones en industrias y empresas suministradoras de energía. Puede configurar el ICON para que funcione como multiplexor Ethernet o de multiplexación por división en el tiempo (TDM), lo que permite habilitar la plataforma para abordar los siguientes casos de uso de redes:

    • Tecnología operativa (TO) segregada: transporte SONET
    • TO segregada: transporte Ethernet
    • Tecnología de la información (TI)/TO convergente
    • Migración de servicios analógicos arrendados
    • Sincronización de tiempo distribuida por red

    Las redes síncronas virtuales (VSN) del ICON preservan las características de rendimiento de TDM al pasar a Ethernet como protocolo de transporte.

    Además de encapsular servicios críticos en el contenedor VSN para un transporte determinístico, el ICON puede asignar servicios no críticos, como vídeo y SCADA, en Ethernet estándar IEEE 802.1Q fuera del contenedor VSN. Esto permite al ICON utilizar eficazmente el ancho de banda para servicios Ethernet y proporcionar la flexibilidad necesaria para respaldar el transporte de área amplia de todos los servicios de subestación.

    Al combinar las opciones de transporte TDM y Ethernet con una amplia gama de interfaces de datos, el ICON facilita la migración de las tecnologías de red antiguas a una solución convergente de IT/TO basada en paquetes. El ICON interopera con redes principales de etiquetas multiprotocolo (MPLS) o Carrier Ethernet para proporcionar un multiplexor perimetral de TO reforzado para aplicaciones críticas.

    Software de sistema de administración de redes (NMS) para cliente/servidor SEL-5051/5052

    Módulos ICON—Disponibles para pedir ahora

    Suscríbase o lea Noticias de ICON

    Precios desde

    USD 7,850

    Solicitar un seguimiento

    (0/250)

    *Este campo es obligatorio.


    Protección de líneas de transmisión:implementa protección diferencial de corriente y esquemas de disparo transferido directo con relés SEL. El ICON puede transportar circuitos de teleprotección de relés por las redes SONET, Ethernet, T1 y E1. Puede aplicar el módulo de disparo transferido (TTM) del ICON para detectar o activar los cierres de contactos para esquemas de protección piloto. La red del ICON monitorea y reporta latencia de canales en tiempo real. Seleccionando la ruta más corta entre terminales como ruta principal asegura que el sistema siempre se revierta a su configuración inicial en caso de una falla de la ruta y posterior restauración. Estas características, combinadas con las especificaciones operativas ambientales robustas de IEEE 1613, hacen que el ICON sea ideal para las aplicaciones críticas de sistemas eléctricos de potencia.

    Distribución de tiempo: distribuya la información de tiempo a través de la WAN ICON mientras mantiene una precisión superior a 1 µs. Puede usar el multiplexor ICON en aplicaciones de protección y monitoreo para empresas suministradoras de energía, tales como grabación de disturbios del sistema de potencia, medición de sincrofasores y recopilación de datos de registros secuenciales de eventos (SER). Cada nodo ICON se puede cronometrar con un GPS, IRIG-B o el perfil de telecomunicaciones IEEE 1588. Cada nodo del ICON puede generar referencias de tiempo de perfil de alimentación IEEE 1588 e IRIG-B para los DEI de las subestaciones. Puede mantenerse una precisión de tiempo de <1 µs si la red del ICON está vinculada a una referencia adecuada (reloj GPS o Stratum 1). Con múltiples referencias de tiempo, la red del ICON resiste interrupciones del servicio GPS localizadas o amplias, fallas del equipo y suplantación de GPS. El SEL-5051/5052 permite el monitoreo centralizado y la detección y resolución de problemas de la sincronización de tiempo.

    Monitoreo de seguridad:use el ICON para crear aplicaciones de seguridad de la subestación. Puede conectar sensores de cercas, movimiento, paneles y puertas a las entradas digitales discretas del controlador de automatización programable SEL-2440 DPAC y puede conectar iluminación estroboscópica, sirenas y el alumbrado de subestaciones a las salidas de control. La red del ICON luego puede volver a comunicar información al SCADA maestro.

    Optimización De Red IEC 61850garantice el desempeño óptimo de los sistemas basados en IEC 61850 al admitir VLAN y Ethernet Pipes (Epipes). Las Epipes pueden contener y aislar comandos de difusión de capa 2, como los mensajes GOOSE de IEC 61850, del resto del tráfico no crucial en la red, lo que garantiza rutas de comunicaciones de datos de muy baja latencia entre dispositivos electrónicos inteligentes (DEI).

    Agregación de comunicacionesconsolida circuitos heredados DS1/E1 y DS0/E0 entre ubicaciones en el WAN ICON para reemplazar los circuitos arrendados y optimizar el rendimiento de la red. Los módulos ICON FXO, FXS y VF de 4 hilos son compatibles con circuitos de módem, fax, PBX y teléfono analógico heredado. El ICON acepta circuitos canalizados DS1 y E1 de cualquier fuente, y puede preparar los circuitos DS0/E0 individuales para terminar en cualquier sitio dentro de la red.

    Comunicación de sincrofasores: transporta mediciones de los fasores sincronizados (sincrofasores) para proporcionar una medición en tiempo real de cantidades de electricidad en un sistema de potencia. Puede utilizar estas mediciones sincronizadas para el análisis y el control del sistema de potencia. El ICON proporciona todas las comunicaciones Ethernet y de sincronización necesarias para el reporte de información de los sincrofasores. El ICON distribuye tiempo en toda la red y puede mantener una precisión mejor que 1 µs entre todos los terminales de la red al utilizar los transportes Ethernet o SONET. Esto permite que los sistemas de sincrofasores sigan funcionando correctamente incluso en caso de que falle el GPS del sistema local o extendido.

    Seguridad y protección de infraestructura crítica: proteja infraestructura crítica y ayude a cumplir con NERC CIP con el software de cliente del sistema de gestión de redes (NMS) SEL-5051 y el software de servidor del NMS SEL-5052, que ofrecen gestión de contraseñas, autenticación y cifrado de sesión, y generación automática de reportes de seguridad de todos los cambios realizados a los ajustes, el firmware y el hardware del sistema. 

    Operación en entornos adversos: el ICON resiste vibración, picos de tensión eléctrica, descargas electrostáticas, eventos transitorios rápidos y un rango de temperatura de –20 °C a +65 °C. Cumple o excede las normas IEEE 1613 para dispositivos de redes de comunicaciones en subestaciones de energía eléctrica. El ICON está disponible en un chasis para montaje en rack estándar de 19” o un paquete compacto ICON Cube para aplicaciones con espacio limitado.

    Características

      1. 1

        Módulos de línea protegida mejorados

      2. 2

        Módulo asíncrono para circuitos EIA-232, EIA-422 y EIA-485

      3. 3

        Empaquetado conforme a IEEE 1613

      4. 4

        Entradas de contacto internamente impregnadas

      5. 5

        Interfaz de teleprotección IEEE C37.94

      6. 6

        Submódulos FXS y FXO

      7. 7

        Módulo de disparo de transferencia

      8. 8

        Puertos de salida IRIG-B

      9. 9

        Módulo de servidor para administración de red, E/S de alarma y una referencia de tiempo GPS

      10. 10

        Switch Ethernet de 8 puertos

      11. 11

        Siete ranuras para módulos de acceso

      12. 12

        Fuentes de alimentación redundantes dobles

      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      11
      12
      1. 1

        Módulos de línea protegida mejorados

      2. 2

        Módulo Servidor

      3. 3

        Dos ranuras para módulos de acceso (se muestran los módulos de acceso Ethernet y Quattro)

      4. 4

        Fuentes de alimentación redundantes dobles

      1
      2
      3
      4

    Detalles

    Versión mínima de software

    Videos

    Comunicaciones de red de área amplia

    Desempeño de clase de protección en una red convergente

    Configuración básica de SEL ICON a través de USB

    Últimas versiones de firmware

    No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

    Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
    SEL-8020-01 R113-V0 SEL-8020-01-R113-V0-Z008001-D20180511 31/5/18 ~1181510001
    SEL-8021-01 R116-V2 SEL-8021-01-R116-V2-Z010002-D20260723 31/7/26 ~3262120001
    SEL-8021-01V R302-V2 SEL-8021-01-R302-V2-Z009001-D20260723 31/7/26 ~3262120001
    SEL-8022-01 R103-V2 SEL-8022-01-R103-V2-Z004002-D20260723 31/7/26 ~3262120001
    SEL-8029-01 R101-V0 SEL-8029-01-R101-V0-Z001001-D20131105 16/11/13 ~1133200001 or ~3133200001
    SEL-8030-01 R132-V2 SEL-8030-01-R132-V2-Z025007-D20260723 31/7/26 ~3262120001
    SEL-8035-01 R107-V0 SEL-8035-01-R107-V0-Z003002-D20180815 25/8/18 ~1182370001
    SEL-8036-01 R104-V2 SEL-8036-01-R104-V2-Z004001-D20250626 10/7/25 ~1251910001
    SEL-8036-02 R104-V2 SEL-8036-02-R104-V2-Z004001-D20250626 10/7/25 ~1251910001
    SEL-8041-01 R105-V0 SEL-8041-01-R105-V0-Z004001-D20210212 24/9/21 ~1212670001
    SEL-8041-04 R105-V0 SEL-8041-04-R105-V0-Z004001-D20210212 24/9/21 ~1212670001
    SEL-8051-01 R106-V0 SEL-8051-01-R106-V0-Z003001-D20171004 7/10/17 ~1172800001
    SEL-8051-02 R106-V0 SEL-8051-02-R106-V0-Z003001-D20171004 7/10/17 ~1172800001
    SEL-8051-11 R100-V2 SEL-8051-11-R100-V2-Z001001-D20221130 9/12/22 ~1223420001
    SEL-8051-12 R100-V2 SEL-8051-12-R100-V2-Z001001-D20221130 9/12/22 ~1223420001
    SEL-8051-21 R100-V0 SEL-8051-21-R100-V0-Z001001-D20250806 2/10/25 ~1252750001
    SEL-8051-22 R100-V0 SEL-8051-22-R100-V0-Z001001-D20250806 2/10/25 ~1252750001
    SEL-8053-01 R109-V0 SEL-8053-01-R109-V0-Z004001-D20240216 9/3/24 ~1240690001
    SEL-8053-02 R101-V0 SEL-8053-02-R101-V0-Z001001-D20240216 9/3/24 ~1240690001
    SEL-8053-11 R101-V0 SEL-8053-11-R101-V0-Z001001-D20240216 9/3/24 ~1240690001
    SEL-8053-12 R101-V0 SEL-8053-12-R101-V0-Z001001-D20240216 9/3/24 ~1240690001
    SEL-8055-01 R100-V0 SEL-8055-01-R100-V0-Z001001-D20190228 16/4/19 ~1191060001
    SEL-8056-01 R100-V0 SEL-8056-01-R100-V0-Z001001-D20180711 2/5/19 ~1191220001
    SEL-8057-01 R102-V0 SEL-8057-01-R102-V0-Z001001-D20240902 17/8/24 ~1242290001
    SEL-8057-02 R103-V0 SEL-8057-02-R103-V0-Z002002-D20220525 1/9/22 ~1222440001
    SEL-8057-03 R100-V1 SEL-8057-03-R100-V1-Z001001-D20250110 25/1/25 ~1250250001
    SEL-8057-11 R101-V0 SEL-8057-11-R101-V0-Z001001-D20240902 28/8/24 ~1242410001
    SEL-8057-12 R102-V0 SEL-8057-12-R102-V0-Z002001-D20250530 6/6/25 ~1251560001
    SEL-8057-14 R100-V0 SEL-8057-14-R100-V0-Z001001-D20231221 13/1/24 ~1240130001
    SEL-8057-15 R100-V1 SEL-8057-15-R100-V1-Z001001-D20241113 4/12/24 ~1243390001
    SEL-8065-01 R104-V0 SEL-8065-01-R104-V0-Z002001-D20150901 9/9/15 ~1152520001
    SEL-8065-02 R100-V0 SEL-8065-02-R100-V0-Z001001-D20190827 4/12/19 ~1193380001
    SEL-8065-11 R100-V0 SEL-8065-11-R100-V0-Z001001-D20221104 14/12/22 ~1223480001
    SEL-8065-12 R100-V0 SEL-8065-12-R100-V0-Z001001-D20221104 14/12/22 ~1223480001
    SEL-8066-01 R104-V0 SEL-8066-01-R104-V0-Z001001-D20230630 8/7/23 ~1231870001
    SEL-8067-01 R104-V0 SEL-8067-01-R104-V0-Z001001-D20150512 29/5/15 ~1151490001

    Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

    Versión mínima de software

    Número de parte del cableTerminaciónNotasUsado conDiagrama esquemático
    C808LC o STCable de fibra óptica multimodo de 62.5/125 µm de fibra simple o dual de 1 a 300 mPLM, EPLM, EBAM, Nx64FVer
    C809LC o STCable de fibra óptica monomodo de 9/125 µm de fibra simple o dual de 1 a 300 mPLM, EPLM, EBAM, Nx64FVer
    C953BNC–BNCCable IRIG-B de 1 a 500 piesServidor EPLM, PLMVer
    C965TNC–TNCCable GPS de 1 a 340 piesServidorVer
    CA605RRJ45–RJ45Cable Ethernet Cat 5e de 1 a 330 piesServidor EBAM, EAMVer
    C664USB-A–USB-BCable USB de 6.5 piesServidorVer
    C575Hilos estañados de MolexEntrada de contacto, conector de dos posiciones Molex 50579402 de 3 a 100 piesServidorVer
    C622RRJ48C–RJ48CCable DS1/T1/E1 de 1 a 330 piesDS1/E1 asíncrono/sincrónico/PsyncVer
    C649Hilos estañados de RJ48CCable DS1/T1/E1 de 1 a 330 piesDS1/E1 asíncrono/sincrónico/PsyncVer
    C394RJ48C (doble)–RJ48C hembraCable combinador DS1/T1 para conexiones redundantes (protegidas 1 × 1). Utilice C394 con C622R o un cable cruzado RJ48C a RJ48C equivalente.DS1 PsyncVer
    C437RJ45–DB25 hembraCable EIA-422 de 1 a 100 pies422 síncronoVer
    C471RJ45–DB37 hembraCable EIA-422 de 1 a 6 pies422 síncronoVer
    C392RRJ48C–DB25 hembraCable ITU-T G.703 de 1 a 330 piesG.703Ver
    C616RRJ45–DB9 machoCable de circuito único EIA-232 para conectar a un dispositivo DTE de 1 a 100 piesDatos asíncronos, asíncrono-CBVer
    C609RRJ45–DB9 hembraCable de circuito único EIA-232 para conectar a un dispositivo DTE de 1 a 100 piesDatos asíncronos, asíncrono-CBVer
    C612MRJ45–DB9 machoCable de circuito único EIA-232 con cable IRIG-B para conectar a un dispositivo DTE de 1 a 100 piesDatos asíncronosVer
    C612RJ45–DB9 hembraCable de circuito único EIA-232 con cable IRIG-B para conectar a un DTE de 1 a 100 piesDatos asíncronosVer
    C607RHilos estañados de RJ45Cable EIA-232 de triple circuito o cable EIA-422/485 (circuitos de 2 o 4 hilos) para conectar a un bloque de terminales en un dispositivo DCE o DTE de 1 a 100 piesDatos asíncronos, asíncrono-CB, VF de 4 hilos, puente de 4 hilosVer
    C629NRJ45–RJ45Cable cruzado EIA-232/422/485 para conectar a un dispositivo DCE u otro módulo de datos asíncrono ICON de 1 a 100 piesDatos asíncronos, asíncrono-CBVer
    C480RJ45–DB9 hembraCable EIA-232 con tuercas de montaje para conectar a un transceptor DCE o cable existente de 1 a 6 piesDatos asíncronos, asíncrono-CBVer
    C611RJ45–DB9 hembra (doble)Cable de doble circuito EIA-232 para conectar dos dispositivos DTE de 3 a 100 piesDatos asíncronos, asíncrono-CBVer
    C611MRJ45–DB9 macho (doble)Cable de doble circuito EIA-232 para conectar dos dispositivos DTE de 3 a 100 piesDatos asíncronos, asíncrono-CBVer
    C648RJ45–DB9 macho (triple)Cable EIA-232 para conectar a tres dispositivos DTE de 1 a 50 piesDatos asíncronos, asíncrono-CBVer
    C612TRJ45–DB9 macho con BNCCable EIA-232 con cable IRIG-B para conectar a un dispositivo DTE de 2 a 100 piesDatos asíncronosVer

    ICON - Software Tab

    Configuration Software

    SEL-5051/5052 Client/Server Network Management System (NMS) Software

    Manage SEL ICON networks with either standalone SEL-5051 Client Software or a combination of SEL-5051 Client and SEL-5052 Server Software. SEL-5051 Client Software connects to SEL-5052 Server Software to provide an efficient solution for managing network access for multiple users.

    Learn more and download on the SEL-5051/5052 software page.