html{display:none} SEL‑5601‑2 Software SYNCHROWAVE Event | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL‑5601‑2

      Software synchroWAVe Event

      El software synchroWAVe Event ayuda a los ingenieros a diagnosticar el comportamiento de un relé de protección durante una falla del sistema de potencia. Es una solución poderosa pero fácil de usar para visualizar y analizar reportes de eventos y archivos COMTRADE de relés SEL. Para obtener más información, descargue su prueba GRATUITA de 60 días de synchroWAVe Event.

      Comparación de características

      Presupuesto para venta minorista

      Licencia individual: USD 677

      Versión de software más reciente

      Solicitar un seguimiento

      (0/250)

      *Este campo es obligatorio.


      Analice datos de eventos de relés: Diagrame la oscilografía de relés, visualice magnitudes y ángulos de fasores, y monitoree el estado de los elementos digitales. Navegue por los eventos con funciones de zoom y desplazamiento lateral integradas.

      Alinee reportes de eventos en el tiempo: Coordine fácilmente horarios de reportes de eventos para realizar una comparación y análisis precisos de las señales de múltiples relés o reportes de eventos anteriores.

      Realice cálculos: Cree ecuaciones para analizar condiciones de disparo específicas. Diagrame los resultados de los cálculos de inmediato para realizar un análisis de evento rápido. La biblioteca de funciones integrada crea una infinidad de posibilidades de cálculo.

      Visor de archivos COMTRADE: Vea reportes en formato COMTRADE de diversas fuentes juntos en synchroWAVe Event para obtener un análisis completo de los archivos COMTRADE.

      Visualice elementos de distancia: Analice el funcionamiento de los elementos de distancia de los relés de protección con el diagrama de círculo de mho exacto. El diagrama de círculo de mho permite trazar las características de los elementos de distancia y la impedancia aparente para su análisis.

      Ahorre tiempo de configuración de análisis: Cree plantillas de análisis personales y específicas de un relé para proporcionar una vista personalizada del funcionamiento del relé. Guarde y comparta plantillas para realizar análisis posteriores a los eventos con más eficiencia.

      Entienda el rendimiento de los elementos diferenciales: Vea las relaciones diferenciales de corriente trazadas directamente en el plano alfa complejo. Dado que admite líneas de dos o múltiples terminales, puede superponer la relación diferencial con la región de restricción para identificar el tiempo de pickup del elemento diferencial con rapidez. Experimente con regiones de restricción alternativas para explorar los efectos de ajustes de protección alternativos.

      Consulte las ondas viajeras

      Visualización avanzada de la localización de fallas: El sistema de protección diferencial, automatización y control de líneas avanzado SEL-411L, la protección de líneas en el dominio del tiempo SEL-T400L y el relé de línea ultrarrápido SEL-T401L pueden registrar datos de ondas viajeras para brindar una localización de fallas sumamente precisa. synchroWAVe Event genera un diagrama entramado de Bewley a partir de los datos sobre ondas viajeras para permitir la visualización, el análisis y la comprensión de las ondas viajeras registradas para un evento.

      Características

        1. 1

          Compare mediciones

          Arrastre los cursores por el reporte de eventos para comparar mediciones.

        2. 2

          Analice datos de eventos de relés

          Diagrame la oscilografía de relés, visualice magnitudes y ángulos de fasores, y monitoree el estado de los elementos digitales. Navegue por los eventos con funcionalidad de zoom y desplazamiento lateral integrada.

        3. 3

          Busque señales

          Añada señales analógicas y digitales rápidamente a los gráficos al filtrar señales a medida que escribe en la barra de búsqueda.

        4. 4

          Realice cálculos

          Cree ecuaciones para analizar condiciones de disparo específicas. Diagrame los resultados de los cálculos de inmediato para realizar un análisis de evento rápido. La biblioteca de funciones integrada crea una infinidad de posibilidades de cálculo.

        5. 5

          Alinee reportes de eventos en el tiempo

          Coordine fácilmente horarios de reportes de eventos para realizar una comparación y análisis precisos de las señales de múltiples relés o reportes de eventos anteriores.

        6. 6

          Añada registros de eventos

          Cargue un nuevo registro de evento o añada registros a la sesión de análisis actual. Se admiten formatos de reporte con formatos de archivo COMTRADE (incluidos aquellos que se usan para la visualización y el análisis de las ondas viajeras), reportes de eventos ASCII de SEL (.EVE), ASCII comprimido (.CEV), valores separados por comas (.CSV), reportes de arranques de motor (.MSR) y reportes del registrador secuencial de eventos (.SER).

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        1. 1

          Análisis de círculo de mho

          Analice el funcionamiento de los elementos de distancia con el diagrama de círculo de mho. El diagrama de círculo de mho proporciona un plano de impedancia sobre el cual trazar características de elementos de distancia e impedancia aparente.

        2. 2

          Elija su zona

          Active y desactive con rapidez cada una de las zonas de elementos de distancia.

        3. 3

          Identifique la impedancia

          Arrastre el cursor por el evento para ver la impedancia aparente. El indicador del punto amarillo le muestra en qué lugar del plano se encuentra la impedancia.

        4. 4

          Vea la característica de mho moverse

          Vea el elemento de distancia como lo ve el relé. Observe cómo se mueve la característica del círculo de mho en respuesta a los cambios en el voltaje de polarización.

        1
        2
        3
        4
        1. 1

          Refine los parámetros

          Ajuste la longitud de la línea con facilidad en función de las actualizaciones del campo. Use múltiples ubicaciones pico para ajustar la velocidad de propagación de la onda o el tiempo de desplazamiento de la onda a fin de compensar la caída de la línea, la temperatura del aire y la humedad. Envíe esta información de regreso a los ajustes del relé para mejorar su funcionamiento.

        2. 2

          Identifique el reflejo

          Vea las llegadas de las ondas viajeras detectadas por el SEL-T400L, SEL-T401L o SEL-411L en el terminal. El diagrama de Bewley muestra la trayectoria de propagación de la onda viajera a lo largo de la línea de transmisión y los reflejos desde los terminales de línea y falla.

        3. 3

          Identifique el punto de falla

          La ubicación de la falla se representa mediante la barra gris vertical. Desde este punto, las ondas viajeras se lanzan en todas las direcciones.

        4. 4

          Localice fallas con un método de doble extremo.

          Importe registros de eventos que contengan datos de ondas viajeras con facilidad desde los relés SEL-T401L, SEL-T400L o SEL-411L en ambos extremos de la línea. Deslice los cursores de tiempo para que se alineen con el pico de la onda viajera inicial que llegó a cada terminal de línea a fin de obtener una ubicación de fallas de alta precisión. De manera opcional, refine los resultados ubicando cursores de tiempo adicionales en las ondas viajeras que llegaron a cada terminal después de reflejarse en la falla o el terminal opuesto.

        5. 5

          Localice fallas con un método de un solo extremo.

          Visualice la propagación de ondas viajeras a través de la falla después de que se refleja en un terminal. La diferencia en los momentos de llegada entre la onda viajera inicial en el terminal local y la primera onda viajera que se reflejó en la falla se puede usar para localizar la falla con un método de un solo extremo. La llegada de una onda viajera que se reflejó en el terminal remoto y se propagó a través de la falla permite el ajuste de la velocidad o el tiempo de propagación de la onda viajera.

        1
        2
        3
        4
        5

      Detalles

      Sistemas operativos admitidos

      • Microsoft Windows 10, 64 bits
      • Microsoft Windows Server 2008

      Características adicionales

      • Análisis del espectro de frecuencias
      • Análisis de armónicos
      • Exportar datos a COMTRADE y .CSV
      • Ver ajustes del relé
      • Imprimir capturas de pantalla
      • Gráfico complejo

      Compatibilidad con archivos de eventos

      • COMTRADE (incluidos aquellos que se usan para la visualización y el análisis de las ondas viajeras)
      • ASCII comprimido (.CEV)
      • Reporte de evento (.EVE)
      • Reporte de arranques de motor (.MSR, .CMSR)
      • Registrador secuencial de eventos (.SER, .CSER)
      • Valores separados por comas (.CSV)
      • Datos de medidor de LDP y SER de SEL (.BIN)

      Lista de reproducción de vídeos

      synchroWAVe Event Software Support

      • How to Use synchroWAVe Event: Overview
      • synchroWAVe Event: Deriving V1 and V2 With Custom Calculations
      • synchroWAVe Event—How to Use the Complex Chart, Part 1: Overview
      • synchroWAVe Event—How to Use the Complex Chart, Part 2.1: Visualizing IOP and IRT Signals
      • synchroWAVe Event—How to Use the Complex Chart, Part 2.2: Visualizing Differential Characteristics
      • synchroWAVe Event—How to Use the Complex Chart, Part 2.3: Analyzing 87R Behavior
      • Tips & Tricks: Viewing Sequential Event Recordings in synchroWAVe Event
      • Tips & Tricks: Zooming and Panning in synchroWAVe Event

      Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.


      Manuales de instrucción

      synchroWAVe Event ofrece una prueba gratis de 60 días de las características disponibles con licencia. Una vez transcurrido el período de prueba de 60 días, puede adquirir una licencia o continuar usando las características disponibles sin licencia. Visite la página de comparación de synchroWAVe Event para ver las características disponibles con y sin licencia.

      La licencia de synchroWAVe Event no vence. Una vez que tenga synchroWAVe Event con licencia, puede usar esa versión con licencia para siempre. La licencia es aplicable a todas las actualizaciones con el mismo número de versión principal. Por ejemplo, el número de versión principal de la versión 1.3.2 hace referencia al primer dígito, así que esta sería una versión principal 1.x.x. La licencia no funciona con una versión 2.x.x de synchroWAVe Event.

      synchroWAVe Event se ofrece con una licencia por computadora. Comuníquese con su representante local de ventas de SEL para obtener información sobre las licencias empresariales.

      Haga clic aquí para obtener información sobre el portal de licencias del cliente para administrar sus licencias de software.