html{display:none} SEL-3530-4 Controlador de automatización en tiempo real (RTAC) | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-3530-4

      Controlador de automatización en tiempo real (RTAC)

      El SEL-3530-4 es un RTAC de nivel medio que brinda un control del sistema completo y flexible con seguridad integrada, lógica unificada y confiabilidad, todo en un factor de forma pequeño. Es una unidad de medio rack de 1U que se puede configurar con múltiples opciones de montaje, como montajes superficial, en rack, en panel y en riel DIN. El SEL-3530-4 es ideal para instalaciones pequeñas a medianas con espacio limitado y aplicaciones que integran datos para un máximo de 60 dispositivos.

      El modelo de RTAC de rack completo SEL-3530 ya no se fabrica. En cambio, recomendamos seleccionar el SEL-3350.

      Precios desde

      USD 4,040

      Solicitar un seguimiento

      (0/250)

      *Este campo es obligatorio.


      Hardware robusto: el RTAC está diseñado y fue sometido a pruebas para cumplir o superar las especificaciones IEEE 1613 y de relé de protección para medioambientes hostiles, y para tolerar la vibración, los picos de tensión, los transitorios rápidos y las temperaturas extremas. El RTAC de SEL opera de manera confiable, incluso en medioambientes hostiles. Si busca mayor protección, puede solicitar el recubrimiento protector para brindar protección contra medioambientes hostiles y contaminantes volátiles, como el sulfuro de hidrógeno, el cloro, la sal y la humedad.

      Configuración sencilla y fluida: diseñe con rapidez un sistema de automatización integrado que incluya conversión de protocolos, comunicaciones SCADA, integración IEC 61850, sincrofasores, sincronización de tiempo, administración de datos y lógica programable. Continuamente se añaden nuevas herramientas de automatización para simplificar las aplicaciones complejas, tales como el monitoreo de condiciones, el registro de fallas y perturbaciones, la configuración de mapas de puntos SCADA y el archivado y la activación de alarmas ante cambios en los datos. Consulte el manual del software acSELerator RTAC SEL-5033 para obtener más información sobre nuestras extensiones de software de automatización.

      Amplia compatibilidad con protocolos: concentre y administre datos de relés nuevos y heredados y de otros DEI usando nuestro amplio conjunto de protocolos. Los protocolos SCADA estándares están incluidos con la compra de cualquier RTAC, por ejemplo, DNP3, IEC 60870-101/104, Modbus, entre otros.

      Seguridad integrada: el RTAC está construido con seguridad cibernética desde el hardware. La tecnología antimalware de lista blanca Exe-GUARD proporciona mayor seguridad y hace del RTAC el primer producto del mercado en incluir una solución antivirus con lista blanca que no requiere actualizaciones de revisiones por parte del usuario final. Convierta el RTAC en un punto de acceso seguro de su subestación o planta con un conjunto completo de herramientas de acceso de ingeniería. Autentíquese con la autenticación central mediante LDAP o RADIUS o la autenticación de usuario local basada en funciones. Restrínjales a los usuarios el acceso al conjunto de funciones necesarias para realizar el trabajo con el control de acceso basado en funciones (RBAC) configurable. Registre la actividad de usuario en el registro de secuencia de eventos (SOE) y envíe notificaciones a través de Syslog. Cifre datos críticos y el acceso de ingeniería mediante los protocolos de cubierta segura (SSH) y de seguridad de la capa de transporte (TLS). El RTAC refuerza la autenticación y dirige las conexiones de acceso de ingeniería para los dispositivos seriales y conectados a la LAN.

      Lógica personalizada: cree sus propias soluciones en el motor de lógica incorporado que cumple con IEC 61131 y viene estándar con todos los controladores de automatización. Desarrolle lógica de usuario personalizada y acceda a todas las etiquetas del sistema, lo que incluye diagnósticos, E/S de contacto, datos de protocolo y estadísticas de comunicaciones para ofrecer una flexibilidad de control sin igual.

      IHM de subestación: proporcione de forma rentable monitoreo, control y señalización locales y remotos para subestaciones y otros procesos con la instalación opcional de IHM basada en la web, disponible para la mayoría de los modelos RTAC y el Axion SEL-2240. El software acSELerator Diagram Builder SEL-5035 mapea de forma sencilla la base de datos de etiquetas del RTAC para reducir el tiempo de desarrollo de pantallas.

      Características

        1. 1

          Pulsador de prueba de lámparas y LED de diagnóstico.

        2. 2

          Los LED simplifican el diagnóstico al indicar la actividad transmitida y recibida en cada puerto.

        3. 3

          Los LED bicolores programables con etiquetas configurables brindan señalización personalizada.

        4. 4

          Amplio espectro de temperaturas de funcionamiento de –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F).

        5. 5

          El gabinete robusto soporta EMI, RFI, impacto y vibración.

        1
        2
        3
        4
        5
        1. 1

          Los puertos Ethernet independientes pueden ser RJ45 o fibra LC.

        2. 2

          Entrada y salida IRIG-B demodulada para sincronización de tiempo de alta precisión.

        3. 3

          Los puertos seriales son seleccionables por software según EIA-232/485.

        4. 4

          Todos los terminales están numerados y marcados con letras claramente para cableado y pruebas.

        5. 5

          Contacto de entrada y alarma programable.

        1
        2
        3
        4
        5

      Detalles

      El RTAC de SEL es una plataforma multifuncional y potente que se diseñó para las aplicaciones industriales y de empresas suministradoras de energía más exigentes. Con procesamiento determinista preciso, características de seguridad cibernética integradas y hardware resistente de grado industrial, el RTAC garantiza un rendimiento confiable para las operaciones críticas, incluso en los medioambientes operativos más hostiles.

      La plataforma RTAC ofrece una gama de opciones de hardware, amplia compatibilidad con protocolos y un motor de lógica IEC 61131 integrado para programación personalizada, lo que la convierte en una solución versátil para diversas aplicaciones, desde la recopilación de datos y la conversión de protocolos hasta el control y la administración integrales de energía.

      Si quiere obtener más información sobre la plataforma de automatización RTAC, sus aplicaciones y otros modelos disponibles, visite la página de la plataforma RTAC.

      Versión mínima de software

      Lista de reproducción de vídeos

      Conceptos básicos de RTAC

      • SEL RTAC—Install
      • SEL RTAC—Basic Software
      • SEL RTAC—Building a Project
      • SEL RTAC—DNP Client
      • SEL RTAC—Tag Processor Intro
      • SEL RTAC—Tag Processor Logging
      • SEL RTAC—Tag Processor Logic
      • SEL RTAC—Engineering Access with Legacy Commands
      • SEL RTAC—Engineering Access with Automatic Connections
      • SEL RTAC—IEC 61131 Programming
      • SEL RTAC—IEC 61131 Functions
      • SEL RTAC—IEC 61131 Function Blocks

      IHM del RTAC

      • Cómo usar la IHM del RTAC - Parte 1: Presentación del software acSELerator Diagram Builder
      • Cómo usar la IHM del RTAC - Parte 2: Preparar un proyecto
      • Cómo usar la IHM del RTAC - Parte 3: Etiquetas compartidas

      Puntos destacados de la versión de firmware del RTAC

      • SEL RTAC R153: Firmware Update
      • SEL RTAC R152: Firmware Update
      • SEL RTAC R151: Firmware Update

      Últimas versiones de firmware

      No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

      Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
      SEL-3530-4 R156-V0 SEL-3530-4-R156-V0-Z000079-D20260312 18/3/26 ~1260770001
      SEL-3530-4 R155-V1 SEL-3530-4-R155-V1-Z000093-D20260312 18/3/26 ~1260770001
      SEL-3530-4 R154-V2 SEL-3530-4-R154-V2-Z000182-D20260312 18/3/26 ~1260770001
      SEL-3530-4 R153-V4 SEL-3530-4-R153-V4-Z000183-D20260312 18/3/26 ~1260770001

      Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

      Versión mínima de software

      Pestaña de software del RTAC

      Software de configuración

      Software acSELerator RTAC SEL-5033

      acSELerator RTAC es una aplicación intuitiva y fácil de usar que se diseñó para configurar la familia de productos controladores de automatización en tiempo real (RTAC) de SEL, incluido el Axion SEL-2240. El software ofrece una amplia gama de herramientas, complementos y extensiones de biblioteca opcionales.

      Conozca más y descárguelo en la página del software acSELerator RTAC.


      Software acSELerator Diagram Builder SEL-5035

      Diagram Builder es una aplicación que permite a los usuarios crear y administrar los proyectos de visualización para la IHM web opcional diseñada por los controladores de automatización en tiempo real (RTAC) de SEL.

      Conozca más y descárguelo en la página del software Diagram Builder.


      Software acSELerator Architect SEL-5032

      Architect permite que los usuarios configuren y documenten los sistemas IEC 61850 que incluyen comunicaciones GOOSE, valores muestreados (SV) o especificación de mensajes de fabricación (MMS). Architect compara automáticamente los archivos SCL con los requisitos de IEC 61850 para garantizar el cumplimiento con la norma.

      Conozca más y descárguelo en la página del software Architect.


      Bibliotecas y extensiones del RTAC

      Una amplia gama de bibliotecas y extensiones basadas en IEC 61131 está disponible para la plataforma RTAC. Las instrucciones para las bibliotecas y extensiones están disponibles en Referencia de programación y a través del menú de ayuda de acSELerator RTAC.

      Soluciones de automatización

      Se pueden añadir las siguientes bibliotecas y extensiones durante la configuración del hardware del RTAC.

      OpciónDetallesDependencias
      IHM1Visualice los datos y cree diagramas personalizados para el monitoreo y control en tiempo real.Ninguna
      Utilidades para auditoría de redes2Escanee las redes del área local (LAN) y brinde una auditoría de los dispositivos y las comunicaciones en la red.Ninguna
      Conexión a la redControle el punto de acoplamiento común (PCC) entre la empresa suministradora de energía y las fuentes de generación de energía renovable.Dynamic Disturbance Recorder, File I/O
      Horizon SVP PlusTransforme el RTAC en un procesador vectorial de sincrofasores. Detecte el inicio de oscilaciones de área extensa fuera de control con análisis modal SVPplus.Ninguno
      Horizon Power System ModelResuelva flujos de datos de sincrofasores con un modelo del sistema de potencia.File I/O
      Monitoreo de condicionesRealice un monitoreo basado en la condición de los activos del sistema de potencia para cumplir con la norma PRC-005 de la NERC.File I/O
      Dynamic Disturbance RecorderRecopile datos desde el motor de lógica para generar archivos de secuencia de eventos (SOE), CSV con alineación de tiempo y COMTRADE en el RTAC.File I/O
      Meter Report Trend RecorderRegistre datos analógicos en el RTAC y envíe los datos al software acSELerator Team SEL-5045 y acSELerator Meter Reports SEL-5630 para su análisis.File I/O
      Report Generator/Email ClientGenere reportes personalizados a partir de los datos disponibles del motor de lógica del RTAC. Incluye un cliente de correo electrónico completo que se integra a los sistemas de correo electrónico seguro.File I/O
      FTP SyncConéctese a una infraestructura de servidor S/FTP establecida y envíe archivos automáticamente del sistema de archivos del RTAC a destinos remotos.File I/O
      File I/OLea y escriba archivos en el sistema de archivos del RTAC. Incluye un cliente SFTP/FTP integrado para enviar y recibir archivos y brinda acceso programático a registros de fallas y SOE.Ninguna

      1No compatible con el SEL-3505 ni el SEL-3505-3
      2Solo compatible con el SEL-3350, el SEL-3555, el SEL-3560S y el SEL-3560E


      Soluciones de los Servicios de Ingeniería

      Comuníquese con los Servicios de Ingeniería para solicitar información y detalles adicionales sobre estas bibliotecas y extensiones.

      OpciónAplicación
      Automatización de la distribuciónLocalización de fallas, aislamiento, restauración y control de voltaje/VAR de alimentadores de distribución
      Ground Fault DetectionIdentificación de falla a tierra para sistemas de alimentación sin conexión a tierra
      Falling Conductor MitigationUse los sincrofasores para detectar y mitigar las situaciones de conductores rotos y caídos

      Recopilación de datos automatizada

      Conjunto de aplicaciones de administración y automatización de datos (DMA) de SEL

      Las aplicaciones DMA, que están disponibles en la plataforma Blueframe, recopilan, almacenan y administran automáticamente información específica de dispositivos, como oscilografía, datos de secuencia de eventos (SOE), ajustes de dispositivos e información de propiedad. También proporcionan rotación automatizada de contraseñas y auditorías agilizadas de dispositivos.

      Conozca más sobre esto en la página del software DMA.


      Visualización y analíticas

      SOFTWARE SEL-5601-2 Synchrowave EVENT

      Synchrowave Event ayuda a los ingenieros a diagnosticar la causa de las perturbaciones del sistema de potencia, incluidas las fallas. Es una solución poderosa y fácil de usar para visualizar y analizar los reportes de eventos de SEL y archivos COMTRADE.

      Conozca más y descárguelo en la página del software Synchrowave Event.

      Pestaña de protocolos compatibles del RTAC

      • Protocolos de cliente
        • CDC Tipo II
        • Courier
        • CP 2179
        • DNP3 serial, DNP3 LAN/WAN
        • Ethernet/IP: Cliente de mensajería explícita*
        • Protocolo de transferencia de archivos (FTP)/FTP seguro (SFTP)*
        • Flex Parse
        • IEC 60870-5-101/104
        • IEC 60870-5-103
        • Servicios de archivos de clientes MMS y MMS conforme a IEC 61850*,1
        • Sincrofasores IEEE C37.118
        • LG 8979
        • Modbus RTU, Modbus TCP
        • OPC UA*,2
        • Protocolos SEL
        • SES-92
        • Protocolo simple de administración de red (SNMP)
      • Protocolos de servidor
        • CDC Tipo II
        • DNP3 serial, DNP3 LAN/WAN
        • Ethernet/IP: Adaptador de mensajería implícita*
        • FTP/SFTP
        • IEC 60870-5-101/104
        • Servicios de archivos de servidor MMS y MMS conforme a IEC 61850*
        • Sincrofasores IEEE C37.118
        • LG 8979
        • Modbus RTU, Modbus TCP
        • OPC UA*,2
        • Protocolos SEL
        • SES-92
        • Agente SNMP
      • Protocolos entre pares
        • IEC 61850 GOOSE*
        • Lista de variables globales de red (NGVL)
        • Comunicaciones Mirrored Bits de SEL
      • Protocolo de bus de campo
        • EtherCAT a módulos de E/S SEL-2240 Axion*,3

      *Característica opcional.
      1No compatible con: SEL-3505, SEL-3505-3.
      2Solo compatible con: RTAC SEL-3350, SEL-3555, SEL-3560S y SEL-3560E.
      3Solo compatible con: SEL-3530-4, SEL-2241, RTAC SEL-3350, SEL-3555 y 3560E. Para que los modelos SEL-3555 y el SEL-3560E sean compatibles con EtherCAT, deben configurarse con la tarjeta de expansión SEL-3390E4.