Proteja los generadores conectados a tierra de alta impedancia contra las fallas a tierra en reposo, durante el arranque y en funcionamiento mediante la inyección de frecuencia multisinusoidal y la protección basada en sobrevoltaje de neutro en el relé de protección de falla a tierra del estator del SEL-2664S.
Protección 100 por ciento segura y confiable de falla a tierra del estator, el 100 por ciento de las veces: aplique la protección de sobrevoltaje de neutro y la inyección de señal en el SEL-2664S para proteger los generadores conectados a tierra de alta impedancia de las fallas a tierra, ya sea en reposo, durante el arranque o en funcionamiento.
Elimine los puntos ciegos de la protección: use la inyección de frecuencia multisinusoidal exclusiva en el SEL-2664S para designar hasta cuatro frecuencias de inyección individuales y garantizar que la protección no tenga un punto ciego durante el arranque.
Protección redundante: implemente la detección redundante de fallas a tierra del estator con la inyección de frecuencia exclusiva de SEL. El SEL-2664S es el único producto que permite la detección redundante de fallas a tierra del estator a partir de inyecciones.
Simplifique la calibración en el campo: utilice el módulo de calibración SEL-4664 para calibrar automáticamente el SEL-2664S en función de los parámetros específicos de la instalación y agilizar el proceso de puesta en marcha.
Ocho LED de estado para una interfaz fácil de usar
Ocho LED de estado para una interfaz fácil de usar
Botón de restablecimiento de disparo/bandera
Puerto serial EIA-232 frontal
Fuente de alimentación: 125/250 VCA o 110/240 VCD
Puerto serial EIA-232
Puerto serial EIA-232 de fibra óptica
Puertos Ethernet duales de fibra óptica
Entrada de corriente de neutro
Voltaje de neutro VN/fuente de inyección (I_SRC)
Dos entradas digitales, aisladas ópticamente con contacto interno húmedo con 24 VCA, y cuatro entradas digitales (OUT01, tipo C; OUT02; 03; 04, tipo A)
Los LED indican la resistencia de calibración aplicada
Compartimento de baterías de 9 V
Puertos para cables de prueba (sin sensibilidad de polaridad)
Fusible extraíble
Protección del estator para aplicaciones de modernización y nuevos equipos
Utilice el SEL-2664S como dispositivo de protección autónomo o con protección del generador de SEL o de terceros. El SEL-2664S puede instalarse con una necesidad mínima de modificar la protección del generador existente y es ideal para todas las aplicaciones a tierra de alta impedancia.
Protección de falla a tierra del rotor en el campo
El relé SEL-2664S, cuando está conectado al módulo de falla a tierra de campo SEL-2664, detecta las fallas a tierra de campo al medir la resistencia de aislamiento a tierra de campo usando un método de inyección de voltaje de CD conmutado.
Eliminación de los puntos ciegos de la protección
Use la inyección de frecuencia multisinusoidal exclusiva en el SEL-2664S para inyectar hasta cuatro frecuencias individuales y garantizar que la protección no tenga un punto ciego durante el arranque.
Protección redundante
Use dos relés SEL-2664S en paralelo para brindar protección redundante contra fallas a tierra del estator. En aplicaciones críticas, la protección redundante brinda una mejor disponibilidad del sistema para una protección superior.
Diseño robusto para medioambientes agresivos
El modelo SEL-2664S cumple con las normas estrictas de la industria porque se construye con los mismos altos estándares que los relés de protección SEL para soportar la vibración, los picos de tensión, los transitorios rápidos y las temperaturas extremas. Las tarjetas de circuitos impresos tienen recubrimiento protector para brindar una protección adicional a los contaminantes volátiles, tales como sulfuro de hidrógeno, cloro, sal y humedad.
Comunicaciones flexibles
Los múltiples protocolos de comunicaciones, que incluyen Modbus, DNP3, Telnet, IEC 61850 y FTP, permiten una integración simple. Aplique esquemas de disparo asistidos por comunicaciones con protocolos estándar, que incluyen comunicaciones Mirrored Bits y mensajes GOOSE IEC 61850. El modelo SEL-2664S ofrece un puerto serial de fibra, dos puertos Ethernet de fibra y dos puertos seriales EIA-232.
Hardware flexible
El SEL-2664S está disponible en opciones de montaje en rack, en paneles o en pared, y cuenta con una fuente de alimentación de 125/250 VCD o 110/240 VCA, cuatro contactos de salida apta para disparos y dos entradas de contacto. Ocho LED bandera y un botón pulsador de restablecimiento de disparo/bandera proporcionan una interfaz fácil de usar.
Calibración simple en el campo
Se usa el módulo de calibración SEL-4664 durante la puesta en marcha para calcular automáticamente las impedancias de los cables. Estos valores calculados ayudan a que la medición de resistencia del aislamiento del estator sea más precisa.
| Producto | Revisión | ID de firmware | Fecha de disponibilidad | Número de serie |
|---|---|---|---|---|
| SEL-2664S | R200-V1 | SEL-2664S-R200-V1-Z003002-D20250530 | 30/6/25 | ~3251810001 |
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.