This is the server.
If you mean to be using the Production ("Live") site, please go to selinc.com.
This server is used for reviewing content or features before they go live. The content, data, and functionality on this site may not match the live production website.

SEL-RS43/RS52/RS86

旋转开关

新SEL旋转开关系列超越UL、IEEE 和 IEC 标准。SEL 拥有保护、自动化和电子方面的专业知识,并结合最新的制造技术,使我们能够提供全球第一个具有 10 年保修期的旋转开关。

SEL 已在闭锁继电器开关系列、断路控制器系列,及选择开关系列,应用创新的技术,以提高可靠性、安全性、易用性和灵活性,同时降低了成本和缩短了交付周期。我们监测和控制各个流程,以超越ISO 9001 质量管理体系标准。我们 最先进的制造设施体现了 SEL 为客户提供无与伦比的产品和服务价值的承诺。

在使用 SEL 等效部件更换现有切换开关时如有疑问,请联系我们:RotarySwitch@selinc.com

获取更多信息

*必填项


按照地点找到代表

质量—SEL 旋转开关系列达到或超越 UL、IEEE 和 IEC 标准。它们的特点是在15个甲板上,有多达60个双断点,及单掷触点,一个30A的额定电流,以及一个 8 A @ 125 Vdc的中断电流。其它功能包括标签,固定螺丝,符合人体工学的手柄,以及灵活的触点配置。SEL监测和控制各个流程,以达到 ISO 9001 质量管理体系标准。

触点—SEL旋转开关系列,根据手柄和/或轴角位置的操作,提供开及关的触点轴的位置。轴的位置是由转矩控制,通过一个手柄和/或通过一个线性电磁线圈的电气操作手动运作的。

SEL 旋转开关概述

image.img.alt

具持续触点的SEL-RS43选择开关

这种类型的开关通常用于需选择永久性的位置,如开或关;测量仪器电路A,B和C的相位,“中断前使用”的组合;以及其它等等。操作员设置控制位置,开关会保持在该状态,直至操作员改变设置。 该设备可以有多达八个位置,并可以组装多达十个模块,每个模块包含4个双断和单掷触点,与常开(NO)或常闭(NC)触点组合的模块。多达三个可配置的LED,可用于指示状态,报警,及操作等等。

image.img.alt

SEL-RS52 控制开关具瞬时触点

这些开关主要用于打开/关闭断路器、隔离开关、分段器和其他电气设备。手柄和轴会被人工地移动到控制位置,并通过弹簧作用返回到正常位置.该开关可有两个或三个位置,通常为“跳闸”,“关闭”和“正常”,以及多达十十个模块,每个模块具有4双断、单掷触点,并且是滑动NO和NC触点组合的模块。

image.img.alt

SEL-RS86 闭锁继电器具有电气操作及手动复位

也被称为闭锁辅助继电器,这些设备通常在故障或预定条件存在时,用于跳闸和锁定一个或多个断路器。当另一个设备,通常是一个继电器,发出跳闸信号至电磁,(如通过SCADA触点,使用LED本地或远程监测线圈)和释放弹簧的能量,移动轴和改变接触位置时,轴会由机电动作,高速移动到跳闸位置,操作员可以手动重置该设备,或可用电气复位系统远程复位。它可组装多达15个具有四个双断,单掷触点,NO或NC触点组合的模块。

image.img.alt
  • 额定 30 A, 600 Vac/250 Vdc 电压额定
  • 高分断容量:8 A @ 125 Vdc, 2 A @ 250 Vdc
  • 高介电强度3100 Vdc 耐压, 5 kV 脉冲
  • 测试500,000的机械操作和6000电气操作的分断能力,以提高可靠性,安全性,易用性和灵活性
  • 适用环形或叉型端子
  • 最大的灵活性和安全性的可配置标签
  • 符合人体工程学的最大扭矩手柄
  • 工作温度:-40°C至+85°C(-40°F至+185°F)
  • UL和地震2级认证
  • 盘面安装
  • 快速跳闸
  • 19“,4U(7”)高度的机架最多安装三个开关
  • 安装,接线和测试不需要特殊工具
  • 坚固的双断,单掷接点
  • 旋转凸轮控制开关设计,每极可有四个独立接点
  • 接点和信号均适用于交流或直流负载
  • 锁定,保持或弹簧复位操作模式
  • 模块化设计,允许重复性,提高产品的整体质量

资料

论文发表(最新居前)

图纸

产品认证

UL_Logo