SEL ICON 是一个为工业和公用事业应用优化的广域网联网多路复用器。您可以将 ICON 配置为 SONET 或以太网多路复用器运行,使平台可用于解决以下网络用例:
ICON 虚拟同步组网(VSN)技术在转换为以太网传输协议时,保留了时分多路复用(TDM)的性能特点。
通过将 TDM 及以太网传输选项与各种数据接口结合,ICON 可以容易地将旧的网络技术迁移到基于融合 IT/OT 数据包的解决方案。ICON 可与多协议标签交换 (MPLS) 或基于运营级以太网的核心网络互操作,提供一款专为任务关键型应用打造的强化型边缘多路复用器。
输电线路保护—利用 SEL 继电器实现电流差动保护和直接传输跳闸方案。ICON 可利用通过 SEL ICON 2.4 Gbps SONET 或 1 Gbps 以太网光纤链路传输的 IEEE C37.94 电路,在继电器之间进行通信。您可以使用 ICON 传输跳闸模块 (TTM) 感应或确认纵联保护方案的触点闭合。ICON 网络可实时监控和报告通道延迟。选择终端之间最短的路径作为主路径,确保在发生路径故障和进行后续恢复时,系统始终回退到您的主配置。这些特性,再加上可靠的 IEEE 1613 环境操作规范,使 ICON 成为关键电源应用的理想之选。
时间分布—时间信息分布在ICON广域网(WAN),同时保持精度优于1µs.您可以在电力公用事业保护和监测应用中使用 ICON,比如电力系统扰动记录、同步相量测量以及顺序时间记录 (SER) 数据收集。每一 ICON 节点都标配一个集成 GPS 接收器,您可以借之使用多个节点进行网络定时。ICON 网络有多个时间参考,可轻松应对局域或广域 GPS 中断、设备故障和 GPS 欺骗。注意:SONET 传输需确保小于 1 µs 的时间精度。
安全检测—使用 ICON 建立变电站安全应用。您可以将围栏、运动、面板和门传感器连接到 SEL-2440 DPAC 离散可编程自动化控制器数字输入,并将闪光灯、警报器和变电站照明连接到控制输出。然后,ICON 网络可将信息传回 SCADA 主中心。ICON 以太网端口支持以太网供电 (PoE),允许设备(如摄像机)从ICON处获得电力。
IEC 61850网络优化—支持 VLAN 和以太网管道 (Epipe),确保基于 IEC 61850 系统的最佳性能。Epipe 可以包含并隔离来自网络上所有其它非关键流量的 2 层广播命令,例如 IEC 61850 面向对象的通用变电站事件 (GOOSE) 消息,确保智能电子装置 (IED) 之间实现延迟非常低的数据通信。
通信聚合—在ICON 广域网的位置上,整合传统的DS1和DS0电路,以取代租用线路和优化网络性能。ICON FXO、FXS 和 4 线 VF 模块支持旧有模拟电话、PBX、传真和调制解调电路。ICON 接受来自任何信号源的通道化 DS1 电路,您可以疏导各个 DS0 电路,在网络中的任何位置终止。
同步相量通信—传输同步相量测量值(同步相量),以提供跨电力系统的实时电量测量。您可以使用这些时间同步测量分析和控制电力系统。ICON 可以为同步相量信息报告提供所有必要的定时和以太网通信。ICON 跨整个网络分配时间,并且可以在使用 SONET 传输时在网络的所有终端上保持优于 1 µs 的准确度。这样即使出现局部或系统 GPS 故障,同步向量系 统也能持续精确运行。
产品 | 修正 | 固件 ID | 有效日期 | 序列号 |
---|---|---|---|---|
Instruction Manual | ||||
A complete ICON product history of all firmware compatibility with descriptions of modifications and upgrades can be found in Appendix A of the Instruction Manual. | ||||
SEL-8020 | R113 | SEL-8020-01-R113-V0-Z008001-D20180511 | 18/5/31 | ~1181510001 |
SEL- 8020 Line Module Firmware | ||||
SEL-8021 | R115-V0 | SEL-8021-01-R115-V0-Z010002-D20200724 | 20/7/10 | ~1201920001 |
SEL-8021-01 | R301 | SEL-8021-01-R301-V0-Z009001-D20190201 | 19/3/15 | ~1190740001 |
SEL-8021 Protected Line Module Firmware (VSN & SONET) | ||||
SEL-8029 | R101 | SEL-8029-01-R101-V0-Z001001-D20131105 | 13/11/16 | 1133200001 or 3133200001 |
SEL-8029 Crypto Module Firmware | ||||
SEL-8030 | R123-V0 | SEL-8030-01-R123-V0-Z018007-D20200522 | 20/7/10 | ~1201920001 |
SEL-8035-01 | R107 | SEL-8035-01-R107-V0-Z003002-D20180815 | 18/8/25 | ~1182370001 |
SEL-8035 Ethernet Access Module Firmware | ||||
SEL-8036 | R103-V0 | SEL-8036-02-R103-V0-Z003001-D20200522 | 20/7/10 | ~1201920001 |
SEL-8036 | R102 | SEL-8036-01-R102-V0-Z002001-D20190215 | 19/2/6 | ~1190370001 |
SEL-8036 Ethernet Bridging Access Module Firmware | ||||
SEL-8041-01 | R104 | SEL-8041-01-R104-V0-Z003001-D20151204 | 15/12/23 | 1153570001 |
SEL-8041-01 Transfer Trip Module Firmware 24/48V | ||||
SEL-8041-04 | R104 | SEL-8041-04-R104-V0-Z003001-D20151204 | 15/12/23 | 1153570001 |
SEL-8041-04 Transfer Trip Module Firmware 125/250V | ||||
SEL-8051-01 | R106 | SEL-8051-01-R106-V0-Z003001-D20171004 | 17/10/7 | ~1172800001 |
SEL-8051-01 Nx64F Module Firmware | ||||
SEL-8051-02 | R106 | SEL-8051-02-R106-V0-Z003001-D20171004 | 17/10/7 | ~1172800001 |
SEL-8051-02 Nx64F Sub Module Firmware | ||||
SEL-8053 | R108 | SEL-8053-01-R108-V0-Z004001-D20190426 | 19/5/4 | ~1191240001 |
SEL-8055-01 | R100 | SEL-8055-01-R100-V0-Z001001-D20190228 | 19/4/16 | ~1191060001 |
SEL-8055 422 Sync Submodule Firmware | ||||
SEL-8057-01 | R101 | SEL-8057-01-R101-V0-Z001001-D20120810 | 12/9/25 | 1122690001 |
SEL-8057-01 DS1 Async Submodule Firmware | ||||
SEL-8057-02 | R102-V0 | SEL-8057-02-R102-V0-Z001002-D20200724 | 20/7/10 | ~1201920001 |
SEL-8057-02 | R101 | SEL-8057-02-R101-V0-Z001001-D20131003 | 13/10/18 | 1132910001 |
SEL-8057-02 DS1 Sync Submodule Firmware | ||||
SEL-8057-03 | R100 | SEL-8057-03-R100-V0-Z001001-D20161209 | 17/1/21 | ~1170210001 |
SEL-8057-03 DS1 PSync Submodule Firmware | ||||
SEL-8065 | R104 | SEL-8065-01-R104-V0-Z002001-D20150901 | 15/9/9 | 1152520001 |
SEL-8065 4-Wire VF Module Firmware | ||||
SEL-8066 | R103 | SEL-8066-01-R103-V0-Z001001-D20140822 | 14/9/3 | 1142460001 |
SEL-8066 FXS Submodule Firmware | ||||
SEL-8067 | R104 | SEL-8067-01-R104-V0-Z001001-D20150512 | 15/5/29 | 1151490001 |
SEL-8067 FXO Submodule Firmware |
较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。