html{display:none} SEL-787-2/-3/-4 变压器保护继电器 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-787-2/-3/-4

变压器保护继电器

借助多功能 SEL-787 平台保护并监测大多数双绕组、三绕组和四绕组变压器。提供先进的自动化和灵活性、资产管理数据,可轻松替换大多数机电继电器。通过 5 英寸、800 × 480 彩色触摸屏显示选项,您将可以直接从继电器前面板设置、监测和控制您的系统。 

SEL-787-2E/-21/-2X 型号可提供双绕组差动保护,而且 SEL-787-3E/-3S 型号可提供三绕组差动保护。选择使用 SEL-787-4X 进行基于电流的四绕组差动保护。

SEL-787 系列比较表

起步价

3,060 USD

请求跟进

*必填项


多绕组保护—选择使用 SEL-787 为大多数双绕组、三绕组和四绕组变压器提供标准双斜率差动保护以及谐波闭锁和抑制。SEL-787 可以提供多达三个独立的限制接地 故障 (REF) 元件,可在接地 Y 型变压器中灵敏地进行接地故障检测。继电器还带有各种用于后备保护的过电流元件,包括相、负序、剩余接地和中性点接地元件。 此外,还标配对多达四个三相断路器的断路器故障保护。

频率跟踪—选择 SEL-787 用于发电机升压和变频应用。继电器有电压输入,可提供电压/频率保护,频率跟踪范围为 20 到 70 Hz。通过频率过高/过低和电压过高/过低 元件,您可以利用继电器实施卸载和其它控制方案。

同期检测/电站 DC 电池监测器—在 SEL-787-3S 中编程 VS/VBAT 电压通道,以在断路器上执行同期检测或监测变电站电池的直流电压水平。

穿越故障监测和保护—使用变压器穿越故障监测器测量累积穿越故障水平。此外,可选 4–20 mA 或电阻温度检查器 (RTD) 热输入可监测环境、有载调压 开关 (LTC) 箱和变压器油温。

在恶劣环境中提供可靠保护—SEL-787 可在 –40°至 +85°C(–40°至 +185°F)的极端条件中工作,且其设计和测试超越常规标准,包括针对振动、 电磁兼容性以及不利的环境条件。除此之外,SEL-787 还经过 ATEX 和 Underwriters Laboratories (UL) Class I, Division 2 认证,可用于危险和具有潜在爆炸性的环境之中。

计量和报告借助内置测量功能,替代单独安装的测量设备。您可以分析事件顺序记录器 (SER) 报告和示波事件报告,快速进行调试、测试和故障后诊断。您还可以传输 COMTRADE 和 CEV 格式的事件文件,并传输 CID 文件、设置和报告。被动 SER 协议支持收集整个电站范围的二进制 SER 消息。

本地/远程操作控制—采用八个可编程的前面板按钮,各带有两个可编程的三色 LED,适用于各种用途,包括轻松控制跳闸/合闸以及指示所有断路器的状态。借助操作控制界面按钮,您可以使用 32 本地和 32 远程控制位,轻松实施本地和远程操作控制方案。SELogic 控制方程以及滑入式可配置前面板标签允许您更改目标 LED 以及操作控制按钮和 LED 的功能和标识。

集成和自动化—多种通信协议和介质选项,支持您所有的集成和自动化解决方案。使用 IEC 61850 第 2 版、IEC 60870-5-103、IEC 62439 并行冗余协议 (PRP)、Mirrored Bits 通信、Modbus、DNP3 和其它协议,您可以快速将 SEL-787 集成到基于串行或以太网的通信方案。您可以选择英语或西班牙语前面板,而且 PC 软件、ASCII 端口和 HMI 提供可选西班牙语支持。

综述

787-2-3-4 LDM Front zh787-2-3-4 LCD Callouts zh787-2-3-4 Back zh

详细信息

双绕组、三绕组和四绕组电流差动,过电流、电压和断路器故障保护
应用双绕组、三绕组或四绕组双斜率差动保护,带有用于备份保护的相位、负序、剩余接地和中性点接地过电流 元件。您可以在 SEL-787-3E/-3S 中设置元件,以实现基于电压和频率的保护。标配对多达四个 3 极断路器的断路器故障保护。

安全和可靠性
为外部故障以及变压器励磁涌流状况,提供最大的安全性。SEL-787 可以在通电或处于正常运行条件期间使用谐波闭锁 与谐波抑制差动元件快速检测内部故障。

变压器监测
设置 SEL-787 以记录和累积穿越故障负载,用于 SELogic 控制方程或手动监测。此外,您还可以使用可选的 4–20 mA 模拟输入或 RTD 热输入监测环境、LTC 箱和变压器油温,从而延长您变压器的使用寿命。

操作控制
使用八个可编程的前面板按钮,各带有两个可编程的三色 LED,适用于各种用途,包括轻松控制跳闸和合闸以及指示断路器的状态。您可以使用 32 本地和 32 远程控制位,实施 本地和远程操作控制方案。

计量和报告
内置的计量功能,免除了对独立安装计量设备的需求。您可以分析 COMTRADE 和 CEV 格式的 SER 报告和故障录波报告,分析故障后诊断,并进行快速 调试和测试。您可以通过以太网 FTP 或 IEC 61850 MMS 检索 COMTRADE 文件,而且被动 SER 协议支持收集整个电站范围的二进制 SER 消息。SEL-787计量包括谐波、功率、频率、能量;相电压电流;中性点电流;序电压电流;以及所选量的最大/最小记录。

坚固的设计
可信的业界最大工作温度范围,-40°C至+85°C(-40°C至+185°F)。SEL-787可承受振动、电涌、快速瞬变和极端温度,符合严格的行业标准。 印刷电路板保形涂层选项可进一步防御大气污染物,例如硫化氢、氯、盐和水分。除此之外,SEL-787 还经过 ATEX 和 Underwriters Laboratories (UL) Class I, Division 2 认证,可用于危险和具有潜在爆炸性的环境之中。

输入选项
SEL-787 平台提供各种电流和电压输入,让您可以根据您的变压器应用自定义保护解决方案。

  • SEL-787-2X:6 个差动电流输入
  • SEL-787-21: 6 个差动电流输入,1 个中性电流输入
  • SEL-787-2E: 6 个差动电流输入,3 个相电压输入,1 个中性电流输入
  • SEL-787-3E: 9 个差动电流输入,3 个相电压输入,1 个中性电流输入
  • SEL-787-3S: 9 个差动电流输入,3 个相电压输入,1 个电压输入(Vsynch 或 Vbattery)
  • SEL-787-4X: 12 个差动电流输入

用于本地控制和系统应用的灵活 I/O 和电流/电压输入
基本系统包括三个数字输出 (DO) 和两个数字输入 (DI)。有三个卡槽用于插入可选卡,包括:

  • 4 个交流电流和 3 个三相交流电压输入 (4 ACI/3 AVI)
  • 2 个三相 ACI (6 ACI)
  • 1 个中性 ACI,带 3 个三相 AVI 
  • 1 个中性 ACI
  • 4 个 DO,3 个 DI,和 1 个模拟输出 (AO)
  • 4 个 DI 和 3 个 DO 
  • 4 个 DI 和 4 个 DO
  • 4 个模拟输入 (AI) 和 4 个 AO
  • 八个DO
  • 8 个 DI
  • 十四个 DI
  • 10 RTD输入

集成通信
SEL-787提供了许多通信媒体和协议选项。多功能通信选项提供了新的和现有应用程序的快速集成。

  • 通信媒体
    • 以太网 10/100BASE-T
    • 以太网 100BASE-FX
    • 单或双以太网端口
    • EIA-232 串行
    • EIA-485 串行
    • 光纤、串行多模 ST
  • 通信协议
    • Mirrored Bits 通信
    • IEC 61850 版本 2
    • IEC 60870-5-103
    • IEC 62439 PRP,用于使用双以太网的型号
    • DNP3 LAN/WAN
    • DNP3 串行
    • Modbus TCP
    • Modbus RTU
    • Telnet
    • FTP
    • IEEE C37.118 同步相量
    • 简单网络对时协议 (SNTP)

语言
订购选项提供英语和西班牙语支持。

改进替换工具套装
借助 SEL-787,使用适用的安装套件替换现有的保护继电器。这些套件提供使用 SEL-787 方便替换许多旧的保护继电器所需的零件。您还可以使用 SEL 安装选择器,查找其他安装选项。

投影安装
投影安装、埋入安装和可轻松拆卸安装解决方案可用。

敷设涂层
保护设备免接触硫化氢、氯、盐和湿气等恶劣环境和气载污染物。 了解更多关于保形涂层

最低QuickSet版本

视频

如何使用SEL-751触摸屏彩色显示器

最新的固件版本

此产品没有可用的固件版本。

产品 修正 固件 ID 有效日期 序列号
SEL-787-2-3-4 R300-V4 SEL-787-4-R300-V4-Z004003-D20210910 21/9/30 ~3212730001
SEL-787-2-3-4 R201-V2 SEL-787-4-R201-V2-Z003002-D20210910 21/9/30 ~3212730001

较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。

最低QuickSet版本

产品认证

ATEX_High_Res-sm