使用一个 SEL-710-5 电机保护继电器保护异步(感应)和同步电机。功能包括转子断条检测和变频器 (VFD) 支持,以及弧闪检测 (AFD) 选项、差动保护和同步电机保护。同步选项支持功率因数调节,并包括(无额外费用)一个分压器配件,用于连接电机励磁系统。
可选 5 英寸、800 × 480 彩色触摸屏显示器让您可以直接设置、监测和控制您的系统。使用 IEC 61850 第 2 版、IEC 60870-5-103、IEC 62439 并行冗余协议 (PRP)、Mirrored Bits 通信、Modbus、DNP3 和其它协议,您可以快速将 SEL-710-5 集成到串行或基于以太网的通信方案。加上行业领先的 AccuTrack 热模型,这些功能将可以提供一款适合您所有电机保护应用的绝佳解决方案。
电机保护—保护全系列中压、三相感应和同步电机。基于滑差的热模型 (AccuTrack) 允许对转子和定子进行独立的热保护。
减轻弧光危害—选配弧光检测(AFD)输入实现带过电流监视的弧光保护。通过选择高速、高分断电流的输出接点,可以实现安全、可靠、快速的弧光跳闸,从而降低事故引发的能耗。
差动保护—配置电流差动元件,实现对大型、高价值电机的全面保护。
转子断条检测—通过选配光谱分析功能,检测鼠笼式感应电机中的转子断条。在转子条造成灾难性电机故障之前对其进行检测,最大程度地减少维修成本和停机时间。
在恶劣环境中提供可靠保护—SEL-710-5 可在 –40°至 +85°C(–40°至 +185°F)的极端条件中工作,其设计和测试超越常规标准,包括针对振动、电磁兼容性 以及不利的环境条件。除此之外,SEL-710-5 还经过 ATEX 和 Underwriters Laboratories (UL) Class I,Division 2 认证,可用于危险和具有潜在爆炸性的环境之中。
同步电机—保护同步电机(有刷和无刷)。使用可选输入,测量和控制有刷电机上的励磁系统信号。使用直接连接在励磁系统上的继电器的数字或模拟输出调节功率因素。
前面板灵活性—借助可编程辅助按钮、LED 灯和可配置标签改善功能控制和状态感知。
计量和监控—分析SER报告和故障录波报告,用于快速调试、测试和故障后诊断。使用 SEL-710-5继电器的电机启动报告、电机启动趋势、负载存档监视、电机运行统计数据,以及需量计量功能,可以减少单独安装的计量/监视设备。
灵活通信—提供单端口或双端口、铜线或光纤以太网或串行通信,以及多种协议,包括 IEC 61850 第 2 版、IEC 60870-5-103、PRP、Mirrored Bits 通信、DNP3 串行和 DNP3 LAN/WAN。多种 Modbus TCP 或 Modbus 串行会话可供选择,您可自定义配置您的应用。
先进的保护
SEL-710-5为感应电机和同步电机提供先进的保护。提供热过载、过电流、低电流、电流不平衡、电流差动、缺相、接地故障、失磁、过频/低频等保护功能。
优化启动时间
SEL-710-5通过计算电机热容量来确定其最大的安全启动时间,实现全面的电机保护。电机热容量的准确追踪最大限度地缩短了电机两次启动之间的等待时间
方便控制
利用前面板上的8个可编程按键和16个可配置三色LED灯,以及SEL-710-5出厂默认的电机启动和停止功能,可以实现快速的、个性化的控制。
轻松通信
通过 IEC 61850 第 2 版、IEC 60870-5-103、PRP 和 Mirrored Bits 通信、DNP3 串行和 DNP3 LAN/WAN 以及其它协议,快速将 SEL-710-5 集成到基于串行或以太网的通信。
IEC 61850 第 2 版通信协议
整合 IEC 61850 第 2 版、以太网网络和 SEL-710-5,最大限度提升变电站自动化和控制的总体性能。您可以使用密码验证 和会话超时功能改善安全,传输 COMTRADE 和 CEV 格式的事件文件,并传输 CID 文件、设置和报告。acSELerator Architect SEL-5032 软件可简化 SEL-710-5 中 IEC 61850 的配置。
简单网络时间协议(SNTP)
通过已有的以太网络接收时间信号,简化布线和安装。SNTP可作为更精确的IRIG-B时钟同步的后备。5ms精度可作为变电站的基本时钟同步。
可选触摸屏显示
触摸显示屏提供了一个单线图模拟显示,用于间隔单元的控制和监控。您可以查看计量量、相量图、继电器设置、事件摘要、目标状态、顺序 事件记录器 (SER) 数据等。广泛的测试表明,坚固的电容式触摸屏显示器符合或超过行业标准以及SEL质量和可靠性要求。
方便的控制
使用前面板三色LED的八个可编程按钮,可作快速及个性化的控制。
扩展SELogic控制方程
采用模拟量和数字量的数学和逻辑组合,实现定制化应用。您可以根据故障前条件以及标度模拟值和锁存器瞬时输入调整系统控制,以进行 SCADA 检索。
计量和报告
查看 COMTRADE 和 CEV 格式的 SER 和 180 周期故障录波报告,进行快速调试、测试和故障后诊断。借助以太网 FTP 或 IEC 61850 MMS,您可以轻松检索 COMTRADE 文件。
AccuTrack 热模型
使用 SEL-710-5 动态计算电机转差,并精准跟踪使用的电机热容。AccuTrack 热模型使用此信息缩短启动之间的时间,让电机在跳闸前有更多时间 达到其额定速度。
电机热过载保护
SEL-710-5 提供堵转、超载运行和负序电流不平衡保护。它采用 AccuTrack 热模型,可以在电机处于运行条件期间(启动并运行)准确地跟踪负载电流和电流 不平衡的热效应。
弧闪检测 (AFD)
基于 AFD 的保护非常快速,可在几毫秒之内快速响应高速、高分断电流的输出接点。这一由相过电流元件监视的快速响应可提供高速、安全的 弧闪保护,改善人身安全并减少设备损坏。SEL-710-5 中的弧闪危害缓解选项提供四个或八个 AFD 输入,可读取点式和环形传感器。
坚固的设计
可信的业界最大工作温度范围,-40°C至+85°C(-40°C至+185°F)。SEL-710-5 可承受振动、电涌、快速瞬变和极端温度,并且满足严格的工业标准。 印刷电路板保形涂层选项可进一步防御大气污染物,例如硫化氢、氯、盐和水分。除此之外,SEL-710-5 还经过 ATEX 和 Underwriters Laboratories (UL) Class I ,Division 2 认证,可用于危险和具有潜在爆炸性的环境之中。
产品 | 修正 | Z号 | 最低软件版本 |
---|---|---|---|
SEL-710-5 | R102-V0 | 002 | 6.6.0.0 |
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware. |
产品 | 修正 | 固件 ID | 有效日期 | 序列号 |
---|---|---|---|---|
SEL-710-5 | R300-V1 | SEL-710-5-R300-V1-Z004003-D20200921 | 20/9/28 | ~3202720001 |
SEL-710-5 | R201-V0 | SEL-710-5-R201-V0-Z003002-D20200331 | 20/5/22 | ~3201430001 |
较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。
产品 | 修正 | Z号 | 最低软件版本 |
---|---|---|---|
SEL-710-5 | R102-V0 | 002 | 6.6.0.0 |
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware. |