SEL-651RA为自动网络重构和其它配电自动化的需求,提供卓越的保护和通信能力。当您的系统出现故障时,这些功能可以帮助尽可能多的客户维持可靠的供电服务。
通过使用 acSELerator QuickSet SEL-5030 软件设计模板,制定您所需要的设置,可以实现SEL-651RA的快速调试。通过易于使用的设计模板创建一个简单的设置界面,并可根据您的需求进行定制。将模板存储到重合闸,在更改设置时可作快速访问。熟悉的“EZ”重合闸控制设定值,进一步简化和加快基本应用的调试。
客户停电时间最大程度缩短—通过将重合闸和控制组件集成到您的配电系统,减少对系统和客户的影响。依然可以保证对不在馈线故障段的客户的供电服务,从而提高系统的可靠性。
分布式发电保护 -利用一个低成本的设备,应用方向保护元件针对两个方向的故障采用不同的保护设定,可以同时保护公共电网和独立的发电厂商。通过启用同期检测功能,可以避免系统在合闸之前两侧电压出现角度差。
负荷减载 - 利用低频和低压元件实现基本的负荷减载方案。装置还配备更高级的负荷减载方案——利用频率变化率元件(ROCOF)应对频率递增或递减下的负荷减载。
通信辅助保护方案 - 通过标配的DNP3和Modbus协议或者选配的IEC 61850协议,可以整合SEL-651RA到基于以太网或者基于串口的通信网络。通讯可以实现本地和远程的工程接入、监测控制与数据采集(SCADA)、实时保护和控制、环路修复、孤岛检测、闭锁和快速母线跳闸。
涌流检测 - 使用二次谐波闭锁元件,检测变压器通电,以及电机启动和涌流条件下的跳闸闭锁。通过谐波检测元件闭锁选定的跳闸元件,直至涌流消退。
同步相量提高分布式性能 — 在分布式应用中使用同步相量识别孤岛状况。
故障定位 - 结合重合闸控制和SEL故障指示器可以确定故障的确切位置,即使对于某些非横向馈入——这两款产品都无法单独处理。当故障发生时,SEL重合闸控制会报告从重合闸位置到故障点的距离;然而对于分支线,重合闸控制无法确定哪一路分支线发生故障,线路工作人员可以通过沿线的跳闸故障指示器很容易地找到故障区域。
ABB: 乔斯林 TriMod 300R
伊顿(库柏):CXE、RE、RVE、RXE、VSA、VSO、VWE、VWVE27、 VWVE38X、WE、WVE27、WVE38X、 和 NOVA 辅助供电
G&W 电气:Viper-G 和 Viper-S
Hawker Siddeley (Whipp & Bourne):GVR(当配备接口模块时)