强大的SEL-487B变压器保护继电器可保护和监视大多数变压器应用。可适用最多5组三相制动输入、三个独立的限制性接地故障(REF)保护元件,以及2组三相电压输入,所有型号均支持同步相量。内部故障响应时间小于1.5周波,降低变压器的损坏程度。通过专利的负序差动元件,只需用到少至总绕组的百分之二的绕组就能探测出匝间故障。利用软件推荐的矩阵补偿设定,减少了调试时间,并排除了昂贵代价失误。穿越性故障以及热监视,让您可跟踪变压器的损耗,按需计划维护。断可选的时域链路(TiDL)技术和SEL采样值(SV)技术,采用IEC61850-9-2,实现变电站现代化。域链路(TiDL)技术和SEL采样值(SV)技术改变了变电站现代化的方式。
多绕组保护-配置SEL-487E用作变压器的差动保护,可多达五组制动电流输入。应用包含带有第三绕组的单变压器。利用三个独立的REF元件可保护接地星形绕组。反转单个或分组CT或 PT极性以考虑现场接线或保护区域变化。
灵敏匝间故障检测-避免灾难性的变压器故障。通过专利的负序差动元件,只需用到少至总绕组的百分之二的绕组就能探测出匝间故障。
高速、自适应差动保护-具备自动适应于内外部故障的双折线特性,可适应CT饱和以及严重的波形失真,提供快速、可靠以及安全的差动保护。自适应差动元件响应内部故障的时间小于1.5周波。
多种变压器应用。可保护一个半断路器高低压侧连接的大型变压器,也可应用于典型的双绕组变压器,未用于差动保护的三相电流输入,可用作馈线后备保护。同时,也可应用于典型的双绕组变压器,未用于差动保护的三相电流输入,可用作馈线后备保护。
发电机升压保护—保护发电机升压 (GSU) 变压器,并应用内置温度元件(需要使用 SEL-2600 RTD 模组) 同时监测发电机和变压器绕组温度。
先进资产监控-利用穿越性故障和热监视,跟踪变压器损耗。通过先进越限产监控减少了低效和成本高昂的断路器维护。监控变电站直流电力系统的超差电压水平或过载电压纹波。
站级相量测量单元(PMU)—通过使用来自您继电器的所有 24 个模拟通道 (6 个电压和 18 个电流源)的 SEL 同步相量 (IEEE C37. 118)改进您的电力系统质量。在串行或以太网通信上使用同步相量轻松容易地探测无功回路流,将状态估计转变为状态测量,以及对潜在的系统不稳定性提供早期预警。通过两个 PMU 接收同步相量信息实施实时控制并根据本地和远程信息采取行动。
可靠的后备保护-具有五组相、负序和零序过电流元件以及十个可配置的反时限过电流元件,提供后备保护。每个过电流元件均可快速指明故障相别。带有快速沉降监测的断路器失灵保护,可快速检测断路器失灵故障,并最小化系统协调时间。
数字化二次系统技术-应用启用 TiDL 的 SEL-487E-3/-4 和 SEL-2240 Axion TiDL 节点,实现变电站现代化。在 TiDL 系统中,Axion 节点数字化二次系统/输出,并为继电器数字化通过光纤的模拟信号。这种简单安全的数字二级系统解决方案容易实施,不需要外部时间源或网络工程。应用具有SV技术的SEL-487E-5从远程合并单元接收IEC 61850-9-2 SV数据。TiDL 和 SEL SV 技术为数字化智能二次系统把铜线更换为光纤来提高安全性,降低与使用铜线有关的成本,提高可靠性,并限制电磁脉冲的影响
同步相量
通过串行或以太网通信传送IEEE C37.118 同步相量信息,探测无功回路流,将状态估计转变为状态测量,以及对潜在的系统不稳定性提供早期预警。对于基本或高级的应用,根据相位角、电流和电压,应用控制功能。广播的同步相量数据,简化了系统结构及提高了系统的操作。广播的同步相量数据,简化了系统结构及提高了系统的操作。对于需要专用的同步相量测量单元(PMU)的应序,选择SEL-487E-4站同步相量测量单元。
两个到五个制动电流差动保护
实现快速,灵敏,可靠,安全的差动保护。两阶段斜率自动适应内部或外部故障情况,即使CT饱和、波形严重变形。
额外的保护
两组3相电压输入,可用于过压和低压、频率、同期检测以及电压/频率保护。应用电压极化方向元件于过电流元件的扭矩控制输入,可以实现方向过电流保护。自适应反时限过电流(IDMT)元件,可用于变压器和馈线的后备保护。应用三个独立的REF元件,可灵敏检测接地星形变压器应用的接地故障
安全性和可靠性
在外部故障和变压器励磁涌流条件下,提供最大限度的安全性。在通电或正常工作条件下,采用综合的谐波闭锁制动方式差动元件,快速检测到内部故障。使用负序差动元件,只需用到少至总绕组的百分之二的绕组就能探测出匝间绕线故障。
监控和资产管理
使用对矿物油浸式变压器的IEEE C57.91热模型来监控关键的变电站资产。当变压器进入绝缘老化或寿损边界,采用热元件来激活控制行为或发出告警。先进的监控功能包变压器穿越性故障,变电站的电池电压,和全面的断路器磨损监测。
计量报告
有了示波事件报告、顺序事件记录器(SER)报告和三相电能测量,不再需要外部记录仪和测量。应用这些工具来简化故障后分析和改善你保护方案运行作的了解。
灵活通信
以太网卡选项为故障冗余提供两个铜线或光纤端口。可用的以太网通信协议包括FTP、Telnet、DNP3局域网/广域网、SNTP、IEEE 1588 精密时间协议版本 2 (PTPv2)、IEC 61850 Ed2、并行冗余协议(PRP)、和IEEE C37. 同步相量
所有四个独立的 EIA-232 串行端口支持 SEL 快速信息、SEL ASCII、压缩 ASCII、SEL Fast Fast Operate、SEL Fast Meter、SEL Fast SER、增强型 SEL 镜像位通信、DNP3 2级 分站加拨出、虚拟终端以及与 SEL-2600 系列RTD 模组的通信。
前面板单线图控制及监控
选择您自己的系统单元配置,并使用内置的模拟图来控制多达 5 个电路断路器和 20 个隔离开关,其中包括在高及低电压图中展示读出的可编程模拟量。
自动化和控制
应用带有SELogic变量、计时器、自保持位以及远方控制元件的SELogic控制方程,可定制增强型保护和控制方案。其控制逻辑,可以替代盘面控制开关、RTU到继电器的接线、自保持继电器以及传统的信号盘面指示灯。
时域链接技术
应用一个 TiDL 解决方案来把离散输入/输出信号和模拟数据数字化,然后通过光纤电缆将其传输到控制室中的 SEL-487E。提供一种简单而安全的解决方案。该技术不需要外部时间源或以太网交换机,所以无需网络工程就可以轻松实现。TiDL 把经过验证的 SEL-400 系列继电器的保护与 Axion 的模块性相结合,降低了培训要求,并提供一个可扩展而且灵活的解决方案。它还提供内置的时间同步和同步采样功能,确保无论是否有外部时间信号,继电器中都有保护。
SEL 采样值技术
实施一个 SEL SV 解决方案,在其中合并单元·(发布者)将来自主设备的模拟信号数字化,然后通过基于光纤的以太网网络将它们传输至控制室内的一个 SEL-487E-5 继电器(订户)。该系统通过 IRIG-B 或 PTP 使用精确的时间同步。SEL-487E-5 继电器提供 SEL-487E-3/-4 中的传统保护,还可以从SEL-401保护,自动化和控制合并单元或 SEL-421-7 保护, 自动化和控制系统合并等设备接收SV数据。因为所有 SEL SV 设备完全符合 IEC 61850-9-2 和 UCA 61850-9-2LE 指导方针,SEL-487E-5也能用于其它厂商的SV兼容设备。
产品 | 修正 | 固件 ID | 有效日期 | 序列号 |
---|---|---|---|---|
SEL-487E | R114 | SEL-487E-R114-V0-Z006002-D20121126 | 12/12/4 | 1123390001 |
SEL-487E-2 | R114 | SEL-487E-2-R114-V0-Z006002-D20121126 | 12/12/4 | 1123390001 |
SEL-487E-3 | R318-V1 | SEL-487E-3-R318-V1-Z111102-D20201009 | 20/10/27 | ~1203010001 |
SEL-487E-4 | R318-V1 | SEL-487E-4-R318-V1-Z111102-D20201009 | 20/10/27 | ~1203010001 |
SEL-487E-5 | R400-V3 | SEL-487E-5-R400-V3-Z200200-D20201009 | 20/10/27 | ~1203010001 |
较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。