html{display:none} SEL-451 保护、自动化和单元控制系统 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-451

保护、自动化和单元控制系统

SEL-451是一个完整的独立系统。它具有速度,功率和灵活性,可在一个经济的系统中将完整的变电站间隔控制与高速断路器保护相结合。您可以将SEL-451用作完整变电站保护,控制和监控解决方案的组成部分。它通过准确跟踪断路器操作来降低维护成本。通过监控断路器中断时间和累计断路器负载,SEL-451可帮助您轻松确定主动维护的必要性。您可以通过通信处理器将信息与SCADA或自动化系统集成,也可以直接集成到以太网端口。使用IEC 61850-9-2的可选时域链路(TiDL)技术和SEL采样值(SV)技术改变了变电站现代化的方式。

起步价

4,350 USD

请求跟进

*必填项


双断路器单元控制具有完整的双断路器控制以及高速断路器失灵检测,满足单元控制需求。通过前面板或者遥控,可方便控制电动隔离开关、电容器组、以及现场I/O。利用可配置标签,可自定义用户控制,匹配您的应用需求。

快速单元控制调试—可选择不同母线配置,包括单和双母线、旁母、母联断路器、一个半断路器、环形母线、双母/双断路器、以及备用电源配置。这些母线配置允许最多十个隔离开关和两个断路器的操作。

高阻抗故障检测利用电弧感测技术(AST),可检测高阻抗故障。高阻抗故障是导体跌落到导电性差表面的常见结果。具备了AST,SEL-451可对于低故障电流事件进行告警或者跳闸,而传统过电流继电器是无法检测到的。

完整的过电流保护众多的瞬时以及反时限过电流元件,配合SELogic控制方程,可实现配电保护定制。最佳选择接地方向元件逻辑,可优化方向元件性能,并免除对许多方向定值的需求。

组合式开关柜保护利用的低功耗模拟量(LEA)电压输入,可保护组合式开关柜;由于免去了线路传感器与继电器之间的电子放大互感器的需求,有助于节省总体成本较少的设备,构成简单的系统,节省人工成本,并且消除可能的故障点。

断路器损耗监视使用两个断路器,对断路器制造商公布的数据和实际中断电流和断路器的操作数量作比较,并创建相应的报警。对每个极,监控它的机械和电气中断时间,比较平均和最后跳闸时间,以定出检修时间。

数字化二次系统技术TiDL和SEL SV数字化二次系统技术,可把铜线更换为光纤电缆来提高安全性,降低与使用铜线有关的成本,并限制电磁干扰的影响。在现场应用支持TiDL的SEL-451和SEL-2240 Axion TiDL节点,提供远程I / O并通过光纤传输数字化模拟信号。这种简单安全的解决方案容易实施,不需要外部时间源或网络工程。应用具有SV技术的SEL-451-6从远程合并单元接收IEC 61850-9-2 SV数据。

快速电机母线切换使用SEL-451多功能快速电动母线切换系统保持过程可靠性,该系统在电动机减速之前将电动机总线切换到备用电源。快速电动机母线切换系统在一个低成本的SEL-451中包括所有应用模式(快速切换,同期切换和残压切换)。 了解更多

详细信息

变压器涌流谐波监测
利用二次、四次以及五次谐波元件,带有独立的门槛设定,可检测变压器充电和过励磁状况。这些谐波检测元件的输出,可用作各种功能,包括继电器设定的调整以提高安全性,以及利用事件报告来快速和简单地鉴别变压器充电事件。

内置网页服务器
利用内置网络服务器访问标准以太网上的基本继电器信息。通过对本地网络方便的访问,查看继电器状态、顺序事件记录器 (SER) 信息,计量信息和设定。网络服务器访问需要一个继电器密码,仅限只读查看信息。

简单网络对时协议 (SNTP)
通过现有的以太网络接收时钟信号,简化布线和安装。SNTP可以很好地作为更精确的IRIG-B时钟同步的备用。5ms的精度,可以满足全站的基本时钟同步。

使变电站设备的功能最大化
通过监视功率,包括正序、负序、以及零序电流的热或滚动间隔需量和峰值需量,全面监视设备负载。在利用SEL高质量保护的同时,最大化利用设备的能力。

先进的可视化工具
SEL-451提供可配置的人机界面(HMI),方便集成您的应用或运行标准。HMI工具包括定制计量和状态显示、按时序的重要信息告警、滚动显示、以及带时标的SER报告。可自动滚动显示单线图、定制计量显示和告警,减少错误发生。

双断路器单元控制
SEL-451可实现双断路器控制以及断路器失灵,包含可编程逻辑,满足您的单元控制需求。通过前面板或者遥控,可方便控制电动隔离开关、电容器组、以及现场I/O利用可配置标签,可定制继电器控制,满足您的应用需求

灵活通信

  • 以太网卡选项为故障冗余提供两个铜线或光纤端口。
  • 使用双以太网端口为环状以太网网络提供的一个开关模式。简化了以太网拓扑和减少了外部设备
  • 可用的以太网通信协议包括 FTP、Telnet DNP3、 LAN/WAN、IEEE 1588 精密时间协议版本 2 (PTPv2)、 IEC 61850版2、IEEE C37. 118 同步相量和并行冗余协议(PRP)。
  • 所有四个独立的EIA-232串口支持增强SEL镜像位通信,SEL Fast essage,SEL ASCII码,压缩ASCII,SEL Fast Operate,SEL Fast Meter,SEL Fast SER,和DNP3 2级从属。

使用IEEE同步相数据,提高了操作
通过串口或以太网通信给操作员关键的系统信息。使用SEL-451,安装所需变电站的保护、监测和控制,并在每个变电站配有内置的同步相量测量单元。根据从其他继电器所得的电压,电流,或频率数据,决定控制计划。同步相量的实时控制(RTC)能力,使得该信息可用于局部或整个系统的控制和自动化。

高精度时标
时间标签的二进制COMTRADE事件报告,实时精度超过10us。可跨越全系统,以故障时刻或触发时刻,来查看系统状态信息。利用系统状态信息,可验证系统模型,并提高输电极限以及系统稳定性。

数字故障记录(DFR)
结合了继电器的可靠性与真正的DFR的功能.SEL-451继电器的高速采样(8 kHz)和COMTRADE的输出,提供了先进的示波法。使用acSELerator QuickSet SEL-5030软件图形用户界面,以作谐波分析和简单的事件查看。

使用SEL-451,整合许多变电站设备成为一个强大的系统
使用SEL-451作处理和I/O,控制冷却风扇,电动开关,或其他设备硬件选项,让您扩展I/O到55个输入和24个输出。

扩展SELogic控制方程
扩展的SELogic控制方程式为定制应用程序使用模拟和数字值的数学和逻辑组合。 根据故障前状况调整系统控制。 缩放模拟值并锁存瞬时输入以进行SCADA检索。

根据故障前的条件适应控制系统。
通过开发离线继电器设置,编程SELogic逻辑控制方程,并分析故障后的事件报告。

电压骤降,膨胀,和中断(VSSI)报告
长时间捕获与电压干扰相关的电能质量数据。

时域链接技术 (TiDL)
在 TiDL 解决方案中,Axion TiDL 节点被置于主设备附近,把离散输入/输出信号和模拟数据数字化,然后通过光纤电缆将其传输到控制室内启用 TiDL 的 SEL-451。提供一种简单而安全的解决方案。该技术不需要外部时间源或以太网交换机,所以无需网络工程就可以轻松实现。TiDL 把经过验证的 SEL-400 系列继电器的保护与 Axion 的模块性相结合,降低了培训要求,并提供一个可扩展而且灵活的解决方案。它还提供内置的时间同步和同步采样功能,确保无论是否有外部时间信号,继电器中都有保护。

SEL采样值技术
SEL的SV技术中,合并单元(发布者)将来自一次设备的模拟量数字化,然后通过光纤以太网,传送到控制室的一台SEL-451-6(订阅者)。该系统通过 IRIG-B 或 PTP 使用精确的时间同步。SEL-451-6继电器提供SEL-451-5中的传统保护,还可以从SEL-401保护,自动化和控制合并单元或SEL-421-7保护、自动化和控制系统合并单元等装置接收SV数据。因为所有 SEL SV 设备完全符合 IEC 61850-9-2 和 UCA 61850-9-2LE 指导方针,SEL-451-6 可以配合其他厂商符合 SV 装置使用。

  • 数字化智能二次系统解决方案
    • 采用TiDL技术的SEL-451-5继电器。
    • SEL-451-6继电器(用户),带IEC 61850-9-2采样值。
  • 机架或面板安装,水平或垂直的硬件包。
  • 主和备用连接的以太网连接选项:
    • 10/100BASE-T
    • 100BASE-FX
  • IEC 61850第2版通信和IEEE 1588精确时间协议第2版(PTPv2)。
  • 一个或两个附加I / O板,具有标准、高中断、或高速/高中断输出。
  • 用户可配置标签,用于作操作员控制和目标LED。
  • 插接式硬件配置。
  • 增强的HMI与二十四个目标LED和十二个运算符按钮。
  • 带有指示的独立断路器跳闸/合闸按钮,其中包括24个额外的输入和4个额外的输出触点。
  • 使用AST进行高阻抗故障检测。
  • 保形涂层:保护设备免受恶劣环境和空气污染物的影响,如硫化氢,氯,盐和水分。

最低QuickSet版本

最新的固件版本

此产品没有可用的固件版本。

产品 修正 固件 ID 有效日期 序列号
SEL-451-1 R202 SEL-451-1-R202-V0-Z004004-D20090213 09/2/27 2009058001
SEL-451-2 R126 SEL-451-2-R126-V0-Z100011-D20121207 12/12/21 1123560001
SEL-451-4 R126 SEL-451-4-R126-V0-Z100011-D20121207 12/12/21 1123560001
SEL-451-5 R324-V1 SEL-451-5-R324-V1-Z027013-D20201009 20/10/27 ~1203010001
SEL-451-6 R401-V0 SEL-451-6-R401-V0-Z101101-D20201204 21/1/13 ~1210130001

较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。

最低QuickSet版本

产品认证