把 SEL-401 应用到具有 IEC 61850-9-2 采样值 (SV) 系统的变电站。采集电流和电压等模拟数据,然后将其发布到光纤网络,以便在其他智能电子装置 (IED) 中使用该数据,如 SEL-421-7。SEL-401 把采样值发布过程总线网络络,并提供本地保护。利用内部的过电流以及断路器失灵提供后备保护份,以防通信系统发生故障。
IEC 61850-9-2 采样值 (SV) 实现 —在变电站场中,把 SEL-401 保护、自动化和控制合并单元紧邻主设备放置来实。SEL-401 把来自主设备的模拟信号数字化,然后通过以太网网络将其传输到控制室。把最多七个 IEC 61850-9-2 SV 外向数据流发布到任何订阅 SV 的继电器。可以利用第 2 版 IEEE 1588 精确时钟协议 (PTPv2) 或美 IRIG-B 时间输入同步数据。
集成保护—在失去精确时间信号或与主变电站继电器的通信时,提供本地断路器失灵和过电流保护。SEL-401 使用高速(5/8-周波)开相检测逻辑来缩短关键断路器失灵应用的协调时间。
双断路器方案—容纳两组三相电流和两组三相电压,可应用于具有双断路器结构的变电站。在继电器中把来自两组电流互感器 (CT) 的电流结合以实现保护功能,但它们也可可单独用于监测和变电站集成应用。
录波法—以最高 8 kHz 的采样速率记录电压、电流和内部逻辑点。相量和谐波分析特性允许对继电器和系统性能的调查。
顺序事件记录器 (SER) —记录最后 1,000 个条目,包括设置变更、上电和可选逻辑元件。
SEL SV 合并单元和继电器完全符合 IEC 61850-9-2 与 UCA 61850-9-2LE 指导方针,并能够与其他符合 IEC 61850-9-2 的兼容设备交互操作。
产品 | 修正 | Z号 | 最低软件版本 |
---|---|---|---|
SEL-401 | R406-V1 | 104 | 6.8.1.0 |
SEL-401 | R405-V1 | 103 | 6.7.5.3 |
SEL-401 | R403-V0 | 101 | 6.7.0.2 |
SEL-401 | R402-V0 | 100 | 6.7.0.2 |
SEL-401 | R400-V1 | 100 | 6.7.0.2 |
SEL-401 | R400-V0 | 100 | 6.7.0.2 |
产品 | 修正 | 固件 ID | 有效日期 | 序列号 |
---|---|---|---|---|
SEL-401 | R406-V2 | SEL-401-R406-V2-Z104002-D20201009 | 20/10/27 | ~1203010001 |
较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。
产品 | 修正 | Z号 | 最低软件版本 |
---|---|---|---|
SEL-401 | R406-V1 | 104 | 6.8.1.0 |
SEL-401 | R405-V1 | 103 | 6.7.5.3 |
SEL-401 | R403-V0 | 101 | 6.7.0.2 |
SEL-401 | R402-V0 | 100 | 6.7.0.2 |
SEL-401 | R400-V1 | 100 | 6.7.0.2 |
SEL-401 | R400-V0 | 100 | 6.7.0.2 |