html{display:none} SEL-3560 实时自动化控制器 (RTAC) | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3560

实时自动化控制器 (RTAC)

您所有的自动化和控制需求,我们提供无与伦比的性能。

  • 紧凑型工业控制器专为适应公用事业变电站、工业控制系统和自动化系统应用中的极端环境而设计制造。
  • 多核处理器为小型和大型项目处理自动化和集成。
  • 功能强大的实时操作系统,为所有关键应用程序提供确定性和不间断的自动化。
  • 可选的集成的网络人机界面(HMI),有本地显示端口,免除了额外计算机的需要。
  • 强大的网络安全贯穿整个系统架构设计。
  • 支持 100,000 个标签。

RTAC 系列比较表

acSELerator Diagram Builder 软件

请求跟进

*必填项


网络安全设备 — 使 SEL-3560 实时自动化控制器 (RTAC) 成为您的变电站或工厂的安全接入点。通过安全外壳 (SSH),实施轻量级目录访问协议 (LDAP) 集中验证和基于角色的用户验证、项目密码、网络上传功能、访问日志和安全工程访问。在数据采集与监视控制系统报告中映入安全标签,成就行业领先的安全技术集成。

SCADA远程终端单元 (RTU) — 快速设计一个拥有协议转换、SCADA 通信、同步相量、时间同步、数据管理和自定义逻辑功能的集成变电站 RTU 系统。

数据集中 — 通过内置客户端和服务器协议与任意设备通信。通过DNP3,MODBUS,IEC60870-5-101/104,LG8979,SES-92,SELFast Messaging,镜像位通信和同步相量IEEE C37.118交换数据。在协议间转换数据,执行数学和逻辑功能,并执行输出逻辑以进行实时控制。

变电站控制 — 在 RTAC 标配的嵌入式 IEC 61131 逻辑引擎中,创建自己的逻辑解决方案。建立自定义用户逻辑。访问所有系统标签,包括诊断、接触 I/O、协议数据和通信统计,提供无与伦比的控制灵活性。

IEC 61850 集成 — 利用 IEC 61850 GOOSE 和 MMS 客户端和服务器协议,把现代的智能电子设备 (IED) 集成到控制和自动化方案中。

运行支持 — RTAC 满足或超过 IEEE 1613 及专为严酷环境制定的保护性继电器规范,RTAC 能够承受振动、电涌、快速瞬变和极端温度。

事件收集 — 从连接的 SEL 继电器,可自动检测、过滤并收集事件数据。故障定位,故障电流和其它数据会填入到标签,便于通过 SCADA 协议进行检索。通过与 acSELerator Team SEL-5045 软件的配合,自动收集和归档事件。

3560E_RTAC_PF00609_Front_zh3560E_RTAC_PF00609_Rear_zh3560S_RTAC_PF00609_Front_zh3560S_RTAC_PF00609_Rear_zh

详细信息

快速,确定性处理 
一个四核英特尔 Xeon 2.0GHz 处理器,提供了低至 1 毫秒的强大的和确定性的处理率。

集成的人机界面 (HMI)
连接数字视频接口 (DVI) 或 DisplayPort 接口界面,高清观看或控制本地人机界面的图。HTML5 的图形对额外的浏览器和增强的图形提供了支持。

使用 Exe-GUARD 技术的网络安全
EXE-GUARD 白名单中的反恶意软件技术,提供了更高的安全性,使得 SEL-3560 在市场上成为包括了白名单防病毒解决方案,但又不需要最终用户安装补丁更新的第一款产品。

著名 SEL 可靠性
RTAC 的设计和测试,达到或超越了 IEEE 1613 及在恶劣环境中保护继电器的规格,能够承受振动、电涌、快速瞬变和极端温度。SEL RTAC 即使在有挑战性的环境中也运行可靠。

最低QuickSet版本

最新的固件版本

此产品没有可用的固件版本。

产品 修正 固件 ID 有效日期 序列号
SEL-3560 R149-V0 SEL-3555-R149-V0-Z000004-D20210915 21/9/22 ~1212650001

较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。

最低QuickSet版本