SEL-351A保护系统具有内置的以太网和IEEE C37.118同步,是过电流保护的经济解决方案。易于使用的馈线保护。创新的功能,如SEL的最佳选择定向元件逻辑和SELogic控制方程,为公用事业和工业电力系统提供了卓越的保护。
综合保护 - 使用灵敏的相,负序,剩余和中性过流保护元件,为配电馈线提供主或后备过流保护
便于继电器访问 - 利用内置网络服务器访问标准以太网上的基本继电器信息。在本地网络中,安全更新固件和查看继电器状态、设置和其他只读信息。
保护方案安全性 - 利用负荷入侵逻辑,可以将母过电流后备保护设定接近于最大负荷电流水平,提高系统安全性。
故障定位 - 估计故障位置准确,并通过消除昂贵的通信信道的需要,专用仪器变压器,前期故障信息,或线上人员前往作可视故障检测线,减少了全体费用
优化资产利用率 - 通过从IEEE C37.118同步相中使用瞬时电压的角度,验证系统负载流量和故障模型。通过降低极限要求,使用系统状态的测量,以增加稳定的系统负载。
产品 | 修正 | 固件 ID | 有效日期 | 序列号 |
---|---|---|---|---|
SEL-351A | R518-V0 | SEL-351A-R518-V0-Z107106-D20201217 | 20/12/28 | 3203630238 |
SEL-351A-1 | R518-V0 | SEL-351A-1-R518-V0-Z107106-D20201217 | 20/12/28 | 3203630238 |
较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。