SEL-321继电器可提供出色的超高压(EHV)保护和性能,具备很高的性价比,以及满足系统集成的性能需求。
SEL-321继电器可作为输电线路的主和/或后备保护,提供单相或三相跳闸,包括串联补偿线路。
提供先进的单相跳闸逻辑,具有选相以及单相断开期间保护,三相跳闸下的三相不一致保护,可保护防止多次单相跳闸事件。
可选多种通讯支持跳闸方案(POTT, DCUB, DCB, PUTT, DUTT以及DTT),包括特有的Mirrored Bits镜像位通讯。
选择负载侵蚀特性,以防止在高负荷条件下三相元件的操作
反时限过电流元件可提供基于电流的被保护线路延时故障检测,并作为远端的后备保护。
弱馈逻辑可快速清除弱馈一侧的内部故障。
SEL-321-5继电器具备用于50Hz系统的增强性能,包括单相跳闸。
全面安全距离保护
四段式相间和接地欧姆圆元件,以及四段式接地距离四边形元件,每段均可设定用于反方向检测,具有独立的相间和接地计时器,实现完全的距离保护。正序记忆电压极化,具有对三相故障的长记忆时间常数,提高方向安全性。负序阻抗方向元件极化,提供不平衡故障下的保护动作的灵敏性和安全性。
大量的补充保护元件和逻辑
四个残留和负序过流元件,具有负序方向控制。用于备份保护的相位、序列和接地时间过流元件。为功率振荡闭锁和跳闸的失步元件。欠和过压元件的相和顺序。在重负荷条件下,负荷入侵逻辑防止误动作。单极跳闸逻辑。内置通信辅助跳闸方案逻辑。以SELogic控制方程,自定义方案逻辑。
多种设置组
六个设定组,用于最大化保护方案灵活性,允许用于母联断路器或者远方系统重组。
故障定位
使用内置的故障定位,有效地派遣线路检查和维修人员。
通信
专利的镜像位通信和通信辅助跳闸方案
较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。