html{display:none} SEL-2488 卫星同步网络时钟 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2488

卫星同步网络时钟

SEL-2488 卫星同步网络时钟接收全球导航卫星系统 (GNSS) 的时间信号,并通过多个输出协议,包括 IRIG-B和网络时间协议(NTP)。借助可选的升级,通过IEEE 1588定义,SEL-2488可以作为精密时间协议(PTP)主时钟。SEL-2488 先进的功能,使其非常适合要求苛刻的应用,如同步相量和多时间同步要求的变电站。

SEL-2488附件

2407 与 2488 产品比较表

起步价

2,540 USD

请求跟进

*必填项


时间分布—配置SEL-2488卫星网络同步时钟的八个BNC端口,是为解调IRIG-B,时间脉冲,或调制IRIG-B(多至四个端口)的。IRIG-B为保护应用、同步继电器、相量测量单元、以及其他智能电子装置(IED)提供了时间输出精度在±40ns以内。以太网端口可使用 NTP 将时间分发到变电站局域网 (LAN) 上的设备,如通过服务器、计算机和通过 NTP 或简单网络时间协议 (SNTP) 设置时间到其他设备。通过购买精密时间协议(PTP)选项,SEL-2488可以作为PTP主时钟,同时支持默认的配置文件(IEEE1588-2008)和电力系统配置文件(IEEE C.27.238)。SEL-2488 可以为四个独立的以太网网络提供NTP或PTP服务。

电缆迟时补偿SEL-2488 为每个端口上的天线电缆和输出电缆提供延时补偿,以确保精确度。SEL-2488 时钟电缆迟时补偿通过分散式IED或安装设置,确保大型设施中的高精度时间分布,天线必须安装在塔高处。

系统日志—使用系统标准日志消息,跨以太网记录并转发事件消息。SEL-2488最多可以在本地存储60,000 系统日志,然后将消息发送到三个远程系统日志目的地。

可靠性—选择第二个热插拔电源,以增加可靠性。SEL-2488可在-40°到+ 85°C(-40°C至+185°F)中工作;通过了IEEE 16132级别2、IEC61850-3和IEC60255认证;支持全球范围内的产品十年质保。

认证—按用户的角色,对用户进行身份验证和授权,轻型目录访问协议(LDAP),增强了安全性并简化了管理。

GNSS脆弱性缓解—如果全球导航卫星系统(GNSS)时间信号由于太阳耀斑,干扰或天线故障而导致无法使用时仍可保持准确时间。在信号丢失的情况下,SEL-2488的时间源会切换到以36微秒/天的精度标准TCXO保持模式,或者以5微秒/天的精度可选OCXO保持模式。这两个保持模式精确度规格都以恒温为基础。在GPS受到欺骗攻击的情况下,其中一个卫星系统接收机锁定到一个假冒信号时,SEL-2488和SEL-9524B GPS / GLONASS的精确时间,就会使用从GLONASS卫星群中的信号,来验证GPS信号,并验证此类型攻击引起的识别不匹配的时间信息。

轻松和安全的调试—通过前端以太网管理端口,使用HTTPS的Web界面,轻松配置SEL-2488,为故障信号或天线问题提供了一个图形SkyView的显示。该端口是默认启用的,如果需要,可以禁用。

可视化概述

2488-front zh2488-back zh

详细信息

准确—为电力保护应用的协调通用时间(UTC),使用精确的时间同步,可以到精度在±40 ns内。电缆迟时补偿可为每个端口的天线电缆和输出电缆配置,以保持高精度。如果暂时丢失了一个GNSS锁定,标准的TCXO的保持精度模式可为36微秒/天,以及可选OCXO的保持模式精度可为5微秒/天。

强大的时间分布—发布时间从八个BNC输出和一个DB-9输出,这是可配置IRIG-B或时间脉冲输出。DB-9端口可用于SEL-2812光纤收发器,以在长距离光纤电缆中发送IRIG-B。SEL-2488 还包括 4 个独立的以太网端口,提供NTPv4。通过购买PTP选项,SEL-2488可以作为PTP主时钟,同时支持默认的配置文件(IEEE1588-2008)和电力系统配置文件(IEEE C27.238)。SEL-2488会分配NTP和PTP到四个独立的网络。以太网端口是成对订购,并有铜,以及单或多模光纤选择。

安全—通过X.509认证,基于用户的账户,轻量级目录访问协议(LDAP)身份验证,以及复杂的密码,以确保安全地SEL-2488访问。SEL-2488支持系统日志,标准的事件记录日志记录,它是与现有的日志管理系统集成在一起的。SEL-2488使用卫星信号验证,当安装双星座天线时,使用从两个卫星星座的信号来验证GNSS时间信号,对欺骗攻击提供了一层保障。

可靠的—添加带有可选的第二个热插拔电源的电源冗余。SEL-2488可在宽裕的温度范围-40°C至+85°C(-40°至+185°F)内工作,并符合电力变电站中通信产品的IEEE 1613 1级,电瞬变和干扰标准。

易于使用—通过安全的HTTPS Web界面,使用SkyView和acSELerator QuickSet SEL-5030软件,管理和调试SEL-2488。SEL-2488前面板包括LCD多信息显示,状态和以太网管理端口的LED,它支持DHCP强制网络门户,以简化访问设备网络界面。

SEL 发布新的SEL-9524 GNSS天线
SEL 现在提供了一个新的天线,它可作为选购,也可作为SEL卫星同步时钟的配件。 SEL-9524 是一个坚固耐用的 GNSS天线,在普尔曼华盛顿工厂制造.它包括一个双星座GPS/GLONASS选项或只有GPS的选项目。该天线使用3.5,6伏,并包括一个LED作诊断信息。它有一个大于40分贝的强大增益。

SEL建议SEL-2407和SEl-2404与SEl-9524A GPS卫星导航天线配对。SEL-9524B GPS / GLONASS GNSS天线是与SEL-2488应用的。传统的235-0113和235-0103子弹天线仍然可购,但数量有限。

 

9524Antenna

最低QuickSet版本

最新的固件版本

此产品没有可用的固件版本。

产品 修正 固件 ID 有效日期 序列号
SEL-2488 R106-V0 SEL-2488-R106-V0-Z007001-D20210614 21/6/19 ~1211700001

较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。

最低QuickSet版本

产品认证