Масштабируемая модульная платформа решений автоматизации SEL позволяет внедрить широкий набор функций или выбрать подмножество и постепенно добавлять дополнительные возможности.Кроме того, выбирая SEL, вы выбираете больше, чем просто устройства — вы выбираете лучшие в отрасли клиентский сервис и техническую поддержку. Решения автоматизации SEL идеально подходят для следующих задач:
- Автоматическое обнаружение неисправностей, секционирование и восстановление системы.
- Централизованное управление конденсаторными батареями.
- Плановое управление отключением подачи электроэнергии.
- Динамическое управление напряжением.
Решения по автоматизации распределительной сети
Инженерно-техническая среда SEL предлагает решения по автоматизации распределительной сети, которые увеличивают надежность, повышают эффективность работы и сокращают эксплуатационные расходы.
FLISR
FLISR на Blueframe — это наше новейшее решение для локализации сбоев, изоляции и восстановления сервисов. Это программное обеспечение для автоматизации распределения позволяет пользователям настраивать, тестировать и развертывать системы, которые сводят к минимуму простои клиентов, автоматически изолируя постоянные неисправности и перенаправляя питание вокруг затронутых участков. FLISR на Blueframe предлагает беспрецедентную прозрачность и простоту использования. Фидеры можно настроить за считанные минуты, а существующие фидеры остаются в рабочем состоянии по мере добавления новых фидеров в систему FLISR .
Индивидуально разработанные решения автоматизации
Инженерно-техническая служба SEL предлагает готовые решения автоматизации с функционалом, необходимым для достижения ваших эксплуатационных целей. Эти решения позволяют интегрировать FLISR с централизованным управлением конденсаторными батареями, динамическим контролем напряжения и т. д., в зависимости от требований и эксплуатационных целей. Они интегрируются с IED, которые уже есть в вашей системе, и являются масштабируемыми и модульными, поэтому их можно расширять для удовлетворения новых потребностей.
Контроллеры автоматизации
С помощью контроллеров автоматизации SEL, которые предлагают масштабируемые и модульные решения по сбору данных, конвертированию протоколов и многое другое, можно повысить надежность и эффективность работы системы.Наши контроллеры автоматизации и коммуникационное оборудование протестированы на основе тех же стандартов стойкости, что и наши реле, и поставляются с той же десятилетней гарантией.
SEL-3530/3530-4 Контроллер автоматизации в режиме реального времени (RTAC)
Благодаря встроенным функции безопасности, быстрой настройке и унифицированной логике SEL-3530 RTAC обеспечивает комплексное и гибкое управление системой. SEL-3530-4 — это компактная версия SEL-3530, размер которой позволяет установку в шкафах АПВ.- RTAC можно использовать в качестве удаленного терминала SCADA (RTU).
- Управление подстанцией - создание пользовательской логики, соответствующей стандарту IEC 61131, и доступ ко всем системным данным обеспечивают исключительную гибкость управления.
- Интеграция интеллектуальных электронных устройств в схемы управления и автоматизации.
- Автоматический сбор данных о событиях - обнаружение, фильтрация и сбор данных о событиях через подключенные реле SEL.
- Сбор, обмен и преобразование данных.
SEL-FLT and SEL-FLR Fault and Load Transmitter and Receiver System
Улучшение локализации неисправностей в масштабе всей распределительной системы. Эта беспроводная приемопередающая система с питанием от сети является гибкой и простой в развертывании.Способы применения- Размещение передатчиков на фидерах, отводах и ответвлениях позволяет принимать более эффективные решения об аварийном переключении.
- Приемник SEL-FLR передает сообщения о неисправностях и токе нагрузки в систему SCADA.
- Интеграция в существующие системы без дополнительного программного обеспечения.
- Направляйте ремонтные бригады в нужное место. Светодиодные индикаторы на передатчике неисправностей также позволяют идентифицировать физический номер устройства, передающего сообщение.
- Высокоточные данные о нагрузке позволяют выполнять балансировку по фазам и системное планирование.
Решения для вторичных цифровых систем (цифровых подстанций)
Решения SEL для вторичных цифровых систем (обычно называемые решениями для цифровой подстанции) служат для модернизации подстанций. Наши вторичные цифровые системы повышают безопасность и снижают затраты благодаря выводу сигналов высокой энергии из диспетчерского пункта и уменьшению количества используемой медной проводки.