html{display:none} Цифровые вторичные системы | Schweitzer Engineering Laboratories

Надежные решения
для вторичных цифровых цепей

Digital Substations

Компания SEL предлагает два решения построения вторичных цифровых цепей, обеспечивающих защиту и контроль основного оборудования подстанции. 

  • Технология SEL Time-Domain Link (TiDL) использует безопасное оптоволоконное соединение «точка-точка» не требующего работ по проектированию сети Ethernet.
  • Технология SEL Sampled Values (SV) с использованием IEC 61850-9-2.

Эти решения повышают эксплуатационную безопасность за счет отказа от использования высоковольтных кабелей в пункте управления и снижения затрат, позволяют снизить затраты, связанные с использованием медной проводки. Расположение реле SEL на площадке ОРУ вблизи основного оборудования - еще один способ добиться этих преимуществ.

Технология SEL TiDL - инновационное решение построения цифровых вторичных цепей, которое разрабатывалось максимально простым и надежным. Это кибербезопасное решение для цифровых подстанций легко внедряется и не требует внешнего источника сигналов синхронизации времени и дополнительных работ по проектированию сети.

В системе TiDL узлы SEL-2240 Axion TiDL, расположенные рядом с первичным оборудованием на площадке ОРУ, действуют как полевые модули и оцифровывают аналоговые сигналы для передачи их по детерминированным оптоволоконные линиям связи. Простая двухточечная архитектуре TiDL переносит данные в реле серии SEL-400 с поддержкой TiDL, расположенное в пункте управления.

Семейство продуктов SEL с поддержкой TiDL-технологии

2240 TiDL

SEL-2240 Axion (узел TiDL)

421 TiDL

Система защиты, автоматизации и управления SEL-421

Доступны популярные модели

451 TiDL

Система защиты, автоматизации и управления ячейкой SEL-451 с поддержкой TiDL

Доступны популярные модели

487B TiDL

Реле дифференциальной защиты шин и УРОВ SEL-487B с поддержкой TiDL

Доступны популярные модели

487E TiDL

Реле защиты трансформатора SEL-487E с поддержкой TiDL

Доступны популярные модели

Синхронная оцифровка измерений узлами Axion позволяет повысить точность сигналов защиты, а благодаря модульной архитектуре TiDL-узла пользователь может в зависимости от стоящей перед ним задачи выбрать нужное количество модулей с аналоговыми и цифровыми входами.

Настройки реле остаются теми же, что и в обычных моделях серии SEL-400, обеспечивая преемственность, согласованность и простоту.

Поскольку TiDL использует архитектуру «точка-точка», реализация проста и не требует сетевого проектирования. TiDL поддерживает относительное время синхронизации; поэтому этой технологии не нужен внешний источник сигналов синхронизации для работы защиты.

Решение TiDL сочетает продвинутый функционал реле серии SEL-400 с модульностью систем Axion, обеспечивает простоту реализации и предлагает масштабируемое и гибкое решение. Технология SEL TiDL - это быстродействующее, простое и безопасное решение.

TiDL Diagram ru

Распределенная защита шин на основе технологии TiDL

Решение SEL SV - совмещение функций защиты и гибкости IEC 61850-9-2 в одном устройстве сопряжения

SEL SV - единственное решение в мире, которое сочетает в устройствах сопряжения функции защиты и гибкость IEC 61850-9-2, обеспечивая более высокий уровень надежности работы энергосистемы. Новые устройства сопряжения с системой защиты, автоматизации и управления SEL-401 и SEL-421 оцифровывают аналоговые сигналы первичного оборудования и передают их через сеть Ethernet на реле в пункте управления. Устройства сопряжения SEL также имеют интегрированные функции локальной защиты, которая способна работать даже в случае потери связи с реле. Устройства сопряжения могут подключаться к реле с поддержкой SV (такими как система защиты, автоматизации и управления SEL-421) и другими устройствами, совместимыми с IEC 61850-9-2, обеспечивая совместимость в пользовательских сетях.

Семейство устройств SEL с поддержкой технологии SV

401 Merging Unit

Объединяющее устройство с системой защиты, автоматизации и управления SEL-401

421 Merging Unit

Объединяющее устройство с системой защиты, автоматизации и управления SEL-421

421 TiDL

SEL-421 Система защиты, автоматизации и управления

451 TiDL

Система защиты, автоматизации и управления ячейкой SEL-451

487B TiDL

Реле дифференциальное защиты шин и УРОВ SEL-487B

487E TiDL

Реле защиты трансформатора SEL-487E

Технология SEL SV позволяет создавать надежную и гибкую Ethernet сеть по схеме «точка-многоточка», используя такие инструменты, как программно-определяемые сети SDN, или VLAN. Для обеспечения централизованного управления трафиком и повышения эффективности Ethernet можно использовать сетевой коммутатор SEL-2740S Software-Defined Network Switch. Коммутатор также позволяет осуществлять синхронизацию по протоколу Precision Time Protocol (PTP) согласно требованиям отраслевого стандарта IEEE C37.238, обеспечивая наносекундную синхронизацию времени конечных устройств.

digital sub image4 2018

Реле SEL на подстанции - Обеспечение максимальной скорости защиты

Имея возможность устанавливать реле SEL в наружных шкафах на площадке ОРУ подстанции, наши клиенты по всему миру получают те же преимущества, которые дает цифровая подстанция, включая снижение расходов за счет меньшего количества медной проводки. Это стало возможным благодаря конструкции реле SEL, обеспечивающей надежную работу в самых суровых условиях. Для передачи данных в пункт управления реле использует волоконно-оптические кабели.

Запросить информацию

Рекламный листок DSS

Рекламный листок TiDL