Распределение электроэнергии
Защита распределительной сети
Решения SEL для защиты распределения обеспечивают комплексную основную и резервную защиту от всех типов неисправностей. Использование этих устройств помогает избежать поломок и отказов дорогостоящего оборудования, при этом поддерживается производительность системы и повышается ее доступность.
Защита фидеров
Решения для защиты фидеров предлагают комплексную максимальную токовую защиту и защиту от дуговой вспышки и подходят для всех типов коммунальных, промышленных и коммерческих энергосистем .
Защита трансформаторов
Устройства SEL защищают трансформаторы, выполняющие важные функции в системах производства электроэнергии, в том числе повышающие трансформаторы генераторов.
Защита шин
Функция сверхбыстродействующего дифференциального обнаружения неисправностей помогает защитить шины и распределительные устройства, а такие функции, как ограниченная защита от замыкания на землю, подавление дуговой вспышки и элементы максимальной токовой защиты помогают расширить защиту.
Устройства управления автоматическими устройствами повторного включения
Через функции защиты и передачи данных устройства управления автоматическими устройствами повторного включения выполняют локализацию неисправностей, сегментацию и восстановление подключения к системе.
Цифровая вспомогательная система
Технологии Time-Domain Link (TiDL) и SEL Sampled Values (SV) помогают защищать и контролировать первичное оборудование подстанции с помощью цифровых устройств вторичной системы, которые передают данные через оптоволоконные кабеля.
Дуговая защита
Реле защиты от дуговой вспышки работают с аппаратурой низкого и среднего напряжения и легко координируются с другими устройствами на объектах коммунального, промышленного и коммерческого назначения.
Обнаружение оборванных проводов
Технологии обнаружения оборванных проводов могут обнаруживать различные высокоимпедансные неисправности в распределительной сети, что повышает безопасность и снижает риск возникновения пожара.
Удаленный ввод/вывод
Модули дистанционного ввода/вывода используются для передачи данных из удаленных пунктов по оптоволоконному кабелю, а также для расширения функциональности ввода/вывода реле SEL, контроллеров автоматизации и других устройств без модификаций лицевой поверхности панели управления.
Программное обеспечение для конфигурирования и визуализации
Программное обеспечение SEL дает возможность оптимизировать конфигурацию вашего устройства и визуализировать события системы энергоснабжения.
Панели и корпуса
При модернизации или установке нового оборудования предварительно спроектированные или изготовленные на заказ панели и корпуса помогают снизить расходы и повысить надежность системы.
Шефмонтаж
Источники питания, переключатели, оборудование для крепления на панели, кабеля и другие вспомогательные устройства для реализации вашего проекта.