Вход в систему
Продукты
Решения
Инженерные услуги
Образование
Поддержка
Компания
Выбор продукта
SEL-849
Обзор
Документация
Поддержка
SEL-849
Toggle Dropdown
Обзор
Документация
Поддержка
Документация
Рекомендуемые
Инструкция по эксплуатации
SEL-849 Motor Management Relay
Лист технических данных
SEL-849 Motor Management Relay
Рекламный листок
SEL-849 Реле управления двигателем
Литература о товаре
Документы отсортированы по новизне.
Показать публикации на английском языке
Литература о товаре
Информационные листы
Узлы SEL для прямой замены
Решения SEL для предотвращения вспышки дуги
SEL-849 Реле управления двигателем
Пример однолинейной схемы промышленного предприятия
На английском языке
SEL Arc-Flash Detection FAQ
motorMAX
Листы технических данных
На английском языке
SEL-849 Motor Management Relay
Спецификации
На английском языке
SEL-849 Motor Management Relay
SEL-849 Motor Management Relay
Руководства по установке
На английском языке
SEL-3421 Motor Relay HMI (With LCD Display) Quick-Start Guide
SEL-849 Motor Management Relay Quick-Start Guide
SEL-3422 Motor Relay HMI Quick-Start Guide
SEL-849 Accessory Lug Kit Installation Guide
Инструкции по эксплуатации
На английском языке
SEL-849 Motor Management Relay
SEL-4520 Arc-Flash Test Module
Инструкции
На английском языке
Drill template
SEL-3421 Drill Template
SEL-3422 Drill Template
Карты уставок
На английском языке
SEL-849 Settings Sheets
Шаблоны маркировки
На английском языке
SEL-3421, SEL-3422 Configurable Label Template
SEL-3421, SEL-3422 Configurable Label Template (A4)
SEL-3421 and SEL-3422 Configurable Label Instructions
Информация для заказа
На английском языке
SEL-849 Motor Management Relay
SEL-3421 Motor Relay HMI with LCD for the SEL-849 Motor Management Relay
MOT_3422_WI-5838
Файлы для скачивания
На английском языке
SEL-849 DNP3 Device Profile Information
Сертификаты
На английском языке
EtherNet/IP Conformance Certificate for SEL-849
SEL-849 IEC 61850 Conformance and Interoperability Statement
KEMA Conformance Certificate
Model Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-849
Protocol Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 Interface in SEL-849
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) for the IEC 61850 interface in SEL-849
TISSUES Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-849
Публикации
Руководства по применению
На английском языке
Applying SEL Motor Protection Relays to Motors That Use an Autotransformer Starting Scheme
Maintaining Switched-Mode Relay Responsiveness in an RSTP Network
Applying SEL Motor Relays on Reciprocating Loads
Defining DCE and DTE: Null Modem Cable and Straight-Through Cable Applications
Connecting Multiple SEL-849 Relays to a Single SEL-3421 or SEL-3422 HMI Through Use of a Communications Selector Switch
MCC Arc-Flash Protection Using the SEL-849 Motor Management Relay Via IEC 61850
Basic Feeder Protection Using SEL-849 Factory Logic
Step-by-Step Procedure for Downloading and Viewing Motor Start Reports From SEL Motor Protection Relays
Setting an SEL-849 Using Factory Logic and Motor Nameplate Values
Указания по применению
На английском языке
SEL-849 Fail-Safe and Nonfail-Safe Tripping
Wiring SEL-2400, SEL-2200, and SEL-700 Series Devices
MCC Arc-Flash Protection Using the SEL-849 Motor Management Relay Via IEC 61850
Using an SEL-849 With Interposing Control Relays
Enhance VFD Protection With the SEL-849 Motor Management Relay
Fault Data Recorder and Power Quality Monitor for Oil Field Wellhead and Tank Battery Installations
Технические документы
На английском языке
Arc-Flash Protection System Design Revisited
Lessons Learned Through Commissioning, Livening, and Operating Switchgear: Part 3
Replacing Electromechanical Relays With Microprocessor Relays to Provide Thermal Protection for Motors
Best Practices for Motor Control Center Protection and Control
Challenges and Solutions of Protecting Variable Speed Drive Motors
Схемная документация