Продукты
Решения
Инженерные услуги
Образование
Поддержка
Компания
Вход в систему
SEL‑487B
Обзор
Документация
Технические характеристики
Поддержка
SEL‑487B
Toggle Dropdown
Обзор
Документация
Технические характеристики
Поддержка
Документация
Рекомендуемые
Инструкция по эксплуатации
SEL-487B-1 Bus Differential and Breaker Failure Relay and SEL-400 Series Relays
Лист технических данных
SEL-487B-1 Bus Differential and Breaker Failure Relay
Рекламный листок
SEL-487B: Реле дифференциальной защиты шин и уров
Литература о товаре
Документы отсортированы по новизне.
Показать публикации на английском языке
Литература о товаре
Информационные листы
Решения SEL для вторичных цифровых систем
Технология Time-Domain Link (TiDL®) SEL
SEL-487B: Реле дифференциальной защиты шин и уров
Листы технических данных
На английском языке
SEL-487B-2 Bus Differential and Breaker Failure Relay With Sampled Values or TiDL Technology
SEL-487B-1 Bus Differential and Breaker Failure Relay
Спецификации
На английском языке
SEL-487B-2 Bus Differential and Breaker Failure Relay With Sampled Values or TiDL Technology
SEL-487B-2 Bus Differential and Breaker Failure Relay With Sampled Values or TiDL Technology
SEL-487B-1 Bus Differential and Breaker Failure Relay
SEL-487B-1 Bus Differential and Breaker Failure Relay
Руководства по установке
На английском языке
SEL-400 Series TiDL Quick-Start Guide
Installing IP52 Dust Protection for SEL-400 Series Panel-Mount Relays
Инструкции по эксплуатации
На английском языке
SEL-487B-1 Bus Differential and Breaker Failure Relay
SEL-487B-1 Bus Differential and Breaker Failure Relay and SEL-400 Series Relays
SEL-487B-2 Bus Differential and Breaker Failure Relay With Sampled Values or TiDL Technology
SEL-487B-2 Bus Differential and Breaker Failure Relay With Sampled Values or TiDL Technology and SEL-400 Series Relays
Шаблоны маркировки
На английском языке
SEL-400 Series Enhanced HMI Configurable Label Template (Horizontal)
SEL-400 Series Enhanced HMI Configurable Label Template (Horizontal; A4)
SEL-400 Series Configurable Label Template (Horizontal)
SEL-400 Series Configurable Label Template (Horizontal; A4)
SEL 400 Series Configurable Label Instructions
Файлы для скачивания
На английском языке
487B slope 2 calculations and test values
487B-1 Worksheets
SEL-487B-0 Worksheets
SEL-487B-1 DNP3 Device Profile Information
SEL-487B-2 DNP3 Device Profile Information
Сертификаты
На английском языке
SEL-487B-1 IEC 61850 Edition 2 Conformance Certificate
SEL-487B-2 IEC 61850 Edition 2 Conformance Certificate
SEL-487B-1 IEC 61850 Edition 2 MICS
SEL-487B-1 IEC 61850 Edition 2 PICS
SEL-487B-1 IEC 61850 Edition 2 PIXIT
SEL-487B-1 IEC 61850 Edition 2 TICS
SEL-487B-2 IEC 61850 Edition 2 MICS
SEL-487B-2 IEC 61850 Edition 2 PICS
SEL-487B-2 IEC 61850 Edition 2 PIXIT
SEL-487B-2 IEC 61850 Edition 2 TICS
Публикации
Руководства по применению
На английском языке
Applying the SEL-487B to Single Busbars
Related Material
Example
acSELerator
SEL-5030 file
Visualizing Percentage-Restrained Differential Characteristics Using Synchrowave Event
Example Settings for Using Two SEL-487B Relays for a Ten-Breaker Bus
Related Material
487-B-1 Settings
Single-Phase Testing of the SEL-487B Differential Element Without State Simulation
Programmable Logic for Ground Inverse-Time Overcurrent Elements With Electromechanical Reset in SEL-487B Relays
Implementing Inverse-Time Frequency Elements Using SEL-400 Series Relays to Comply With NERC Standard PRC-024-3
Example Settings for Applying the SEL-487B With Bus Differential and Breaker Failure to a Simple Two-Zone Bus
Related Material
Example settings file
Implementing Memory Register Functions Using Advanced
SELogic
Control Equation Math Functions in SEL-400 Series Relays
A Zone-Switching Application for the SEL-487B Relay
Related Material
acSELerator
QuickSet settings file
Example Settings for Applying the SEL-487B to a Six-Breaker Bus
Related Material
Example settings file(2)
Testing Slope 2 in the SEL-487B Bus Differential and Breaker Failure Relay
Related Material
487B slope 2 calculations and test values
Using
SELogic
Programming to Implement an SEL-487B Bus Differential Check Zone
Using Advanced SEL-487B Settings in High-Impedance Grounded Systems
Указания по применению
На английском языке
Applying the SEL-487B as a Station Breaker Failure Relay
Changing Metering Direction in SEL-400 Series Relays for SCADA Applications
Технические документы
На английском языке
A Bus Cleared and a Hidden Breaker Insulation Failure Revealed
Case Study: Deploying and Operating a Point-to-Point Digital Secondary Substation at One Power
Complete Monitoring Solution to Improve Reliability and Performance of Digital Secondary Systems
Considerations for Using High-Impedance or Low-Impedance Relays for Bus Differential Protection
Reliable Busbar and Breaker Failure Protection With Advanced Zone Selection
Официальные документы
На английском языке
Best Practices for Implementing PTP in the Power Industry
Схемная документация