html{display:none} Vídeo SEL | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:12
Loaded: 30.22%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:12
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    Sales Kit Videos


    Soluções da SELProdutos da SELTutoriaisSobre a SEL

    Soluções da SEL

    Vídeos sobre as soluções da SEL

    A PNM incorpora a proteção no domínio do tempo no projeto de modernização

    Serviços de Engenharia SEL – Soluções inovadoras e de alta qualidade

    Automação de Redes de Distribuição

    TECNOLOGIA SEL TIME-DOMAIN LINK (TIDL)

    motorMAX - Proteção contra arco voltaico

    Soluções de Gerenciamento de energia

    Construa a melhor rede de comunicação com SDN

    Sincronizador de Tempo via Satélite - SEL-2488

    Controlador de Automação SEL 3355

    AEP Ohio Amplia a Automação da sua Rede de Distribuição

    Proteção e monitoramento na Espanha

    Redução de cabos e modernização de subestações para a IEC 61850

    Refinaria na Grécia responde em 40 ms ou menos

    Soluções do século 21 para a IEC 61850 na Namíbia

    Soluções para a maior subestação do mundo

    Produtos da SEL

    Vídeos sobre os produtos da SEL

    Como usar o SEL-751 com display touch screen colorido

    Rapidez. Segurança. Simplicidade. SEL-T400L

    Apresentando o Controlador de Automação em Tempo Real (RTAC) SEL-3555

    Controlador de Automação SEL 3355

    TECNOLOGIA SEL TIME-DOMAIN LINK (TIDL)

    Construa a melhor rede de comunicação com SDN

    Sincronizador de Tempo via Satélite - SEL-2488

    Revestimento Conformal

    Tutoriais

    Vídeos tutoriais

    Como medir a velocidade das ondas viajantes em linhas de transmissão

    Utilizando o Device Manager do SEL-5030

    Como usar a IHM do RTAC - Parte 1: acSELerator Diagram Builder™ Visão Geral

    Como usar a IHM do RTAC - Parte 2: Criando um Projeto

    Como usar a IHM do RTAC - Parte 3: Tags Compartilhadas

    Apresentando o Controlador de Automação em Tempo Real (RTAC) SEL-3555

    Como Instalar o Indicador de Faltas AutoRANGER AR360

    Instalando o Relé Inteligente SEL-849 na Gaveta do CCM

    Como Utilizar o RadioRANGER para Localizar Faltas

    Como Instalar o Indicador de Faltas via Fibra Ótica AutoRANGER em Cabos Subterrâneos

    Parametrizando o Relé de Proteção do Motor SEL-710

    Como usar o SEL-751 com display touch screen colorido

    Sobre a SEL

    Vídeos sobre a SEL

    Confiabilidade SEL

    Fabricação SEL

    Qualidade SEL

    SEL—30 Anos de Inovação