Transmissão
Proteção de distância
A SEL fornece proteção de distância segura e confiável, que pode ser aplicada com ou sem comunicações, podendo funcionar como um backup para proteção de diferencial de corrente de linha dependente de comunicações.
Distance protection solutions include:
- Quadrilateral and mho distance elements—SEL transmission relays allow you to choose either or both.
- Optimized system loading—Built-in load encroachment logic allows you to securely apply distance protection elements on heavily loaded transmission lines.
- Improved system stability—The SEL zero-setting out-of-step (OOS) blocking function improves security during power swings without requiring time-consuming and expensive system stability studies.
- Communications-assisted tripping—SEL transmission protection relays accommodate many of the common pilot protection schemes, so you can configure protection without any need for external coordination devices.
Proteção assistida por comunicações
Implemente tripping e esquemas de ação corretiva (RASs) assistidos por comunicações com os produtos de rede e controle da SEL.
Engenharia e Serviços
Estabeleceremos uma parceria com você para criar uma solução SEL para seu sistema. Estodus de engenharia, projeto de sistemas, comissionamento, entreinamento e muito mais: os engenheiros da SEL contribuem com criatividade e profundo conhecimento sobre os princípios fundamentais dos sistemas de energia elétrica a cada projeto. Independentemente da complexidade ou sofisticação do seu sistema, podemos ajudar você a protegê-lo, simplificá-lo e controlá-lo.
Produtos e serviços com os quais você pode contar
Os produtos SEL são projetados e fabricados para os ambientes mais adversos do mundo, excedendo todos os padrões do segmento quanto à temperatura, choques e estresse elétrico. Um revestimento “conformal coating” opcional para placas de circuito adiciona uma camada extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.
Todos os produtos da SEL são fornecidos com uma garantia de dez anos – a melhor do setor. No caso de qualquer falha de um produto coberto por nossa garantia, ele será reparado ou substituído gratuitamente.