Geração

Energia eólica

Os produtos e soluções da SEL podem proteger turbinas e coletores eólicos tipos I, II, III e IV e fornecer de forma seguras as comunicações necessárias para sincronizar, proteger e controlar a geração dos sistemas em rede.

Uma solução da SEL pode ajudá-lo a atender aos mais altos padrões de confiabilidade e segurança, reduzindo, ao mesmo tempo, o custo de implementação ao longo do tempo. As soluções da SEL são ideais para:
  • Proteção abrangente para geradores e coletores.
  • Comunicações seguras para sistemas de rede e controle de geradores.
  • Indicação e localização precisa da falta – solucione faltas no cabeamento e retome a operação das turbinas de forma mais rápida.
  • Proteção e controle de capacitores para energia reativa.
  • Automação, comunicação, tempo preciso e monitoramento do equipamento para toda a subestação.

Monitoramento, controle e integração

SEL-735 Medidor de Qualidade de Energia

Otimize seu sistema analisando dados, identificando tendências de uso e diagnosticando problemas no sistema.
  • Medição e relatórios de indicadores de qualidade de energia.
  • Medição de faturamento sobre uma ampla faixa de correntes.
  • Registro de dados de afundamento, oscilação e interrupção da tensão (VSSI)
  • Identificação de demanda com base em taxas e consumo de energia e cálculo de medição por “tempo de uso”.
  • Captura de formas de onda e criação de registros.
Saiba Mais 

SEL-2240 Axion

Aquisição remota de dados em uma plataforma robusta e modular. Escolha as versões com 4 ou 10 slots e combine os módulos para atender à sua necessidade. Cada Axion se torna um nó em sua rede de geração distribuída, enviando comunicações determinísticas por fibra ótica a um relé ou controlador de automação.Saiba Mais 

Comunicações e segurança digital

As soluções de comunicação SEL ajudam a garantir que suas redes de comunicação tenham segurança cibernética, sejam confiáveis, e estejam em conformidade com os requisitos de auditoria NERC CIP.

SEL-2742 Switch de Rede Definida por Software

O primeiro switch do setor habilitado para sistemas de redes definidas por software (SDN) com robustez para instalação no campo. A engenharia de tráfego centralizada e controlada por software coloca você no controle de seus fluxos de comunicação e ajuda a garantir a segurança das interfaces digitais e físicas.
  • Segurança de rede – controle exatamente o que é permitido em sua rede e elimine recursos propensos a ataques.
  • Gerenciamento de rede e coleta centralizada de registros.
  • Colete dados NERC CIP (com o Controlador de Fluxo de Rede Definido por Software SEL-5056 e o aplicativo Auditor de Fluxo SEL).
  • Tempo sincronizado sobre LAN.
  • Implementação da subestação – adequado para ambientes adversos.
Saiba Mais 

ICON Rede Óptica de Comunicações Integradas

Um multiplexador de rede de ampla área otimizado para aplicações de concessionárias e industriais. O ICON é configurável para transporte SONET ou Ethernet. Também é ideal para migração de tecnologias de rede legadas a uma solução de rede convergida.Saiba Mais 

Engenharia e Serviços

Estabeleceremos uma parceria com você para criar uma solução SEL para seu sistema. Estodus de engenharia, projeto de sistemas, comissionamento, entreinamento e muito mais: os engenheiros da SEL contribuem com criatividade e profundo conhecimento sobre os princípios fundamentais dos sistemas de energia elétrica a cada projeto. Independentemente da complexidade ou sofisticação do seu sistema, podemos ajudar você a protegê-lo, simplificá-lo e controlá-lo.

Produtos e serviços com os quais você pode contar

Os produtos SEL são projetados e fabricados para os ambientes mais adversos do mundo, excedendo todos os padrões do segmento quanto à temperatura, choques e estresse elétrico. Um revestimento “conformal coating” opcional para placas de circuito adiciona uma camada extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.Todos os produtos da SEL são fornecidos com uma garantia de dez anos – a melhor do setor. No caso de qualquer falha de um produto coberto por nossa garantia, ele será reparado ou substituído gratuitamente.

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL