Medição de faturamento

Os medidores de faturamento da SEL oferecem medição de energia bidirecional completa de quatro quadrantes e de alta precisão, para aplicações de geração, intercâmbio, transmissão, distribuição ou industriais. Eles também são escaláveis para a sua aplicação. A combinação dos medidores com o software SEL fornece uma solução completa de gerenciamento de dados de medição que permite otimizar seu sistema de energia, analisando tendências de uso de energia, identificando demandas de pico e ajudando a localizar distúrbios na qualidade da energia. 

Medidores de faturamento

Esses medidores excedem os requisitos de classe de precisão ANSI C12.20-2015 0.1 e IEC 62053-22:2003 0.2 em um amplo intervalo de correntes. 

Componentes do sistema

A combinação desses componentes com os medidores de faturamento aumentam a funcionalidade e permite que eles sejam integrados aos sistemas da empresa.

Suporte para instalação

Os medidores e dispositivos acessórios da SEL podem ser montados em diversos locais ou instalados em soluções pré-fabricadas.