| SEL-FLT | |
|---|---|
| Faixa da temperatura de operação | –40° a +85°C (–40° a +185°F) |
| Proteção de entrada | IP66 |
| Faixa de braçadeiras | Até 38,1 mm (1,50 pol) |
| Dimensões | 152 × 152 × 304 mm (6 × 6 × 12 pol) |
| Peso | 1,6 kg (3,5 lb) |
| Faixa de corrente | 3–600 A |
| Tensão máxima | 69 kV (linha a linha) |
| Limite mínimo de trip | 25 A |
| Corrente máxima de falta | 25 kA por 10 ciclos |
| Precisão do limite de detecção de faltas | 4% |
| Precisão da medição de carga | Tipicamente 1% |
| Corrente de operação mínima contínua | 3,5 A |
| Ajustes dos limites de trip | Automático (“autoranging”) ou manual |
| SEL-FLR | |
|---|---|
| Faixa da temperatura de operação | –40° a +85°C (–40° a +185°F) |
| Dimensões | 216 x 165,1 x 44,5 mm (8,5 pol x 6,5 pol x 1,75 pol) |
| Conector RF | TNC |
| Portas | 2 Ethernet parte traseira, 1 Ethernet parte frontal |
| Faixa da tensão de entrada | 9–30 Vcc |
| Consumo de potência | <10 W |
| Rádio | |
|---|---|
| Faixa de frequência | Faixa ISM de 902–928 MHz |
| Largura de banda ocupada | 850 kHz |
| Modulação | 2-FSK digital |
| Modo de operação | Ponto-a-multiponto |
| Saída de potência | FLT: 22 dBm; FLR: 26 dBm |
| Número de canais | 25, sem sobreposição |
| Sensibilidade | FLT: –98 dBm; FLR: –102 dBm |
| Faixa dos dados do link | 250 kbps |
| Faixa de medição | 16 quilômetros (10 milhas) Entre em contato com a SEL para realizar um estudo dos caminhos sem custos. |