O sistema transmissor e receptor de falta e carga SEL-FLT e SEL-FLR aumenta a confiabilidade geral de seu sistema de distribuição através da indicação precisa da falta e do monitoramento da carga. O sistema permite localizar faltas mais rapidamente e tomar decisões de comutação com mais informações. A restauração rápida da energia é essencial para garantir clientes satisfeitos e melhores indicadores de confiabilidade CAIDI. A localização de faltas momentâneas permite abordar problemas do sistema e melhorar os indicadores MAIFI. Dados de carga altamente precisos (1%, normalmente) também permitem o balanceamento de fase e planejamento do sistema.
O transmissor de falta e carga SEL-FLT e o receptor de falta e carga SEL-FLR funcionam em combinação utilizando comunicações sem fio não licenciadas de 900 MHz. A alimentação por linha, com corrente contínua de apenas 3,5 A, reduz a manutenção contínua e permite utilizar o SEL-FLT em todo o seu sistema de distribuição. Os receptores SEL-FLR são fáceis de integrar aos sistemas existentes com saída DNP3/IP e segurança abrangente.
Melhore a localização de faltas em todo o sistema de distribuição — a adição do sistema SEL-FLT e SEL-FLR fornece mais detalhes para localização de faltas temporárias e permanentes em alimentadores, ramais e derivações, permitindo uma visão mais detalhada e estendida do sistema de distribuição. Com informações de faltas centralizadas obtidas do Sistema SEL-FLT e SEL-FLR, as equipes de operações da concessionária de energia podem despachar as equipes de linha para localizações mais precisas, acelerando o restabelecimento. Os LEDs brilhantes do SEL-FLT fornecem identificação do local para as equipes de linha, confirmando a indicação da falta reportada através do sistema SCADA ou do sistema de gerenciamento de interrupções de energia (OMS: “Outage Management System”).
Utilize os dados de carga para melhorar as operações — os dados de carga altamente precisos (tipicamente 1%) e oportunos (com rapidez de intervalos de 5 minutos) obtidos dos Transmissores SEL-FLT nos alimentadores, ramais e derivações permitem uma melhor tomada de decisão em situações de chaveamento de emergência. Os dados de carga também são essenciais para o balanceamento de fase, planejamento do sistema e identificação de potencial roubo de energia.
Aumente a confiabilidade dos indicadores e do planejamento
Com uma exclusiva e poderosa combinação de recursos, o sistema SEL-FLT e SEL-FLR proporciona uma maneira econômica de integrar a indicação de falta sem fio e os dados de carga e sistemas SCADA centralizados, permitindo melhores indicadores CAIDI e MAIFI, um planejamento preventivo e decisões de manobra com mais informações.
Reduza os custos de operação e manutenção
Os transmissores SEL-FLT com alimentação por linha eliminam a necessidade de programação de troca de baterias, e o ajuste automático elimina a configuração manual de limiares de disparo. Os receptores SEL-FLR podem ser conectados às redes existentes sem necessidade de adquirir software adicional.
Simplifique a Implementação
Os Transmissores SEL-FLT podem ser instalados com um simples bastão isolado para manobra (“hotstick”). Utilizando a saída DNP3/IP padrão, os Receptores SEL-FLR integram-se facilmente às redes Ethernet. Todas as configurações e solução de problemas do Sistema SEL-FLT e SEL-FLR são realizadas através da interface web do SEL-FLR de fácil utilização.
Confie na robusta segurança integrada
As comunicações sem fio são protegidas com criptografia de 128 bits, bem como com autenticação de mensagem e dispositivo. Os usuários são autorizados através de acesso baseado em função, e as portas Ethernet não utilizadas podem ser bloqueadas. Na ocorrência de eventos de segurança, o SEL-FLR registra todos os eventos localmente e pode enviar alertas para destinos syslog.
Desenvolva um plano de implementação com um estudo de visada
A SEL fornece um estudo de visada para o uso planejado de um Sistema SEL-FLT e SEL-FLR. Os clientes fornecem informações para as localizações do SEL-FLR e SEL-FLT, e o estudo estima a viabilidade dos links sem fio. A SEL oferece um estudo gratuito para até 4 Transmissores SEL-FLT e também oferece estudos completos dos caminhos do sistema mediante mediante a área de Engenharia e Serviços.
Países
O Sistema SEL-FLT e SEL-FLR é aprovado para uso pelos governos dos seguintes países:
| Produto | Revisão | ID do firmware | Data de disponibilidade | Número de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-FLR | R104-V0 | SEL-FLR-R104-V0-Z003001-D20220401 | 03/05/22 | ~1221230001 |
| SEL-FLT | R101-V0 | SEL-FLT-R101-V0-Z001001-D20200427 | 03/07/20 | ~1201850001 |
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.