html{display:none} SEL-T401L Relé de linha de ultra-alta velocidade | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-T401L

Relé de linha de ultra-alta velocidade

O SEL-T401L é um relé de proteção de linha de alto desempenho e de fácil utilização em formato 3U. Com base na experiência de campo da proteção de linha no domínio do tempo do SEL-T400L, o SEL-T401L oferece tempos de operação sem precedentes e inclui o conjunto completo de funções de proteção primária e de backup que você espera em um sistema de proteção de linha. Adequado para uma ampla variedade de aplicações, o SEL-T401L oferece a oportunidade de se reduzir a complexidade nas aplicações de proteção de linha com suas filosofias de proteção simples e reduzidos parâmetros de configuração.

É possível utilizar de forma independente o SEL-T401L ou ele como parte de um sistema de proteção redundante com outros relés SEL, sem se preocupar com faltas no modo comum. A nova tecnologia de ondas viajantes e quantidades incrementais, juntamente com os aprimoramentos e simplificações em elementos de proteção baseados em fasores, tornam a filosofia de proteção SEL-T401L, o hardware e o software diferentes de outros relés de proteção de linha SEL. Você terá maior eficiência utilizando ferramentas padrão de configuração e integração da SEL, além de se beneficiar com a alta diversidade de princípios operacionais de hardware, software e proteção.

A partir de

USD 20.500

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Proteção de ultra-alta velocidade — o SEL-T401L oferece o conjunto completo de funções de proteção esperada em um sistema de proteção de linha. Proteja suas linhas utilizando os elementos e esquemas de ultra-alta velocidade do SEL-T401L, com base na tecnologia SEL comprovada em campo de domínio no tempo de ondas viajantes e quantidades incrementais com tempos de operação na ordem de 1–5 ms. O SEL-T401L inclui proteção de distância de alto desempenho com cinco zonas de elementos de fase e terra, selecionáveis individualmente como mho ou quadrilateral, com tempos de operação de subciclo. O SEL-T401L também inclui funções confiáveis de proteção e supervisão, incluindo direcional sensível, fechamento por falta, sobrecorrente, sobretensão e subtensão, invasão de carga, trip fora de passo e bloqueio por oscilação de potência.

Localização de falta incomparável — o SEL-T401L inclui métodos de localização de faltas por ondas viajantes de terminação única e dupla, precisos para uma única extensão de torre. Ele também inclui métodos baseados em impedância de terminação única e dupla. A combinação de métodos de terminação única e de terminação dupla, bem como métodos baseados em ondas viajantes e baseados em impedância, fornece a melhor precisão e confiabilidade para qualquer combinação de condições operacionais e tipos de falta. A combinação da tecnologia do SEL-T401L de localização de faltas baseada em ondas viajantes de dupla terminação e de alta velocidade com a lógica de cancelamento de religamento automático dependente da localização adaptativa integrada permite o religamento seletivo na parte aérea das linhas híbridas e inibe o religamento nas partes dos cabos. O SEL-T401L também inclui uma função de monitor de linha, que pode ser usada para manutenção de linha baseada em condições para evitar faltas de linha e descobrir pontos fracos ao longo da linha.

Simplicidade — redefina a complexidade de suas aplicações de proteção de linha com as filosofias de proteção simples e robustas e com número de configurações consideravelmente menor do SEL-T401L. O design do SEL-T401L alcança o correto equilíbrio entre flexibilidade e simplicidade. Simplificamos, nomeamos, agrupamos e apresentamos as configurações do relé com muito cuidado para oferecer uma aplicação intuitiva e com facilidade de uso. Utilize o relé com lógica pré-configurada ou ajuste os padrões de fábrica com equações SELogic usando gates, temporizadores e selos.

Gravação de transiente de ultra-alta resolução — o SEL-T401L mede e registra correntes e tensões de linha com amostragem de alta fidelidade (1 MHz, 18 bits), oferecendo uma compreensão aprimorada dos eventos em seu sistema de energia. Isso permite gravar e analisar transientes de alta frequência, como ondas viajantes de faltas, eventos de chaveamento, restrikes de disjuntores e faltas autoextinguíveis.

Características

    1. 1

      Porta USB 2.0 para acesso local de engenharia.

    2. 2

      Display para visualização de informações de medição, evento, localização de falta e status do relé.

    3. 3

      Simples navegação através de IHM.

    4. 4

      Placas de identificação e LEDs para visualização da causa do desarme, o tipo de falta e o status básico do relé

    5. 5

      Compartimento para etiqueta de identificação de dispositivos ou informações de equipamentos.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Seis saídas de alta velocidade com classificação trip para trip monopolar de dois disjuntores

    2. 2

      Saída de alarme.

    3. 3

      Cinco entradas com um terminal comum

    4. 4

      Entrada de Tempo IRIG-B

    5. 5

      Três portas de fibra óptica para sinalização de proteção direta ou multiplexada (SEL MB8 ou IEEE C37.94)

    6. 6

      100 Mbps ou 1 Gbps através de porta Ethernet SFP para acesso de engenharia e SCADA.

    7. 7

      Porta com fibra ótica SFP direta para sinalização da proteção com largura de banda ultra-alta

    8. 8

      Oito saídas para POTT, DCB, DTT, inicialização de disjuntor com falta (BFI) entre outras sinalizações.

    9. 9

      Oito entradas para POTT, DCB, DTT, desarme entre outras sinalizações.

    10. 10

      Entradas de corrente do disjuntor 1 e 2

    11. 11

      Tensão de linha.

    12. 12

      Tensão auxiliar (medição e gravador digital de faltas).

    13. 13

      Fonte de Alimentação

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13

Detalhes

Versão mínima do software

Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-T401L R103-V2 004 7.4.7.0
SEL-T401L R103-V1 004 7.4.7.0
SEL-T401L R103-V0 004 7.4.7.0
SEL-T401L R102-V5 003 6.10.13.0
SEL-T401L R102-V4 003 6.10.13.0
SEL-T401L R102-V3 003 6.10.13.0
SEL-T401L R102-V2 003 6.10.13.0
SEL-T401L R102-V1 003 6.10.13.0
SEL-T401L R102-V0 003 6.10.13.0
SEL-T401L R101-V6 002 6.10.6.0
SEL-T401L R101-V5 002 6.10.6.0
SEL-T401L R101-V4 002 6.10.6.0
SEL-T401L R101-V3 002 6.10.6.0
SEL-T401L R101-V2 002 6.10.6.0
SEL-T401L R101-V1 002 6.10.6.0
SEL-T401L R101-V0 002 6.10.6.0
SEL-T401L R100-V0 001 6.10.0.4

Vídeos

A PNM incorpora a proteção no domínio do tempo no projeto de modernização

Iluminando o Desert Nation

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-T401L R103-V2 SEL-T401L-R103-V2-Z004002-D20250925 17/10/25 ~1252900001
SEL-T401L R102-V5 SEL-T401L-R102-V5-Z003002-D20251112 12/12/25 ~1253460001
SEL-T401L R101-V6 SEL-T401L-R101-V6-Z002001-D20251112 12/12/25 ~1253460001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software

Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-T401L R103-V2 004 7.4.7.0
SEL-T401L R103-V1 004 7.4.7.0
SEL-T401L R103-V0 004 7.4.7.0
SEL-T401L R102-V5 003 6.10.13.0
SEL-T401L R102-V4 003 6.10.13.0
SEL-T401L R102-V3 003 6.10.13.0
SEL-T401L R102-V2 003 6.10.13.0
SEL-T401L R102-V1 003 6.10.13.0
SEL-T401L R102-V0 003 6.10.13.0
SEL-T401L R101-V6 002 6.10.6.0
SEL-T401L R101-V5 002 6.10.6.0
SEL-T401L R101-V4 002 6.10.6.0
SEL-T401L R101-V3 002 6.10.6.0
SEL-T401L R101-V2 002 6.10.6.0
SEL-T401L R101-V1 002 6.10.6.0
SEL-T401L R101-V0 002 6.10.6.0
SEL-T401L R100-V0 001 6.10.0.4

Manuais de instruções