html{display:none} SEL-RPM Módulo de alimentação redundante | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:52
Loaded: 17.54%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:52
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    SEL-RPM Módulo de alimentação redundante

    SEL-RPM

    Módulo de alimentação redundante

    O SEL-RPM combina até três fontes CA e uma fonte CC para fornecer uma única saída CC confiável (125 Vcc não regulada) para alimentar seu equipamento de proteção, monitoramento e controle. Grandes capacitores de armazenamento fornecem energia e suportam aplicações de trip/seccionamento de disjuntor quando todas as fontes de entrada estiverem indisponíveis.

    A partir de

    USD 2.480

    Tire suas dúvidas

    (0/250)

    *Este campo é obrigatório.


    Disponibilidade e confiabilidade aprimoradas para energia na subestação — ao combinar várias fontes, o SEL-RPM conta com o controle de potência de diversas fontes de energia para manter a proteção, o monitoramento e o controle dos equipamentos em funcionamento durante a perda de uma fonte específica. Uma interrupção momentânea pode causar uma perda muito maior da disponibilidade do dispositivo. A saída confiável e não regulada de 125 Vcc do módulo ajuda a reduzir o número de reinicialização do dispositivo e permite que o equipamento continue operando.

    Capacidade de manter o funcionamento — os grandes capacitores de armazenamento de energia permitem que o SEL-RPM forneça energia por um período significativo de tempo para o equipamento quando todas as fontes de entrada estiverem indisponíveis, permitindo uma operação contínua durante interrupções momentâneas de energia. O SEL-RPM fornece energia por 50 segundos (nominal) para uma carga de 25 W.

    Trip de disjuntor — o SEL-RPM permite que o equipamento de proteção e controle execute trip nos disjuntores antes da interrupção da energia, no caso de uma perda total da fonte de alimentação. Ele fornece 100 W contínuos e 30 A momentâneo para os disjuntores. Mesmo sem fontes energizadas, os capacitores SEL-RPM fornecem 1.300 W/s (nominal) de potência para fins de trip.

    Fácil utilização — o SEL-RPM não possui jumpers ou configurações, o que facilita seu uso. Também não requer manutenção, pois não há baterias, firmware ou outros componentes que se desgastam ou necessitam de atenção. É possível instalar um SEL-RPM em cada painel para alimentar vários relés. Ele fornece uma diversidade de fontes de um sistema duplo de bateria sem os altos custos de instalação e manutenção de um segundo sistema.

    Controle a diversidade de fontes de alimentação

    O SEL-RPM possui uma entrada CC e três entradas CA isoladas, permitindo se conectar a diversas fontes de alimentação em qualquer combinação. A partir daí, você obtém uma única saída confiável e não regulada de 125 Vcc para aumentar a disponibilidade do dispositivo.

    RPM_app002_pt

    Detalhes

    Módulo de alimentação de várias fontes

    O SEL-RPM combina várias fontes de alimentação (por exemplo, uma bateria CC, energia da subestação e gerador backup) por meio de três entradas CA e uma entrada CC. A diversidade de fontes de alimentação, especialmente em subestações sem bateria, aumenta a confiabilidade na alimentação. No caso de uma perturbação em uma fonte, as demais continuam fornecendo alimentação ininterrupta através do SEL-RPM.

    Capacidade de manter o funcionamento

    Com 126 mF de capacitância, o SEL-RPM permite que os relés de proteção, computadores e controladores de automação continuem operando durante interrupções momentâneas de energia. O tempo de fornecimento depende da carga e da queda de tensão do dispositivo conectado. O tempo de fornecimento típico de um painel de proteção com quatro relés alimentadores durante uma operação normal é de 50 segundos. Para um painel de automação, o tempo de fornecimento típico é de 30 segundos durante uma operação normal. Para aumentar o tempo de fornecimento, você pode instalar e operar vários módulos SEL-RPM em paralelo.

    Operação durante uma perda na alimentação

    Como o SEL-RPM permite que o equipamento continue operando quando for interrompida a alimentação de controle, é possível:

    • Dimensionar a capacidade de fornecimento para permitir a operação da chave de transferência, a partida do gerador backup ou o religamento automático.
    • Programar o disjuntor para trip quando todas as fontes de entrada estiverem indisponíveis.
    • Desenvolver um esquema de “trip por perda de alimentação” ou outros esquemas de segurança.
    • Ligar seus relés por tempo suficiente para disparar disjuntores e armazenar registros de eventos.

    Em breve: Revestimento isolante Conformal Coating (opcional)

    O Revestimento Conformal Coating da placa de circuitos fornece ao SEL-RPM um nível extra de proteção contra ambientes agressivos e contaminantes contidos no ar, como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.

    Vídeos

    Introducing the SEL Redundant Power Module

    SEL Redundant Power Module: Uninterrupted Ride Through During Power Failures

    Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.