O sistema de proteção wireless da SEL ajuda os relés a tomar melhores decisões de trip e religamento com base na localização de uma falha, aumentando seus esquemas de proteção de distribuição existentes para melhorar a confiabilidade e a segurança do seu alimentador. Os componentes do sistema incluem o SEL-FT50 Transmissor de Faltas, o SEL-RP50 Repetidor de Faltas e o SEL-FR12 Receptor de Faltas. Quando o SEL-FT50 detecta uma falha, ele transmite rapidamente o status da falha através de sinais sem fio de 900 MHz diretamente para um SEL-FR12 ou através de vários repetidores SEL-RP50 para um SEL-FR12. O SEL-FR12 fornece o status da falha diretamente a um relé de proteção ou controle do religador por meio de comunicações Mirrored Bits de alta velocidade. No total, leva apenas 6 ms para enviar os dados para um relé de proteção, com cada repetidor de falha usado na cadeia de comunicações adicionando apenas 1,5 ms de atraso à latência geral do sistema.
SEL-FT50: $310 USD
SEL-RP50: $310 USD
SEL-FR12: $752 USD
Bloqueio de religamento para falhas subterrâneas — pode ser desafiador determinar se ocorreu uma falha na seção aérea ou subterrânea de um alimentador. Tradicionalmente, as concessionárias de serviços públicos tinham que escolher entre a possibilidade de religamento indesejado em uma falha subterrânea ou bloqueio do religamento para uma falha aérea de fechamento quando um bloqueio de alta corrente é usado. Ao instalar o SEL-FT50 no poste, o relé pode receber informações de status de falha através do SEL-FR12 antes do primeiro trip e saber se a falta é aérea ou subterrânea. Então, o relé é programado para permitir o religamento somente quando o SEL-FT50 sinalizar que a falta está na parte superior do alimentador.
Trip rápido do barramento — esquemas de trip rápido do barramento podem fornecer uma solução econômica para a proteção do barramento da subestação em sistemas radiais. No entanto, em alguns casos, a comunicação entre os relés pode não ser viável ou pode ser proibitiva devido ao custo. O SEL-FT50 e o SEL-FR12 são instalados facilmente nos alimentadores da subestação, permitindo que os relés de proteção diferenciem entre uma falha no alimentador e uma falha no barramento com comunicação sem fio rápida para acelerar a proteção do barramento.
Bloqueio de trip do religador de alta densidade — uma maior densidade de dispositivos de proteção nas redes de distribuição pode ajudar a melhorar as métricas de confiabilidade, reduzindo o número de clientes de serviços públicos em qualquer zona de isolamento. Os métodos tradicionais de coordenação de relés tornam-se cada vez mais difíceis de implementar à medida que o número total de dispositivos aumenta. A combinação do SEL-FT50, SEL-FR12 e SEL-RP50 pode permitir que os relés e os controles do religador implementem esquemas de bloqueio de trip rápidos e econômicos enquanto coordenam com os fusíveis laterais.


Pense em milissegundos, não segundos
O SEL-FR12 pode ser emparelhado com até 12 transmissores SEL-FT50 alimentados por linha. Até 5 repetidores SEL-RP50 podem ser usados para retransmitir sinais de cada SEL-FT50 de volta para o SEL-FR12. Quando o SEL-FT50 detecta uma falta, ele transmite rapidamente o status da falha através de sinais sem fio de 900 MHz diretamente para um SEL-FR12 ou através de vários repetidores SEL-RP50 para o SEL-FR12. No total, leva apenas 6 ms para enviar os dados para o relé de proteção, com cada repetidor de falta usado na cadeia de comunicações adicionando apenas 1,5 ms de atraso à latência geral do sistema.
Contorne obstruções com sinais repetidos
O SEL-RP50 alimentado por linha supera os desafios de comunicação de obstruções à linha do caminho de visão de rádio, repetindo os sinais de link e status de falha do SEL-FT50. Coloque um ou mais repetidores de falha entre o transmissor e o receptor de falhas para fazer curvas, passar por uma colina, atravessar ramos de árvores e contornar outros obstáculos que bloqueiam a linha de visão.
Fácil de implantar, fácil de manter
O projeto leve do SEL-FT50 e do SEL-FT50 facilitam a instalação simplesmente usando um hot stick para prendê-los ao condutor suspenso. O SEL-FT50 e o SEL-RP50 têm classificações de tensão de até 38 kV e são completamente alimentados por linha, sem a necessidade de manutenção da bateria.
Reduza custos de operação e manutenção
Ao identificar falhas mais rapidamente e encurtando a duração das correntes de falha, o Sistema de Proteção Wireless da SEL prolonga a vida útil do equipamento, reduzindo os custos de operação e manutenção.
Países
O SEL-FT50 e o SEL-FR12 são aprovados para uso pelos governos dos seguintes países:
O SEL-RP50 é aprovado para uso nos Estados Unidos e no Canadá.
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.