Login
Produtos
Soluções
Engenharia e Serviços
Educação
Suporte
Empresa
Seleção de produtos
SEL-849
Visão geral
Documentos
Suporte
SEL-849
Toggle Dropdown
Visão geral
Documentos
Suporte
Documentos
Em destaque
Manual de instruções
SEL-849 Motor Management Relay
Data Sheet
SEL-849 Motor Management Relay
Flyer
Relé de Gerenciamento de Motor SEL-849
Literatura
Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.
Incluir Literatura em Inglês
Literatura
Flyers
Conjuntos de substituição direta da SEL
Soluções SEL contra arco elétrico
motorMAX
Relé de Gerenciamento de Motor SEL-849
Inglês
SEL Arc-Flash Detection FAQ
Example Industrial Plant One-Line Diagram
Data Sheets
Inglês
SEL-849 Motor Management Relay
Guias de especificação
Inglês
SEL-849 Motor Management Relay
SEL-849 Motor Management Relay
Guias de instalação
Inglês
SEL-3421 Motor Relay HMI (With LCD Display) Quick-Start Guide
SEL-849 Motor Management Relay Quick-Start Guide
SEL-3422 Motor Relay HMI Quick-Start Guide
SEL-849 Accessory Lug Kit Installation Guide
Manuais de instruções
Inglês
SEL-849 Motor Management Relay
SEL-4520 Arc-Flash Test Module
Roteiros de utilização
Inglês
Drill template
SEL-3421 Drill Template
SEL-3422 Drill Template
Tabela de Ajustes
Memória de cálculo para os ajustes do Relé Inteligente para Motores SEL-849 (motor manobrado por contator)
Memória de cálculo para os ajustes do Relé Inteligente para Motores SEL-849 (motor manobrado por disjuntor)
Inglês
SEL-849 Settings Sheets
Etiquetas configuráveis
Inglês
SEL-3421, SEL-3422 Configurable Label Template
SEL-3421, SEL-3422 Configurable Label Template (A4)
SEL-3421 and SEL-3422 Configurable Label Instructions
Guia de pedidos
Inglês
SEL-849 Motor Management Relay
SEL-3421 Motor Relay HMI with LCD for the SEL-849 Motor Management Relay
MOT_3422_WI-5838
Downloads relacionados
Inglês
SEL-849 DNP3 Device Profile Information
Certificados
Inglês
EtherNet/IP Conformance Certificate for SEL-849
SEL-849 IEC 61850 Conformance and Interoperability Statement
KEMA Conformance Certificate
Model Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-849
Protocol Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 Interface in SEL-849
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) for the IEC 61850 interface in SEL-849
TISSUES Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-849
Publicações
Guias de aplicação
Parametrização do relé SEL-849 Usando Lógica de Ajuste de Fábrica e Dados de Placa do Motor
Procedimento Passo-a-Passo para Efetuar o Download e Visualizar os Relatórios de Partidas do Motor dos Relés de Proteção de Motores da SEL
Inglês
Applying SEL Motor Protection Relays to Motors That Use an Autotransformer Starting Scheme
Maintaining Switched-Mode Relay Responsiveness in an RSTP Network
Applying SEL Motor Relays on Reciprocating Loads
Defining DCE and DTE: Null Modem Cable and Straight-Through Cable Applications
Connecting Multiple SEL-849 Relays to a Single SEL-3421 or SEL-3422 HMI Through Use of a Communications Selector Switch
MCC Arc-Flash Protection Using the SEL-849 Motor Management Relay Via IEC 61850
Basic Feeder Protection Using SEL-849 Factory Logic
Notas de Aplicação
Inglês
SEL-849 Fail-Safe and Nonfail-Safe Tripping
Wiring SEL-2400, SEL-2200, and SEL-700 Series Devices
MCC Arc-Flash Protection Using the SEL-849 Motor Management Relay Via IEC 61850
Using an SEL-849 With Interposing Control Relays
Enhance VFD Protection With the SEL-849 Motor Management Relay
Fault Data Recorder and Power Quality Monitor for Oil Field Wellhead and Tank Battery Installations
Artigos técnicos
Inglês
Arc-Flash Protection System Design Revisited
Lessons Learned Through Commissioning, Livening, and Operating Switchgear: Part 3
Replacing Electromechanical Relays With Microprocessor Relays to Provide Thermal Protection for Motors
Best Practices for Motor Control Center Protection and Control
Challenges and Solutions of Protecting Variable Speed Drive Motors
Desenhos