html{display:none} SEL-787 Relé de proteção de transformadores | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-787

Relé de proteção de transformadores

A SEL recomenda a utilização do relé de proteção do transformador SEL-787-2/-3/-4 ao invés do SEL-787. O SEL-787-2/-3/-4 oferece opções adicionais de proteção e comunicação, como proteção para transformadores de dois, três e quatro enrolamentos e EtherNet/IP. Ele também está disponível com uma tela colorida touchscreen.

A SEL continuará a dar suporte e garantia ao SEL-787.

Tabela de comparação SEL-787/SEL-787-2

A partir de

USD 4.200

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Proteção completa para dois enrolamentos — proteção diferencial para dois enrolamentos, com função diferencial percentual com duas inclinações (slope) e elementos de sobrecorrente de fase, sequência negativa, residual e neutra, para proteção backup. Utilize a proteção de falta de disjuntor para dois disjuntores tripolares. Utilize também o SEL-787 em proteção de autotransformadores.

Monitoramento de baixo custo para transformadores — amplie a vida útil do seu transformador monitorando o ambiente de instalação, switch de carga (LTC) e a temperatura do óleo do transformador com entradas analógicas de 4-20 mA (opcionais) ou entradas RTD. Monitoramento de faltas passantes, I2t acumulada, e o tempo de duração das faltas, para determinar a frequência e o impacto de faltas externas no transformador e prevenir faltas.

Controle do banco de ventiladores — forneça controle e proteção do banco de ventiladores com o canal TC monofásico opcional, além dos elementos térmicos RTD.

Além da proteção básica do transformador — obtenha proteção abrangente do transformador com a entrada REF sensível e monofásica opcional e as entradas de tensão trifásica. Elimine a necessidade de dispositivos externos de medição através da medição integrada, que inclui harmônicos, potência, tensões e correntes de fase, corrente de neutro e tensões e correntes de sequência positiva, negativa e zero.

Proteção confiável em ambientes adversos — o SEL-787 opera em condições extremas de temperatura (–40° a + 85°C ) e também foi projetado e testado para exceder os padrões aplicáveis, incluindo vibração, compatibilidade eletromagnética e condições ambientais adversas. Além disso, o SEL-787 tem certificação ATEX e Underwriters Laboratories (UL) Classe I / Zona2, para uso em ambientes perigosos e potencialmente explosivos.

Características

    1. 1

      LCD 2 x 16 caracteres 

    2. 2

      As mensagens padrão ou as 32 personalizáveis de exibição notificam a equipe sobre os eventos do sistema de potência ou o status do relé. 

    3. 3

      LEDs programáveis no painel frontal.

    4. 4

      Botões e etiquetas personalizáveis.

    5. 5

      Kit de etiquetas personalizáveis pelo usuário. 

    6. 6

      Dois LEDs tricolores programáveis por botão

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      As opções de fonte de alimentação incluem: 24 a 48 Vcc ou 110 a 250 Vcc/110 a 230 Vca

    2. 2

      Modbus TCP, Telnet, FTP, IEC 61850 e DNP3 LAN/Wan. Porta Ethernet simples ou dupla metálica ou fibra.

    3. 3

      Porta serial de fibra ótica

    4. 4

      Entrada IRIG-B

    5. 5
    6. 6

      Posições para placas de expansão opcionais

    7. 7

      Exibido com entradas RTD opcionais

    8. 8

      Entrada de tensão opcional

    9. 9

      Entrada TC neutra opcional (REF)

    10. 10

      Entradas TC de dois enrolamentos

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

Detalhes

Proteção diferencial para dois enrolamentos, sobrecorrente e falta de disjuntor
Proteção diferencial percentual com duas inclinações (slope), e elementos de sobrecorrente de fase, sequência negativa, residual e de neutro. Proteção de falta de disjuntor para dois disjuntores tripolares.

Seguro e confiável
Segurança máxima durante as faltas externas e condições de inrush de magnetização do transformador. Detecção rápida de faltas internas, durante energização ou condições operacionais normais, utilizando elementos de bloqueio e de restrição de harmônico combinados.

Monitoramento do transformador
Registre e compile dados de falta passante para uso nas equações de controle SELogic ou monitoramento manual. Monitoramento de temperatura ambiente e temperatura do óleo do transformador e do comutador, através de entradas analógicas de 4-20 mA ou entradas RTD.

Controle operacional
Utilize os quatro botões customizáveis no painel frontal, cada um com dois LEDs programáveis, para uma ampla gama de aplicações, incluindo controle de fechamento e abertura e indicações de status do disjuntor. Implemente esquemas de controle local e remoto com 32 bits de controle local e 32 bits de controle remoto.

Medições e relatórios
Elimine dispositivos externos de medição com as ferramentas integradas de medição no SEL-787. Analise os relatórios com o registrador sequencial de eventos (SER) e registros de oscilografia para auxiliar no comissionamento, testes e diagnósticos pós-falta. O protocolo SER permite a coleta de mensagens binárias do SER em toda a subestação. As variáveis analógicas medidas pelo SEL-787 incluem harmônicos, potência, frequência, tensões e correntes de fase, corrente de neutro, componentes simétricas das tensões e correntes e registro de valores máx/min das variáveis selecionadas.

Design robusto
Confie na faixa de temperatura operacional mais ampla do setor, de –40° a +85°C. O SEL-787 suporta vibrações, sobretensões elétricas, transientes rápidos e temperaturas extremas, atendendo aos rigorosos padrões do setor. Um revestimento conformal coating para as placas de circuito impresso fornece uma barreira adicional aos contaminantes contidos no ar, como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade. Além disso, o SEL-787 tem certificação ATEX e Underwriters Laboratories (UL) Classe I, Zona 2, para uso em ambientes perigosos e potencialmente explosivos.

  • Proteção avançada
    Proteja transformadores aterrados em estrela com elementos REF sensíveis. Proteção volts/hertz com rastreamento de frequência de 20 a 70 Hz para transformadores elevadores de usinas e demais aplicações de frequência variável. Implemente rejeição de carga e outros esquemas de controle com elementos de sobre e subfrequência e sobre e subtensão.
  • Comunicação fácil e flexível
    Ethernet metálica ou fibra, simples ou dual (DNP3, IEC 61850, Modbus) e até 4 portas seriais.
  • I/O flexível para controle local e aplicações do sistema
    A unidade base inclui três saídas digitais e duas entradas digitais. Há três slots para placas opcionais, incluindo:
    • 3 entradas digitais (DI)/4 saídas digitais (DO)/1 entrada analógica (AI)
      4 DO/4 DI
      4 AI/ 4 saídas analógicas (AO)
      8 DI
      Comunicação serial (EIA-232/EIA-485)
      10 entradas RTD (ou adicione 12 entradas RTD externas com um módulo RTD SEL-2600)
      Entrada de corrente neutra e entradas de tensão trifásica (1 ACI/3 AVI)
      Entrada de corrente neutra AC (1 ACI)
  • Revestimento conformal coating
    Proteção adicional para o equipamento em ambientes adversos e contaminantes atmosféricos, como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.
  • Montagem em projeção
    Estão disponíveis soluções de montagem facilitadas como projeção, nivelamento e extração.

Versão mínima do software

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-787 R210-V5 SEL-787-R210-V5-Z004001-D20260130 17/02/26 ~3260480001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software


Manuais de instruções