Login
Produtos
Soluções
Engenharia e Serviços
Educação
Suporte
Empresa
Seleção de produtos
SEL-749M
Visão geral
Documentos
Suporte
SEL-749M
Toggle Dropdown
Visão geral
Documentos
Suporte
Documentos
Em destaque
Manual de instruções
SEL-749M Motor Relay
Flyer
SEL-749M Relé de proteção de Motor Proteção
Literatura
Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.
Incluir Literatura em Inglês
Literatura
Flyers
SEL-749M Relé de proteção de Motor Proteção
Inglês
Conformal Coating
Guias de especificação
Inglês
SEL-749M Motor Relay
SEL-749M Motor Relay
Manuais de instruções
Inglês
SEL-749M Motor Relay
SEL-749M Installation Instructions
Roteiros de utilização
Inglês
Dust-Protection Assembly
Etiquetas configuráveis
Inglês
SEL-2410 and SEL-749M Configurable Label Template
SEL-2410 and SEL-749M Configurable Label Template (A4)
SEL-749M Configurable Label Instructions
Guia de pedidos
Inglês
SEL-710, 749M, 751A, 787, 2410, 2411, 2414
SELect
I/O Cards
SEL-749M Motor Protection Relay
Selecione as instruções de instalação do cartão de entrada e saída
Inglês
SEL-749M Option Cards
Downloads relacionados
Inglês
SEL DeviceNet Communications Card User's Guide
SEL-749M DeviceNet EDS Files R101
SEL-749M DeviceNet EDS Files R103
SEL-749M DeviceNet EDS Files R104
SEL-749M DeviceNet EDS Files R105
SEL-749M DeviceNet EDS Files R106
SEL-749M DeviceNet EDS Files R201
Publicações
Guias de aplicação
Relés SEL - Introdução para Novos Usuários
Procedimento Passo-a-Passo para Efetuar o Download e Visualizar os Relatórios de Partidas do Motor dos Relés de Proteção de Motores da SEL
Inglês
SEL Fiber-Optic Device Compatibility Guide
Applying SEL Motor Protection Relays to Motors That Use an Autotransformer Starting Scheme
Maintaining Switched-Mode Relay Responsiveness in an RSTP Network
Applying SEL Motor Relays on Reciprocating Loads
Modbus Configuration for SEL-700 Series Relays and RTAC Devices
Defining DCE and DTE: Null Modem Cable and Straight-Through Cable Applications
Performing Complex Math Using Four-Function Math Variables in SEL-700 Series Relays
Setting Up an RTAC HMI for an SEL-700 Series Relay Using Various Protocols
Modeling Induction Motor Starting Using Basic Motor Data
Related Material
Motor Modeling Spreadsheet
Notas de Aplicação
Inglês
Wiring SEL-2400, SEL-2200, and SEL-700 Series Devices
Replacing Single-Phase Electromechanical Motor Protection Relays With the SEL-749M Motor Relay
Cyclic Loads and SEL Motor Relays
Cyclic Motor Load Case Study With SEL-749M
Estudos de caso
Inglês
SEL Technology Improves Relay Response Under High Fault-Current Conditions
Desenhos