html{display:none} SEL-749M Relé de proteção de motor | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-749M

Relé de proteção de motor

A SEL recomenda a utilização do relé de proteção de motor SEL-710-5 ou o relé de gerenciamento de motor SEL-849 ao invés do SEL-749M. O SEL-710-5 protege toda uma gama de motores síncronos e de indução trifásicos de média tensão e está disponível com uma tela colorida touchscreen. O SEL-849 protege motores trifásicos de indução de baixa ou média tensão e motores alimentados por inversores de frequência e pode ser facilmente instalado dentro de um centro de controle do motor.

A SEL continuará a dar suporte e garantia ao SEL-749M.

A partir de

USD 1.730

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Proteção de motores de baixa e média tensão — proteja motores síncronos e de indução de baixa e média tensão. O SEL-749M possui ótimo custo benefício, além de ser confiável na proteção de motores trifásicos, incluindo motores com partida em duas velocidades e em menor tensão.

Comunicações e software — comunique-se perfeitamente com os protocolos integrados SEL ASCII e Modbus opcional. Configure rapidamente e facilmente o SEL-749M com o software incluso acSELerator QuickSet SEL-5030 baseado no Microsoft Windows. Visualize relatórios de partida, tendências do motor e valores do motor em tempo real com os recursos completos de medição e controle inclusos no Software acSELerator.

Tendências e Relatórios abrangentes de partida — acompanhe o desempenho do motor durante o período crítico de partida com relatórios completos de partida do motor e média de tendências de partida do motor nos últimos 30 dias. Somente a SEL oferece esta valiosa ferramenta para acompanhar o desempenho do motor.

Placas opcionais para funcionalidades extras — personalize o relé para suas aplicações específicas de proteção e controle. Placas opcionais de instalação em campo para se obter proteção/controle baseado em tensão, maior número de I/O e saída analógica de 4 a 20 mA.

Características

    1. 1

      Porta serial EIA-232 do painel frontal

    2. 2

      As mensagens padrão ou as 32 personalizáveis notificam a equipe sobre os eventos do sistema de potência ou o status do relé

    3. 3

      O LCD de 2×16 caracteres fornece navegação, controle do relé, dados e diagnóstico

    4. 4

      Os LEDs programáveis do painel frontal com etiquetas configuráveis pelo usuário alertam os operadores sobre fases com falta, status do relé e da operação.

    5. 5

      O teclado com seis botões permite uma navegação simples para verificação das configurações, status e acesso a relatórios de eventos

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Corrente de entrada secundária: fase 1A; fase 5A; 1A neutro; 5A neutro.

    2. 2

      Entrada de tensão CA trifásica; máximo de 300 Vca

    3. 3

      Expansão opcional de I/O: três entradas digitais, quatro saídas digitais, uma saída de 4–20 mA

    4. 4

      A placa opcional de comunicação inclui uma porta EIA-485, uma porta EIA-232 e o protocolo Modbus RTU

    5. 5

      As opções de porta incluem IRIG-B demodulado para entrada de tempo preciso ou uma entrada PTC para monitorar termicamente os equipamentos protegidos

    6. 6

      As opções de fonte de alimentação incluem: 125/250 Vcc/Vca ou 24/48 Vcc/Vca. O relé também inclui duas entradas digitais e três saídas digitais.

    1
    2
    3
    4
    5
    6

Detalhes

Proteção real de sobrecarga térmica baseada em temperatura
Elimine falsos trips, especialmente durante operações de sobrecarga cíclica. A capacidade de liberação do motor não está disponível nos tradicionais relés de sobrecarga.

Tendências e relatórios abrangentes de partida
Acompanhe o desempenho do motor durante o período crítico de partida com relatórios completos de partida do motor e média de tendências de partida do motor nos últimos 30 dias. Somente a SEL oferece esta valiosa ferramenta para acompanhar o desempenho do motor.

Placas opcionais para funcionalidades extras
Personalize o relé para se adaptar às suas aplicações específicas de proteção e controle com placas opcionais de tensão, I/O e placas de comunicações.

Aumente o tempo de operação utilizando relatórios completos
Solucione problemas do motor/processo utilizando valiosas informações a partir de estatísticas do motor, oscilogramas, relatórios de eventos e registros sequenciais de eventos.

Comunicações extensivas e recursos de software
Comunique-se perfeitamente com o SEL ASCII Fast Meter integrado, Fast Operate, protocolos Fast SER e com o EIA-232. Inclua opcionalmente o protocolo Modbus para se conectar com seu sistema de controle digital. Configure rapidamente e facilmente o SEL-749M com o software incluso acSELerator QuickSet SEL-5030 baseado no Microsoft Windows.

Hardware compacto e robusto
Monte este relé de baixa profundidade (UL/IEC) em qualquer centro de controle do motor.

  • I/O expansível: inclua monitoramento e controle, com selos de segurança através da placa de expansão de I/O.
  • Entradas de tensão: utilize a proteção e medição de tensão, potência e fator de potência com a placa opcional de entrada de tensão.
  • As opções de comunicação incluem uma placa de comunicação com uma porta EIA-485, uma porta EIA-232 adicional e protocolo Modbus RTU.
  • RTDs externos: 12 entradas RTD e um contato de entrada em um módulo RTD SEL-2600A ou SEL-2600D instalado perto de um motor.
  • Colares de montagem de projeção: um colar de 45 mm e um colar de 90 mm estão disponíveis para montar o SEL-749M em locais com profundidade restrita.
  • Ampla faixa de alimentação: escolha entre 110–250 Vcc, 110–230 Vca ou 24–48 Vcc.
  • Placa de entrada digital para detectar status de contatos de até 8 entradas. Estão disponíveis entradas de 24, 48, 110, 125, 220 e 250 Vcc/Vca.
  • Revestimento conformal coating: proteja os equipamentos contra ambientes adversos e contaminantes atmosféricos, tais como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.

Versão mínima do software

Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-749M R207 004 6.6.0.0
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-749M R207-V3 SEL-749M-R207-V3-Z004005-D20201111 24/11/20 ~3203290001
SEL-749M R112-V1 SEL-749M-R112-V1-Z003004-D20150731 05/09/15 1152480001 or 3152480001
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software

Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-749M R207 004 6.6.0.0
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.